• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Il nuovo arrivato nella famiglia Danfoss Ally™

lunedì 31 gennaio 2022

Sensore ambiente Danfoss Ally™: il nuovo dispositivo che aumentà il comfort interno 

Il nuovo sensore ambiente Danfoss Ally™ controlla il riscaldamento della stanza in cui è installato. Se i tuoi radiatori sono nascosti dietro una tenda, un mobile o sono collocati in un copriradiatore, il sensore ambiente Danfoss Ally™ è la soluzione ideale per te. Misura la temperatura e l'umidità della stanza, consentendo al termostato per radiatori Danfoss Ally™ di garantire la temperatura ambiente richiesta e un clima interno perfetto.

Il sensore ambiente Danfoss Ally™ è certificato Zigbee e viene controllato dalla nota App Ally™. Il sensore ambiente Danfoss Ally™ può essere utilizzato anche con altri sistemi di terze parti che utilizzano lo standard Zigbee 3.0.

Le dimensioni ridotte (45*18 mm), il design neutro e sottile e l'assenza di display consentono al dispositivo di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di interno. È facile da installare e si monta a parete con un nastro autoadesivo fornito con il prodotto.

Proprio come i nostri termostati elettronici per radiatori Danfoss Ally™, il sensore ambiente Danfoss Ally™ è un dispositivo alimentato a batteria. Con una durata della batteria fino a 5 anni, potete essere certi che Danfoss Ally™ renderà la vostra casa calda e confortevole.

Il sensore ambiente Danfoss Ally™ ha finalmente completato la gamma Danfoss Ally:

Informazioni sul sensore ambiente Danfoss Ally™:

  • Misura la temperatura e l'umidità
  • Aumenta il comfort interno
  • Design neutro e compatto che si adatta alla maggior parte degli interni
  • Facile installazione senza bisogno di attrezzi
  • Controllato dall'App Danfoss Ally™
  • Alimentato a batteria con una durata di vita della batteria fino a 5 anni
  • Certificato Zigbee 3.0