• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nuova gamma di valvole termostatizzabili RA-IN

lunedì 2 settembre 2019

ll riscaldamento è la voce di spesa energetica più onerosa negli edifici residenziali.

Un notevole potenziale di risparmio energetico può essere raggiunto adeguando il sistema di riscaldamento domestico ed ottimizzandone la regolazione ed il controllo, anche attraverso la gestione remota.

Danfoss mette a vostra disposizione una gamma di valvole termostatiche per qualsiasi applicazione.

Scopri la nuova gamma RA-IN

 

1 unico corpo valvola - 2 diametri

L’ultima nata, la valvola termostatizzabile RA-IN per tubi in rame e multistrato, è la soluzione ottimale per rispondere alla Direttiva sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia, che dovrà essere recepita a livello nazionale entro marzo 2020, che renderà obbligatorio l’impiego di valvole termostatiche a fronte della sostituzione di ogni caldaia, anche in ambito termoautonomo.

I principali vantaggi della valvola RA-IN sono:

Unico corpo valvola per due taglie (in combinazione con codoli 1/2” e 3/8”)

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Massima tenuta idraulica e meccanica

5 anni di garanzia; 10 se venduta contestualmente ad una testa termostatica

Connessione per attacco rapido della testa termostatica

Massima resa se abbinata a testa termostatica

La valvola RA-IN è stata specificatamente sviluppata per essere abbinata, come richiede la Direttiva, alle teste termostatiche.

Danfoss offre differenti soluzioni di teste termostatiche da abbinare alla valvola, meccaniche o elettroniche, che permettono differenti livelli di comfort, risparmio energetico e personalizzazione.

E’ inoltre l’unico produttore sul mercato dell’attuatore interno alla testa termostatica, che ne rappresenta cuore e cervello.  

Fra gli attuatori che Danfoss ha sviluppato per le teste meccaniche, va fatta particolare menzione di quello contenuto nella testa termostatica a gas RA2000, che garantisce prestazioni senza eguali in termini di efficienza e precisione del controllo della temperatura, con tempi di reazione apertura-chiusura di soli 7 minuti, contro i normali 20 minuti di quelle a liquido, con evidente risparmio energetico e comfort.

L’ultima frontiera in ambito di riscaldamento residenziale sono infine le soluzioni di Smart Heating, che consentono di gestire da remoto il riscaldamento domestico via bluetooth grazie al sensore Danfoss Eco™ o via WiFi con il sistema Danfoss Link™.

La testina Danfoss Eco™ viene utilizzata dall’utente finale al pari di una testa meccanica con la differenza che consente una lettura puntuale della temperatura in gradi, con una semplicità di utilizzo e trasparenza,  garantendo il massimo risparmio energetico.