Presentazione degli attuatori modulanti AME 110NL(X) di nuova generazione

mercoledì 25 settembre 2024

Siamo lieti di annunciare il lancio dei nostri nuovi attuatori modulanti AME 110NL(X) per le valvole di controllo del bilanciamento indipendente dalla pressione AB-QM 4.0. I nuovi attuatori hanno subito importanti aggiornamenti e sono stati progettati per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei sistemi HVAC idronici. Questi attuatori avanzati sostituiscono gli attuali modelli AME 110NL(X) e AME 120NL e introducono una serie di nuove funzionalità e miglioramenti studiati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato. 

Gli attuatori modulanti AME 110NL(X) sono progettati per fornire un controllo di alta precisione per le valvole di controllo del bilanciamento indipendente dalla pressione (PICV) AB-QM 4.0 della gamma DN 15-32. Uno dei principali miglioramenti è il motore passo-passo digitale integrato. Ha una risoluzione di 4.000 posizioni sull'intera corsa della valvola, 15 volte superiore a quella del suo predecessore, che ha una risoluzione di 256 passi. Ciò garantisce una precisione e un controllo senza pari nelle applicazioni HVAC. 

Dal punto di vista tecnico, i nuovi attuatori presentano diversi miglioramenti degni di nota. Il grado di protezione IP è stato potenziato da IP42 a IP54 per garantire una migliore resistenza all'acqua e consentire l'installazione in qualsiasi direzione. Gli attuatori supportano anche alimentatori da 24 V CA e CC, con rilevamento automatico del tipo di alimentazione. La velocità selezionabile è ora di 3 o 12 sec./mm. Inoltre, gli attuatori sono dotati di taratura elettronica avanzata e rilevamento della corsa della valvola, e garantiscono così prestazioni ottimali e una facile configurazione. 

Esplora l'infografica interattiva per ulteriori dettagli:

Con il nuovo AME 110NL(X) puoi beneficiare di

  • Controllo di alta precisione: Il motore passo-passo digitale garantisce un posizionamento preciso con una risoluzione di 1.000 passi per millimetro sulla corsa della valvola di flusso di progetto AB-QM 4.0, migliorando così le prestazioni di controllo delle valvole AB-QM. Ciò si traduce in una regolazione ottimale del flusso e in una migliore efficienza del sistema. 
  • Maggiore durata: Il grado di protezione IP54 migliorato offre una solida protezione contro le infiltrazioni d'acqua, rendendo l'attuatore adatto a una più ampia gamma di ambienti e orientamenti di montaggio.
  • Efficienza energetica: Grazie a un consumo di corrente ridotto (1 W in funzionamento CC e 1,1 VA in funzionamento CA), gli attuatori AME 110NL(X) contribuiscono a ridurre i costi energetici complessivi. In combinazione con il bilanciamento idronico di alta precisione AB-QM 4.0 e il controllo dei flussi nell'intero sistema, questo contribuisce a rendere l'edificio più ecologico e sostenibile.
  • Taratura avanzata: Gli attuatori sono dotati di taratura elettronica e rilevamento della corsa della valvola, e garantiscono così prestazioni costanti semplificando inoltre il processo di configurazione. La routine di taratura automatica a ogni accensione migliora l'affidabilità e l'accuratezza e consente di risparmiare tempo e denaro in caso di interruzione di elettricità.
  • Funzionalità facili: Gli attuatori sono dotati di quattro spie a LED, tutte utilizzate come indicatori di posizione visibili. Inoltre, due di questi LED possono anche illuminarsi di arancione o rosso per indicare avvisi o allarmi, fornendo un feedback chiaro e immediato sullo stato operativo. I cavi armonizzati privi di alogeni, disponibili in lunghezze di 1,5, 2,5 e 5 metri, semplificano l'installazione e la manutenzione.
  • Compatibilità versatile: L'attuatore AME 110NL(X) è progettato per essere completamente compatibile con le valvole AB-QM 4.0 (DN 15-32) esistenti e con le valvole AB-QM (DN 10-32) di generazione precedente, garantendo una perfetta integrazione e la retrocompatibilità con le valvole e i modelli di attuatori precedenti. 

I nuovi attuatori modulanti AME 110NL(X) completamente conformi a RoHS rappresentano un significativo progresso nella tecnologia di controllo HVAC e offrono un'elevata precisione e una maggiore durata ed efficienza energetica. Siamo certi che questi nuovi attuatori per le nostre valvole di alta precisione AB-QM 4.0 PICV soddisferanno e supereranno le aspettative degli utenti, assicurando loro un controllo affidabile e preciso dei progetti edili.  

La combinazione di attuatori AME 110NL(X) e valvole AB-QM 4.0 PICV è una soluzione consigliata per l'implementazione richiesta del "controllo attivo del consumo energetico" tramite BACS negli edifici, come prescritto dalla norma EN ISO 52120-1. Questa norma supporta la nuova Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici (EPBD), che mira a ridurre il consumo di energia negli edifici europei. Per saperne di più, consulta il nostro whitepaper. 

Segui gli aggiornamenti e le innovazioni di Danfoss, che continua a progettare le soluzioni di domani per un mondo migliore e più efficiente. 

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV)) per bilanciamento idronico; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV)) per bilanciamento idronico } else { AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV)) per bilanciamento idronico }
    AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN15 - DN20

    Le valvole di Regolazione Indipendenti dalla Pressione (PICV) AB-QM 4.0 sostituiscono le valvole Danfoss AB-QM. Offrono specifiche best-in-class e semplice installazione. Il design resistente alla formazione di calcare e alle ostruzioni garantisce massima affidabilità e durevolezza. Se abbinate all'attuatore digitale NovoCon S, consentono la gestione dei dati nei sistemi HVAC per la messa in servizio da remoto e la manutenzione predittiva, con conseguente risparmio sui costi di gestione.