Una soluzione prefabbricata di bilanciamento e controllo idronico per sistemi change-over a quattro tubi.
In Danfoss ci impegniamo costantemente per innovare e fornire soluzioni semplifichino e aumentino l'efficienza dei sistemi HVAC. Il nostro ultimo prodotto, AB-QM 4.0 CO6 Flexo, testimonia questo impegno. Questo set di connessioni prefabbricate standardizzate è stato progettato per semplificare la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi HVAC idronici, in particolare dei pannelli radianti e delle travi fredde nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento a quattro tubi.
Il set è dotato della valvola di bilanciamento e controllo indipendente dalla pressione AB-QM 4.0 ad alta precisione e della valvola a sfera a sei vie ChangeOver6. Tutti i componenti sono preassemblati in un set di connessione dalle dimensioni compatte, testato a pressione, con sei tubi flessibili da 18 mm per ottimizzare gli ingombri; quattro per il collegamento al riscaldamento e al raffrescamento HVAC e due per il collegamento al pannello radiante o alla trave fredda. Tutti possono essere ruotati per la massima flessibilità di installazione.
È possibile scegliere tra set con connessioni da 18 mm per l'inserimento a pressione o con filettatura interna da ½”, nonché tra set con portata ridotta tra 20-200 l/h o portata normale tra 65-650 l/h. L'unità terminale può essere riscaldata o raffrescata a seconda delle esigenze. Durante la sequenza di commutazione viene impedito il flusso trasversale.
La sequenza di commutazione è determinata da regolatori di temperatura ambiente autonomi o del sistema di gestione degli edifici (BMS). Questi controllano gli attuatori Danfoss montati su entrambe le valvole del set di connessione. Per facilitare il collegamento con un BMS, si utilizzano gli attuatori digitali NovoCon® . In caso regolatori di temperatura autonomi o BMS con I/O analogici, è possibile utilizzare gli attuatori modulari 0-10V AME 110NL(X) abbinati al ChangeOver6.
Caratteristiche e vantaggi
Con un'altezza di soli 125 mm, compresi gli attuatori, AB-QM 4.0 CO6 Flexo riduce al minimo l'ingombro a soffitto. Grazie alle sue dimensioni compatte, si adatta perfettamente a diversi scenari di installazione senza compromettere le prestazioni.
L'AB-QM 4.0 CO6 Flexo assicura portate di riscaldamento e raffrescamento perfettamente bilanciati, anche a carichi parziali. Ciò si traduce in una massima efficienza energetica, ottimizzando i processi di riscaldamento e raffrescamento per ottenere migliori prestazioni e minori consumi energetici.
Gli attacchi “click-fit” possono essere ruotati e offrono la massima flessibilità di installazione. Nonostante la massima flessibilità, garantiscono un funzionamento a tenuta stagna e riducono i costi di guasto. Questi attacchi consentono inoltre di smontare e sostituire rapidamente le valvole AB-QM 4.0 o ChangeOver6, rendendo la manutenzione un gioco da ragazzi.
Il cuore del set di connessioni è la valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) AB-QM 4.0 ad alta precisione. Questa garantisce un controllo stabile ed efficiente dei sistemi idronici, mantenendo livelli di comfort ottimali in qualsiasi ambiente.
Il sistema è compatibile con gli attuatori digitali IoT Danfoss NovoCon®, tra cui NovoCon® S e NovoCon® CO6. Questi attuatori garantiscono un controllo preciso della temperatura e si integrano perfettamente con i sistemi di gestione degli edifici (BMS) tramite BACnet o Modbus, offrendo dati estesi sul sistema HVAC per un monitoraggio e un controllo ottimizzati. Particolarmente rilevante per le applicazioni di change-over, l'attuatore NovoCon® S consente di riattivare a distanza la portata di progetto dell'AB-QM 4.0 quando il sistema passa dal riscaldamento al raffrescamento o viceversa, per un'efficienza ottimale e il massimo comfort degli occupanti.
Perché scegliere AB-QM 4.0 CO6 Flexo?
- Risparmio di tempo: la natura prefabbricata del set riduce i tempi di progettazione e installazione, rendendolo una soluzione economicamente vantaggiosa.
- Affidabilità: ogni unità è testata a pressione per garantire la durata e l'affidabilità in varie condizioni operative.
- Versatilità: flessibile, di dimensioni compatte e adatto a pannelli radianti e travi fredde in edifici commerciali e pubblici con un sistema di commutazione di riscaldamento e raffreddamento a quattro tubi.
Specifiche tecniche
- Diametro nominale / Pressione: DN 15 / PN 16
- Connessioni: 18 mm o 1/2” filettatura interna
- Campo di portata: low-flow (20-200 l/h), Normal Flow (65-650 l/h)
- Dimensioni set 18 mm: 465 x 448 x 125 mm (compreso l'attuatore)
- Dimensioni ½"set: 477 x 480 x 125 mm (attuatore incluso)
- Attuatori IoT digitali disponibili: NovoCon® S combinato con NovoCon® CO6 o NovoCon® CO6 Energy
- Attuatori analogici disponibili: AME 110NL(X) abbinato a ChangeOver6
- Accessori disponibili: Cappucci isolanti in EPP per AB-QM 4.0 e un set con forcine, rondelle e o-ring di ricambio per connessioni “click-fit”.
Per saperne di più
- Foglio illustrativo del prodotto
- Scheda tecnica
- Product Store
- Utilizza lo smartphone per inserire virtualmente il set nel progetto: Set da 18 mm
- Utilizza lo smatphone per inserire virtualmente il set nel progetto: ½"set
- Maggiori informazioni sulla valvola AB-QM 4.0 PICV
- Maggiori informazioni sugli attuatori IoT digitali NovoCon®

È qui che inizia la trasformazione dell'HVAC
Per saperne di più sulle nostre soluzioni HVAC intelligenti, collegate al sistema di gestione degli edifici (BMS), cliccate qui: