Oltre 75 anni di esperienza per progettare una pompa di alta qualità e di lunga durata per il mercato del riscaldamento mobile.
La nuova pompa Burner Fuel Mobile (BFM) è stata progettata specificamente per applicazioni di riscaldamento mobili fino a 24 l/h. Le dimensioni compatte e il peso ridotto della pompa la rendono la scelta perfetta per le applicazioni in cui lo spazio è limitato, come ad esempio in:
- Idropulitrici ad alta pressione
- Riscaldatori ad aria aperta
- Riscaldatori per auto, camion e autobus
Sostenere la transizione energetica
Abbiamo progettato la pompa BFM pensando al futuro. È compatibile con biocarburanti fino al 100%. Abbiamo anche ridotto le emissioni di CO2 legate alla produzione (focus ESG) utilizzando la nostra catena di prodotti e processi. E abbiamo progettato con cura i suoi componenti per mantenere lo stesso elevato livello di efficienza e prestazioni per tutta la durata della pompa.
Informazioni sulla pompa BFM
-
Capacità: 0-24 l/h - Con una gamma di pressioni: 7-15 bar
-
Connessione: Albero Ø6mm e Ø8mm
-
Peso della pompa: 360 g
-
Personalizzazione: Design del cavo angolato
-
Integrazione perfetta