• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss mette in campo i suoi 75 anni di esperienza negli ugelli per olio combustibile per supportare soluzioni sostenibili come gli ugelli per acqua

mercoledì 4 ottobre 2023

Dopo 75 anni di esperienza negli ugelli considerati i più affidabili e performanti del mercato, Danfoss Spray Technologies amplia il catalogo dei prodotti utilizzati in applicazioni idrauliche con una nuova linea di ugelli per acqua.

Carsten Burk, Product Manager in Danfoss, spiega come questa apertura a soluzioni applicative per acqua rappresenti il prossimo passo logico lungo il percorso alla decarbonizzazione intrapreso dall'azienda. "Alcuni anni fa, abbiamo iniziato a sviluppare un catalogo di prodotti di nuova generazione pronto per le sfide future e composto da ugelli per applicazioni ad acqua e pompe per carburanti liquidi a basse emissioni di carbonio", afferma. "Oggi questo catalogo include preriscaldatori, pompe per carburanti, ugelli e unità di accensione. E ora il nostro nuovo portafoglio di ugelli è composto da un'ampia gamma di ugelli per acqua progettati quindi per tutti i fluidi a base acqua".

75 anni di esperienza nell'acqua

Anche se gli ugelli Danfoss per acqua potrebbero apparire relativamente nuovi sul mercato, la tecnologia e l'esperienza alla loro base non lo sono. "Negli ultimi 75 anni abbiamo prodotto oltre 250.000.000 di ugelli per olio combustibile e, negli ultimi 25 anni, anche un numero considerevole di ugelli per applicazioni ad acqua, tutti apprezzati dai clienti grazie alla precisione, prestazioni ed efficienza dei nostri prodotti", afferma Carsten Burk. "Sappiamo cosa occorre per produrre una geometria spray ripetibile e di alta qualità e per ottimizzare le prestazioni di nebulizzazione. E queste stesse caratteristiche si applicano sia alla nebulizzazione di olio combustibile che di acqua". Ad esempio, Danfoss ha sviluppato i nuovi ugelli per acqua basandosi sullo stesso principio di nebulizzazione utilizzato per gli ugelli per olio combustibile e utilizzando l'esperienza acquisita negli ultimi 75 anni con oltre 250.000.000 di ugelli. Questo principio assicura una geometria spray uniforme ed equilibrata con la corretta pressione. Gli ugelli per acqua sono inoltre protetti da un rivestimento in SnNi, che li rende altamente resistenti alla corrosione.

 

Sviluppati con i clienti e per i clienti

Anziché affidarsi esclusivamente alla propria esperienza, Danfoss ha scelto di collaborare direttamente con i clienti nella progettazione della nuova generazione di ugelli per acqua. In questo modo, abbiamo potuto garantire lo sviluppo di prodotti in grado di soddisfare le diverse esigenze del mercato. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare e testare gli ugelli per acqua e abbiamo adattato i prodotti in base al loro feedback", spiega Carsten Burk. Il risultato è una linea personalizzabile di ugelli per acqua, che i clienti possono regolare in base alle loro esigenze specifiche.

 

Supporto di un'ampia gamma di applicazioni ad acqua

Al momento sono disponibili due serie di ugelli: la Classic HX, che è una versione ottimizzata dei nostri ugelli per acqua tradizionali, e la nuova elegante Slimline, che si distingue soprattutto per l'aspetto esterno, comprese le filettature di collegamento degli ugelli. L'ugello HX è omologato per una pressione di 40 bar (fino a 80 bar, disponibile a partire dal quarto trimestre del 2023), mentre lo Slimline è già omologato fino a una pressione di 80 bar. "I nostri ugelli per acqua si adattano a una vasta gamma di applicazioni, dall'agricoltura al raffreddamento adiabatico fino alla disinfezione e all'umidificazione", afferma. "Ad esempio, l'ugello HX è utilizzato principalmente per l'essiccazione del legno in grandi forni, per l'abbattimento della polvere, per i cannoni sparaneve, per il raffreddamento adiabatico e per la disinfestazione, mentre gli ugelli Slimline sono adatti per il raffreddamento di ambienti esterni, come i cortili dei ristoranti e altre aree esterne". I clienti possono utilizzare l'ugello Slimline anche per i chiller di raffreddamento, in modo che l'aria calda venga raffreddata di circa 10 °C prima di entrare nell'impianto di ventilazione. Si tratta di una funzione di risparmio economico, vantaggiosa anche per l'ambiente, in quanto il sistema utilizza meno energia per raffreddare l'aria.  

 

Aprire la strada a soluzioni ecologiche

Parlando del futuro, Carsten Burk afferma che Danfoss continuerà a lavorare con i clienti per sviluppare soluzioni ecologiche basate sulla sua comprovata tecnologia ed esperienza sugli ugelli. "Consideriamo questa tecnologia come una parte fondamentale del nostro percorso alla decarbonizzazione e continueremo ad ampliare il nostro catalogo ugelli pronti per le sfide future e per le applicazioni di nebulizzazione acqua e di pompe per carburanti liquidi a basso contenuto di carbonio". 



Ugello per acqua Classic HX Ugello per acqua Slimline
  • Connessione filettata: 9/16 UNEF
  • Angolo e capacità specificati a 14 bar (acqua a 25 °C)
  • Disponibile con o senza funzione antigoccia
  • Pressione di apertura pari a 5,5 bar
  • Elevata resistenza alla corrosione
  • Connessione filettata: 10/24 o 12/24
  • Design compatto adatto a un montaggio manuale
  • Angolo e capacità specificati a 14 bar (acqua a 25 °C)
  • Disponibile con o senza funzione antigoccia
  • Pressione di apertura pari a 5,5 bar
  • Elevata resistenza alla corrosione