![Webinar iC7_FlexMotion](/media/yjyng5b5/webinar-ic7_flexmotion_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
10 luglio 2024 - Preparati a una nuova dimensione di Drives
Cerchi flessibilità e sicurezza per le tue macchine del settore food & beverage, packaging e material handling?
Preparati a una nuova dimensione di Drives in cui sistemi aperti, connessi e intelligenti ti danno il benvenuto in una nuova era.
La nuova serie di inverter iC7-Automation e la nuova piattaforma di servodrives VLT® FlexMotion, insieme a servizi di assistenza DrivePro®, sono la tua porta di accesso in una nuova dimensione di opportunità sostenibili ed efficienti nel tuo settore di produzione.
Prenota subito il tuo posto online!
![iC7-Automation](/media/wfsbhwwx/625x417px-ic7-frequency-converter.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Potenza e precisione come mai prima d'ora con il nuovo drive iC7-Automation
Qualunque sia il tuo settore industriale, l'utilizzo di drive versatili farà la differenza. Drive progettati per offrirti un controllo motore superiore e manutenzione predittiva con crittografia integrata. Per sistemi dalle più elevate prestazioni possibili.
Connettiti in sicurezza
Goditi una nuova dimensione della sicurezza con tecnologia gateway, piattaforme cloud e di analisi per l'IoT industriale. Il primo chip criptato al mondo della serie iC7 riduce i rischi e ti consente di connetterti in sicurezza.
Per un'analisi e una visualizzazione del sistema ancora più complete, in un ambiente sicuro.
Il primo inverter con sicurezza integrata fin dalla progettazione offre una protezione più efficace che mai.
![DrivePro](/media/11039/017a1766_danfoss-drivepro_engineer-at-work.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Servizi DrivePro® Life Cycle - Un'esperienza di assistenza personalizzata
I nostri esperti ti guideranno nella comprensione di come i drives e servizi di assistenza Danfoss DrivePro® Life Cycle, possono aiutarti ad aumentare la produttività ed elevare le tue operazioni ad un livello superiore di affidabilità e prestazioni.
![FlexMotion](/media/7892/flexmotion_reliable_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nuova piattaforma di servodrives VLT® FlexMotion
Il futuro delle macchine intelligenti è la flessibilità
Combina e ridimensiona i moduli centralizzati e decentralizzati per soddisfare le tue specifiche esigenze applicative.
In questo modo otterrai la massima flessibilità per la progettazione della tua macchina e l'integrazione nel sistema.
L'architettura aperta ti offre la totale libertà di integrazione con motori e PLC che preferisci.
Risparmia tempo e costi grazie a numerose finiture che facilitano l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
Tutto progettato per un funzionamento assolutamente affidabile in ambienti aggressivi.
Con la nuova gamma di servodrives VLT® FlexMotion puoi raggiungere un elevato grado di personalizzazione e precisione, che ti consente di ottenere di più con meno.