• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nuove funzionalità per inverter VLT® attivabili in modo semplice e veloce

lunedì 2 agosto 2021
Danfoss drives in action

Tradizionalmente i drives sono sempre stati considerati organi di potenza per il solo controllo della velocità di un motore.
Oggi invece, fanno anche parte della catena di informazioni, sfruttando il vantaggio della capacità di elaborazione integrata, della capacità di archiviazione e dell'interfaccia di comunicazione all'interno del drive stesso.

Le nuove funzionalità ampliano le potenzialità dei drives per far sì che si adattino nel migliore dei modi alla tua applicazione. Esse possono essere ordinate in un unico pacchetto, come software, quando si procede all'ordine dei seguenti drives VLT®:

VLT® AutomationDrive FC 302

VLT® AQUA Drive FC 202

VLT® HVAC Drive FC 102

VLT® Refrigeration Drive FC 103

La selezione delle funzionalità adatte alla tua applicazione personalizzerà i tuoi drives in base alle tue esigenze e creerà le condizioni migliori per la tua applicazione.

Contatta il tuo contatto Danfoss Drives locale per funzionalità quali:

  • Condition Based Monitoring per inverter VLT®: licenza software per monitorare le condizione e le prestazioni della macchina quando i drives sono in funzione. Una funzionalità importante che permette di prevedere eventuali guasti, programmare la manutenzione e massimizzare i tempi di attività. 

  • Cascade 2.0 per VLT® AQUA Drive FC 202: il controllo in cascata è un sistema di controllo utilizzato per controllare pompe o ventilatori in parallelo. Il funzionamento multi-pompa in cascata è ideale grazie all'elevato livello di controllo di processo e al funzionamento della soluzione più efficiente dal punto di vista energetico, con un risparmio economico e una riduzione dell'impronta di CO2. Il Multi-Master Controller per VLT® AQUA Drive FC 202 rileva in modo intelligente quando un'unità master non è in uso e delega immediatamente la gestione dell'intero sistema a un altro drive.

E non preoccuparti se i tuoi drives non sono nuovi, puoi comunque ordinare e attivare queste funzionalità sui tuoi drives esistenti, ottenendo i seguenti vantaggi:

  • Ridurre gli stock di inverter aggiungendo nuove caratteristiche per diverse applicazioni, utilizzando un solo numero d'ordine di drives
  • Riduzione dei costi di assistenza grazie ad una semplice sostituzione software senza dover interferire sull'hardware
  • Semplice e veloce attivazione plug-and-play
Scopri di più sulla funzionalità Condition based Monitoring per inverter VLT® Scopri di più su VLT® AQUA Drive Pump Cascade 2.0 Multi-Master

Esperti in drives dal 1968 - Scegli il meglio per la tua applicazione

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili pubbliche e commerciali

    Raggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori residenziali e scale mobili

    I convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per compressori; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per compressori } else { Convertitori di frequenza per compressori }
    Convertitori di frequenza per compressori commerciali

    Il controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Convertitori di frequenza per il posizionamento e la sincronizzazione nel settore Food and Beverage

    Riduci i costi, la complessità e i tempi di programmazione nelle applicazioni servo grazie a un convertitore di frequenza per il posizionamento e la sincronizzazione ad alta precisione.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per pompe negli edifici commerciali; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per pompe negli edifici commerciali } else { Convertitori di frequenza per pompe negli edifici commerciali }
    Convertitori di frequenza per pompe negli edifici commerciali

    Proteggi il tuo sistema di pompaggio e ottimizza le prestazioni di ventilazione commerciale e di condizionamento dell'aria utilizzando i convertitori di frequenza.

  • if (isSmallPicture) { Migliori prestazioni HDD con l'elettrificazione; } else if (isBigColumns) { Migliori prestazioni HDD con l'elettrificazione } else { Migliori prestazioni HDD con l'elettrificazione }
    iC7-Automation - Migliori prestazioni HDD con l'elettrificazione

    PAESI BASSI: Questo impianto di perforazione direzionale orizzontale ? pi? efficiente grazie ad un processo di elettrificazione con inverter AFE e motori EDITRON di Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Decarbonizzazione nel dragaggio: pompa ad alta pressione elettrificata per perforazione orizzontale

    PAESI BASSI: B&P Electric Motors ha elettrificato la sua pompa ad alta pressione mobile per la perforazione orizzontale. I convertitori di frequenza VACON® NXP Liquid Cooled garantiscono un'elevata efficienza e resilienza in ambienti difficili, come applicazioni di escavazione del terreno attraverso tubazioni lunghe fino a 3 km.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    “Fast reserve” – energia elettrica stabile e subito disponibile

    La tecnologia grid converter di Danfoss è protagonista del progetto pilota Fast Reserve di Terna, per il quale il System Integrator Loccioni ha realizzato per conto di una importante multiutility nazionale, un sistema di accumulo di energia da 12.6 MW di potenza.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Efficienza energetica a prova di futuro nel birrificio AB InBev Hoegaarden®

    Di fronte al progressivo invecchiamento delle macchine, e non potendosi permettere tempi di fermo, AB InBev Hoegaarden® ha scelto Danfoss iC7-Automation e VLT® OneGearDrive®, sapendo di poter contare su un'elevata efficienza energetica.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Produzione di idrogeno verde con Danfoss Drives

    DANIMARCA: L'impianto Everfuel HySynergy produce idrogeno verde con l'aiuto dei convertitori di potenza iC7-Hybrid per un processo di elettrolisi efficiente ed economico.

  • if (isSmallPicture) { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery; } else if (isBigColumns) { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery } else { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery }
    Controllo senza sforzi: Kohberg Bakery cresce con iC7-Automation

    DANIMARCA: Kohberg Bakery ha aggiornato la sua linea di trasportatori di produzione di panini, per implementare il controllo completo con sensori integrati e una facile scalabilità per l'adattabilità futura.