![Example of BIM file: VLT® HVAC Drive FC 102, enclosure size C2/IP55](/media/kjffqsta/fc102-magic-cloud-v2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Risparmia tempo e riduci i rischi
Progetta il tuo sistema in modo più rapido con il supporto di preziose informazioni sui drives, come i file BIM (3D Building Information Modeling) per inverter VLT® HVAC Drive FC 102.
Puoi documentare in modo completo la tua installazione in AutoCAD Revit, riduci i rischi di errori e risparmi tempo nella progettazione del tuo sistema .
I file BIM dei componenti dell'edificio consentono ad architetti e ingegneri di creare visualizzazioni altamente accurate di una soluzione finale.
In fase di progettazione, queste visualizzazioni aiutano a ridurre le iterazioni di progettazione e minimizzare i rischi, facilitando il controllo di spazi adeguati per componenti, cablaggio e tubazioni in un edificio o in una nave.
Trasparenza per tutto il ciclo di vita
Nella fase operativa, i file BIM facilitano anche l'ottimizzazione del ciclo di vita del progetto, fornendo importante documentazione sui componenti, dalla fabbrica fino alla fine del ciclo di vita.
Consentono alle imprese di costruzione di fornire un'adeguata documentazione alla consegna del progetto dall'appaltatore al proprietario, ai fini della manutenzione a vita dell'edificio.
Per facilitare l'accesso ai dati sotto forma di file PDF ed Excel, i dati del progetto e dei componenti sono suddivisi in documenti separati.
Questi formati altamente accessibili rendono più facile trovare i dati richiesti quando si garantisce la conformità agli standard globali.
Si riduce inoltre la dimensione del file 3D che il sistema AutoCAD deve gestire e offre l'opportunità di conformarsi ai diversi standard BIM a livello globale.
Puoi accedere ai file BIM per inverter VLT® HVAC Drive FC 102 nella libreria dei disegni e modelli 3D.
Usa il filtro per trovare velocemente i file BIM.
Puoi anche ricercarli in MagiCADcloud.
I vantaggi per te:
- Facile integrazione dei VLT® HVAC Drive FC 102 nei sistemi Building Information Modeling (BIM), ai fini di una facile tracciabilità nel corso dell'intero ciclo di vita
- Progetta il tuo sistema più velocemente con l'accesso a informazioni importanti sui drives, come i file BIM 3D. Esegui meno iterazioni di progettazione.
Una progettazione più semplice consente di risparmiare tempo e riduce il rischio di errori. - Le informazioni BIM includono informazioni dettagliate dei drives e disegni 3D con le informazioni principali dei drives. Questo per ottimizzare il tempo di funzionamento di AutoCAD e la capacità di archiviazione 3D, nonché per conformarsi ai diversi standard BIM a livello globale nell'aggiungere informazioni richieste sui drives.
- Facilità di accesso alla libreria su danfoss.it