Nuovo protocollo di comunicazione per inverter VLT® Refrigeration Drive

venerdì 19 febbraio 2021
Refrigeration

Grazie alla scheda opzionale di comunicazione VLT® Modbus TCP MCA 122, il convertitore di frequenza VLT® Refrigeration Drive estende la sua connettività con PLC, Scada e cloud.

Infatti, oltre alla possibilità di dialogare con i sistemi Danfoss Adap-Kool® in LonWorks e con reti di trasmissione Profinet e Profibus, ora l’inverter può essere collegato anche con apparati che dialogano in Modbus TCP.
Inoltre, come tutti gli inverter Danfoss, è dotato di Modbus di serie.

Grazie a questa ulteriore connettività e alle funzioni innovative e dedicate alle applicazioni frigorifere, il VLT® Refrigeration Drive ha tutte le caratteristiche previste dall’Industria 4.0: oltre allo scambio dati funzionali, algoritmi sofisticati di ultima generazione sono in grado di predire malfunzionamenti dell’impianto.    
Infatti, questo drive può identificare anomalie dell’impianto, prima che diventino critiche: ad esempio, è in grado di capire se il cuscinetto di un compressore sta iniziando a usurarsi o se il suo motore elettrico sta perdendo l’isolamento.
I vantaggi che ne conseguono sono notevoli, che vanno dall’evitare il fermo impianto, all’intervento service programmato, con notevoli vantaggi economici da parte dell’utente finale.

L’utilizzo dello Smart Start rende la configurazione semplice e intuitiva. Grazie alla procedura guidata attivabile da display infatti, è possibile configurare il sistema in modo preciso e veloce.

 

VLT® Refrigeration Drive FC 103 - Inverter dedicato agli impianti di refrigerazione

Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 è progettato per ridurre notevolmente i costi del ciclo di vita dei sistemi di refrigerazione. Offre funzionalità che migliorano l'efficienza e l'affidabilità, funzioni di controllo dei processi integrate e un ambiente di messa in funzione concepito appositamente per soddisfare le esigenze delle applicazioni di refrigerazione. È anche dotato di un procedura guidata di setup che utilizza termini di refrigerazione comuni, rendendo l'installazione e la messa in funzione facile e sicura per tecnici e installatori del settore.

> Scopri di più su VLT® Refrigeration Drive

> Scopri di più sulla scheda VLT® Modbus TCP MCA 122

Danfoss Drives nel settore refrigerazione e condizionamento

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Drives per ventilatori industriali

    Grazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Inverter per compressori nei sistemi di refrigerazione

    Migliora il tuo COP (Coefficiente delle Prestazioni) e risparmia sul consumo di energia impiegando i convertitori di frequenza di Danfoss per ottimizzare il controllo della capacità di compressori di refrigerazione, condensatori ed evaporatori.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Inverter per sistemi di pompaggio

    Migliora le prestazioni del sistema, prolunga la durata delle apparecchiature e proteggi dalle perdite, ottimizzando il funzionamento delle pompe tramite i convertitori di frequenza Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Inverter per ventilatori nei sistemi di condizionamento aria

    Ottieni il massimo dalle tue unità di condizionamento tramite il controllo dei ventilatori per un facile monitoraggio del flusso d'aria e caratteristiche di sicurezza antincendio integrate.