• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione

martedì 15 febbraio 2022
Chiller Freddo & Co

Un imponente impianto da 2 MW di potenza

Freddo & Co, contractor specializzato nella realizzazione di impianti frigoriferi industriali ha realizzato un nuovo impianto frigorifero presso una rinomata azienda specializzata nella lavorazione della carne di bovino dove ogni giorno vengono lavorate 75 tonnellate di materia prima.

Tecnologia ed innovazione sono il focus di questo progetto d’avanguardia.
Le soluzioni tecniche scelte oltre a garantire la massima produttività e qualità, assicurano anche la riduzione dei costi gestionali dell’impianto, come le spese energetiche e quelle per la manutenzione: questo si traduce in un minor tempo di ritorno dell’investimento, con benefici importanti per il conto economico aziendale.

Freddo & Co, ha scelto Danfoss come partner tecnologico, leader mondiale nella fornitura di prodotti e soluzioni per la refrigerazione: in particolare, Danfoss ha fornito inverter della serie VLT® HVAC Drive per la regolazione di compressori, pompe e ventilatori e tutta la componentistica frigorifera di regolazione.

Danfoss Drives nella Refrigerazione

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Drives per ventilatori industriali

    Grazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Inverter per compressori nei sistemi di refrigerazione

    Migliora il tuo COP (Coefficiente delle Prestazioni) e risparmia sul consumo di energia impiegando i convertitori di frequenza di Danfoss per ottimizzare il controllo della capacità di compressori di refrigerazione, condensatori ed evaporatori.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Inverter per sistemi di pompaggio

    Migliora le prestazioni del sistema, prolunga la durata delle apparecchiature e proteggi dalle perdite, ottimizzando il funzionamento delle pompe tramite i convertitori di frequenza Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Inverter per ventilatori nei sistemi di condizionamento aria

    Ottieni il massimo dalle tue unità di condizionamento tramite il controllo dei ventilatori per un facile monitoraggio del flusso d'aria e caratteristiche di sicurezza antincendio integrate.