Con il 60% di perdite di potenza in meno rispetto a filtri simili, il Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 ti permetterà di risparmiare sul budget energetico. Approfitta della mitigazione delle armoniche, della correzione del fattore di potenza e della compensazione dello sbilanciamento, in un unico prodotto.
Le armoniche nella rete di corrente elettrica creano disturbi di sistema che sollecitano eccessivamente le apparecchiature e causano prestazioni irregolari. Le soluzioni AFE tradizionali per la mitigazione delle armoniche utilizzano filtri su ogni drive presente in un sistema. Tuttavia, non esistono requisiti di questo tipo per la mitigazione delle armoniche per un singolo livello di convertitore di frequenza a velocità variabile in base agli standard normativi. Per risparmiare investimenti, spazio e costi energetici, proponiamo di installare solo i filtri necessari per soddisfare gli standard, ad esempio IEEE 519./p>
La nostra tecnologia Advanced Active Filters consente di creare una configurazione con una soluzione di filtro in posizione centrata, pur continuando a soddisfare i più recenti standard normativi. Contrariamente alla tradizionale mitigazione delle armoniche basata sulla tecnologia Active Front End, l'Advanced Active Filter identifica la distorsione armonica nel sistema e inietta una controcorrente per annullare i disturbi elettrici. I filtri attivi offrono un modo più compatto per ridurre la distorsione armonica rispetto alla tecnologia AFE convenzionale, dimezzando al contempo l'energia necessaria per svolgere il lavoro!
Prendi in considerazione il Danfoss Advanced Active Filter AAF 007. Con questo filtro è possibile regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze e concentrarsi sull'area importante per la propria applicazione. La mitigazione delle armoniche selettiva e il rilevamento automatico della risonanza garantiscono un funzionamento affidabile su misura per i requisiti della tua applicazione. Gli interruttori SiC di ultima generazione offrono un'efficienza elevata senza pari e un'efficace eliminazione delle armoniche di ordine superiore. Questo filtro è compatibile con tutti i convertitori di frequenza dell'intera gamma di prodotti Danfoss.
Vantaggi del Danfoss Advanced Active Filter AAF 007:
- Perdite di potenza ridotte del 60% rispetto a filtri simili
- Risparmia denaro, spazio e costi energetici con una soluzione di filtro in posizione centrata. Il filtro è adatto anche per la mitigazione delle armoniche in posizione decentrata
- Efficienza senza pari