La soluzione servo VLT® FlexMotion™ nasce dall'esigenza di fornire al cliente un sistema modulare e flessibile.
Questo avviene offrendo i componenti migliori e più adatti per rendere l’automazione efficiente, compatta e ottimizzata.
Il sistema VLT® FlexMotion™ è formato da una parte centralizzata, VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510, che può essere combinata con VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 e VLT® Servo Drive DSD 510.
Il sistema VLT® MSD 510 include:
- Modulo di alimentazione PSM 510 disponibile in tre diverse taglie di potenza fino a 30 kW e parallelizzabile fino a 60 kW
- moduli assi (singoli e doppi) Servo Drive SDM 511 e SDM 512
- moduli per il collegamento di assi decentralizzati Decentral Access Module DAM 510
- moduli condensatori Modulo condensatori ausiliari ACM 510
Ogni modulo è semplice da assemblare e installare grazie all'esclusivo sistema di connessione “click&lock”.
Questo sistema di connessione porta anche la tensione di alimentazione DC e la tensione di controllo attraverso la piastra di fissaggio posteriore.
A seconda dell'applicazione, il sistema può essere utilizzato come sistema completamente centralizzato, decentralizzato o ibrido. Ciò può essere fatto insieme ai componenti decentralizzati ISD 510 e DSD 510 utilizzando il modulo DAM 510.
La flessibilità del sistema VLT® FlexMotion™ di Danfoss Drives consente di supportare diversi protocolli di comunicazione sullo stesso HW: EtherCAT, POWERLINK e PROFINET IRT.
Crea il servosistema esattamente come richiede l'architettura della macchina: combina moduli centralizzati o decentralizzati per ridurre al minimo lo spazio in quadro, ridurre la lunghezza dei cavi e risparmiare tempo di installazione.
Risultati: massime prestazioni, precisione e modularità.
Con il sistema Danfoss Drives VLT® FlexMotion™ ottieni:
- prestazioni di alto livello in grado di soddisfare le richieste più esigenti
- compattezza e modularità per ridurre al minimo lo spazio richiesto all'interno del quadro elettrico rispetto alle soluzioni attualmente presenti sul mercato
- facile connessione grazie all'innovativo sistema “click&lock” per una drastica riduzione dei tempi di installazione e messa in servizio
- flessibilità di un sistema aperto in grado di interfacciarsi con i più comuni controlli e motori di terze parti, garantendo una perfetta integrazione in tutti i sistemi di automazione
VLT® FlexMotion™ supporta diversi tipi di motore, come motori sincroni a magneti permanenti e motori a induzione in anello aperto e chiuso con un'ampia gamma di feedback motore.
Presto sarà disponibile anche la sicurezza funzionale avanzata con l'opzione VLT® FlexSafety™.