• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss presenta il nuovo inverter in media tensione VACON® 1000

giovedì 23 settembre 2021

Una soluzione compatta nella gamma di inverter modulari e versatili in media tensione


Danfoss Drives, leader nella tecnologia inverter per il controllo di tutti i tipi di motori, ha ampliato il proprio portafoglio di soluzioni in media tensione introducendo il nuovo inverter in media tensione.
Il nuovo VACON® 1000 si basa sull'esperienza senza pari di Danfoss e rappresenta oggi la scelta ideale per applicazioni industriali in media tensione general purpose, in particolare per carichi in coppia variabile come pompe e ventilatori.

Disponibile in tensione di alimentazione da 2,4 kV fino a 11 kV, VACON® 1000 offre il minor ingombro nella categoria dei drives in media tensione al di sotto dei 215 A.
Il design stand-alone consente un'installazione semplice e sicura e una rapida messa in servizio, mentre il design modulare garantisce una facile gestione e manutenzione dei ricambi. Una configurazione di base ben equipaggiata può essere amplificata con un'ampia gamma di opzioni.

Gamma di potenza:

  • 2400-3000 VCA: 150-3530 kVA
  • 3300-4160 VCA: 210-4900 kVA
  • 6000-6900 VCA: 375-8130 kVA
  • 10000-11000 VCA: 625-12960 kVA


Progettato per garantire la massima affidabilità, VACON® 1000 è dotato di un elevato MTBF che consente fino a 200.000 ore di funzionamento ininterrotto, di un monitoraggio dettagliato dei guasti per ridurre i tempi di fermo macchina e di una ventola di raffreddamento ridondante.
Altre caratteristiche e vantaggi di VACON® 1000 includono:

  • Messa in servizio e avviamento rapidi, grazie a test completi prima della spedizione
  • Semplice selezione di un'ampia gamma di configurazioni
  • Accesso frontale per facilitare installazione, assistenza e manutenzione
  • Design con livelli di tensione di ingresso e uscita distinti, che riducono la necessità di trasformatori di potenza aggiuntivi
  • Secondo gli standard IEC e UL applicabili, VACON® 1000 è conforme anche ai requisiti internazionali di sicurezza per inverter in media tensione. 

"L'efficienza energetica è la chiave di volta, in considerazione della continua ricerca di nuove soluzioni per ridurre il consumo energetico in modo rapido e intelligente.
Gli studi dimostrano che siamo in grado di ridurre il consumo energetico fino all'8% installando inverter a velocità variabile in tutte le applicazioni con pompe, ventilatori e compressori", afferma Dan Isaksson, responsabile della gamma di inverter in media tensione presso Danfoss Drives.
"Il nuovo drive in media tensione raffreddato ad aria VACON® 1000 è ideale per questo tipo di applicazioni; integra la gamma di drives in media tensione insieme al VACON® 3000 raffreddato a liquido, e la vasta gamma di inverter in bassa tensione Danfoss, consentendo ai clienti di scegliere la soluzione ottimale per le loro esigenze applicative".