Progettato per una vasta gamma di applicazioni, ICAD B utilizza le ultime opzioni di connettività digitale per semplificare la configurazione, l'installazione e il funzionamento.
"Con il nuovo ICAD B, abbiamo affrontato alcuni dei problemi più rilevanti per i professionisti della refrigerazione industriale", afferma Alejandro Figueroa Lopez, Head of Product Management di Danfoss Industrial Refrigeration. "Il risultato è un attuatore che porta l'integrazione digitale, la facilità d'uso e l'affidabilità a un livello superiore."
![ICAD B brochure](/media/ipkk3zjf/full-bleed-it-corr.png?width=5040&height=15552&rnd=133477244971270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Migliorare la affidabilità nelle applicazioni a basse temperature
ICAD B è progettato per una vasta gamma di applicazioni e include diverse caratteristiche per massimizzare l'affidabilità in ambienti difficili. Il meccanismo di montaggio ha un design completamente ermetico, garantendo una tenuta perfetta tra ICAD e ICM. Questo impedisce all'umidità di penetrare nella guarnizione. L'accoppiamento non richiede grasso o materiali aggiuntivi, eliminando la necessità di manutenzione o pulizia. Il nuovo design di montaggio è anche più semplice per gli installatori, che devono utilizzare solo due viti per il fissaggio. L'accoppiamento può essere posizionato in qualsiasi direzione. Gli installatori possono stare tranquilli, sapendo che il nuovo design è stato ampiamente testato in tutte le condizioni. Il team di sviluppo di Danfoss ha testato e convalidato il nuovo design in modo approfondito per lunghi periodi, sia in laboratorio che sul campo, ottenendo risultati impeccabili ogni volta.
Semplificare installazione e funzionamento
Il successivo problema da risolvere era il tempo necessario agli installatori per configurare e mantenere le valvole motorizzate. In questo contesto, il team di Danfoss ha adottato le più recenti tecnologie digitali per facilitare il lavoro degli installatori. Il ICAD B è fornito di un'applicazione per smartphone che permette agli installatori e agli operatori di gestire tutte le funzioni della valvola da remoto. L'app include una procedura guidata rapida per la configurazione, uno strumento di autodiagnosi e la possibilità di programmare la manutenzione preventiva. Questa applicazione per smartphone rappresenta una rivoluzione effettiva e assisterà i professionisti della refrigerazione industriale a garantire un funzionamento continuo e senza problemi per i loro clienti, evitando la necessità di interventi diretti sulla valvola.
Permettere un'integrazione completa con i sistemi di controllo.
L'ultima fase per il team Danfoss è stata assicurarsi che il nuovo attuatore si integrasse senza problemi nei sistemi di controllo della refrigerazione industriale. "I nostri partner ci hanno comunicato l'intenzione di abbandonare la comunicazione analogica. Desiderano la flessibilità e il controllo che la connettività digitale offre". Per soddisfare questa richiesta, il nuovo ICAD B supporta due opzioni di comunicazione dati preconfigurate: Modbus RTU su RS485 e Modbus TCP IP su Ethernet. "Utilizzando queste opzioni di connettività, i clienti possono integrare completamente ciascun ICAD nel sistema di controllo per la configurazione, la regolazione dei parametri, il monitoraggio e il controllo", spiega Alejandro Figueroa Lopez, responsabile della gestione prodotti di Danfoss Industrial Refrigeration. In aggiunta a fornire la flessibilità tanto ricercata, questa modalità di comunicazione dati permette di ottenere risparmi economici, diminuendo la necessità di cablaggio e di Input/Output nel PLC o nel sistema di controllo.
Con la sua affidabilità, il design user-friendly e le capacità di integrazione digitale, il nuovo ICAD B aiuterà i clienti di Danfoss a prepararsi per la prossima fase della refrigerazione industriale, come sottolinea Alejandro Figueroa Lopez, responsabile della gestione prodotti di Danfoss Industrial Refrigeration. "Per decenni, Danfoss ha offerto ai suoi clienti soluzioni innovative per la refrigerazione industriale. Ora che il settore si sta orientando verso la trasformazione digitale, il nostro nuovo attuatore arriva nel momento opportuno per assistere i nostri clienti a portare il controllo e la connettività delle valvole motorizzate a un livello superiore".
![Valvole motorizzate](/media/zgzbb2t4/icadb-brochure_1.png?width=420&height=1920&rnd=133449238929770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
ICAD B - Controllo delle valvole motorizzate
Progettato per una vasta gamma di applicazioni, ICAD B porta il controllo delle valvole motorizzate a un livello superiore, garantendo un'esperienza utente migliorata, un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei sistemi di controllo, l'ICAD B si focalizza sulla connettività e sulla semplificazione dei processi.