Danfoss a Refrigera Show 2023: efficienza a 360°
Danfoss è lieta di rinnovare la sua partecipazione a Refrigera Show 2023, che si terrà presso la Fiera di Bologna dal 7 al 9 novembre. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione è dedicata all'intera filiera della refrigerazione industriale, commerciale e logistica.
Stiamo lavorando per migliorare continuamente le nostre iniziative ESG di Decarbonizzazione, Circolarità, Diversità, Equità e Inclusione integrandole in tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo ESG 2030 traccia una direzione ambiziosa per Danfoss, riflettendosi sia sulle soluzioni che commercializziamo, sia sul modo in cui gestiamo la nostra attività.
Il cuore dello Stand Danfoss sarà l’Efficienza a 360°, un riflesso tangibile dell’approccio di Danfoss alla decarbonizzazione e alla sostenibilità. Questo impegno si traduce nella riduzione degli sprechi alimentari, nell’incremento dell’efficienza operativa dei sistemi di refrigerazione, nonché nell’offerta di soluzioni qualificate per refrigeranti naturali.
Danfoss sarà presente nel Padiglione 30, Stand D20.
I visitatori avranno l’opportunità di esplorare come le soluzioni Danfoss possono contribuire a migliorare il controllo e l’efficienza energetica e operativa nell’ambito food retail, della refrigerazione industriale e commerciale.
Tra le numerose novità, Danfoss è entusiasta di presentare il nuovo e rivoluzionario Smart Store di Nordborg, in Danimarca. Questo supermercato all’avanguardia è stato dotato dell’intero portafoglio di soluzioni Danfoss Smart Store.
Matteo Ciancamerla, Sales Director di Danfoss Climate Solutions, afferma: "La nostra esperienza ci consente di offrire oggi più che mai un portafoglio completo di soluzioni sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, che includono servizi digitali connessi per ottimizzare i sistemi di refrigerazione. Siamo ansiosi di mostrare le nostre soluzioni integrate ai visitatori di Refrigera 2023 e di dimostrare come l’impiego di refrigeranti naturali in sistemi efficienti dal punto di vista energetico, possa ottimizzare le prestazioni, riducendo al contempo le emissioni di carbonio."
Soluzioni integrate per il food retail per controllo locale o via cloud
Aumentare l'efficienza energetica, garantire la sicurezza alimentare e ottimizzare i costi sono gli elementi fondamentali delle soluzioni Danfoss per il Food Retail.
A Refrigera Show, gli esperti Danfoss mostreranno l'ultima generazione di componenti per CO2, inclusa la nuova gamma di compressori semi-ermetici Bock per CO2, tra cui il compressore transcritico HGX24 con tecnologia di controllo digitale della capacità, che si contraddistingue per alta efficienza e silenziosità.
Particolare attenzione sarà dedicata alla soluzione di monitoraggio e gestione IoT basata su cloud Alsense® IoT Food Retail Services; un pacchetto completo di software e servizi scalabili e digitali gestiti da Alsense® IoT Cloud, un portale sicuro e a prova di futuro per ottimizzare le prestazioni in ambito di food retail.
Massima affidabilità e sicurezza in impianti di refrigerazione industriale
Con il rapido sviluppo di sistemi di refrigerazione industriale di grandi dimensioni che utilizzano sia l'ammoniaca (R-717) che la CO2 (R-744), i visitatori di Refrigera potranno conoscere il portafoglio di Danfoss dedicato ai grandi impianti industriali transcritici a CO2, con prodotti specificamente progettati per capacità, pressioni e temperature più elevate.
I visitatori avranno l’opportunità di assistere ad una dimostrazione pratica del funzionamento dell’innovativo interruttore di livello del liquido LLS 4000, attraverso la quale Danfoss illustrerà la facilità d’utilizzo di questo dispositivo affidabile, intelligente, compatto ed economico.
Prodotti e soluzioni presenti a Refrigera 2023
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Prosa IoTIl dispositivo di telemetria Prosa IoT PR-SC4 abbinato all'app ProsaLink rappresenta una soluzione semplice per monitorare 24 ore su 24/7 giorni su 7/365 giorni l'anno gli articoli all'interno dei punti vendita da remoto, ricevere notifiche istantanee e un rapporto HACCP automatico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CTM Multi Ejector SolutionMulti Ejector Solution™ Danfoss garantisce che le applicazioni CO₂ transcritiche per il settore della distribuzione siano energeticamente efficienti in ogni tipo di clima.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Interruttore di livello dei liquidi LLS 4000L'interruttore elettronico di livello dei liquidi Danfoss LLS 4000 è un interruttore compatto, economico e affidabile per la misurazione del livello dei liquidi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensore di pressione DST P110Il sensore di pressione DST P110 di Danfoss offre maggiore affidabilità, durata e prestazioni per applicazioni nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.