• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Scambiatori di calore a piastre saldobrasate ottimizzati per R290: Carica ridotta e maggiore trasferimento di calore

lunedì 30 settembre 2024

Siamo lieti di presentare le nostre nuove soluzioni basate sulla tecnologia Micro Plate™, che arricchiscono il già vasto portafoglio di scambiatori di calore a piastre saldobrasate.

Con l'inasprirsi delle normative sui refrigeranti F-gas dannosi per il clima, Danfoss risponde alla crescente domanda di soluzioni sostenibili e compatibili con refrigeranti naturali, come il propano R290.

Danfoss ha introdotto tre innovativi scambiatori di calore a piastre saldobrasate progettati per pompe di calore residenziali a propano. Al vertice della gamma si trova  l'H39L-EZU, che vanta un volume di canale ridotto e una minima perdita di carico sul  lato acqua, che ne migliorano l’efficienza. L'H62L-CZ si distingue per il design a piastre asimmetriche, specificamente studiato per pompe di calore reversibili a R290. A completare la gamma c’è l'HDW30-C, una soluzione ultra-sicura per applicazioni come condensatori o desurriscaldatori, che garantisce una separazione sicura dei fluidi, prevenendo ogni rischio di contaminazione incrociata.

eBrochure: Scopri di più sulla nuova gamma

Danfoss supporta i produttori di pompe di calore (OEM) con un'assistenza specializzata  nelle applicazioni per il comfort e l'industria, offrendo soluzioni per la progettazione dei sistemi, l'ottimizzazione delle prestazioni, strumenti di simulazione, laboratori di test e semplificazione della produzione. Grazie alla nuova gamma ampliata di scambiatori di calore a piastre saldobrasate gli OEM possono accelerare la transizione ecologica nelle pompe di calore residenziali e commerciali leggere. Commentando l'estensione del portafoglio di scambiatori di calore a piastre saldobrasate a propano, Mads Pinnerup, Head of Brazed Plate Heat Exchangers di Danfoss, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di presentare le ultime novità del nostro portafoglio per pompe di calore a propano. Questa linea è stata progettata per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni delle pompe di calore. Questa serie innovativa riflette il nostro costante impegno nel fornire soluzioni all'avanguardia che riducono le emissioni di carbonio, offrendo nel contempo soluzioni di trasferimento di calore affidabili, sostenibili e convenienti. Mentre continuiamo ad adattarci al cambiamento del panorama energetico, le pompe di calore a propano rappresentano una scelta lungimirante per un uso dell'energia più pulito ed efficiente, sia nelle applicazioni residenziali che commerciali.

Gamma di prodotti

Evaporatore H39L-EZU

Il nuovo evaporatore a propano H39L-EZU può funzionare in modo efficiente sia come evaporatore che come condensatore, offrendo una soluzione all'avanguardia per il trasferimento di calore nei sistemi reversibili. Oltre alla tecnologia Micro Plate™, l'H39L-EZU è dotato di una camera di miscelazione speciale che crea condizioni ideali per i refrigeranti a due fasi e dispone di zone di surriscaldamento che consentono un'ottimale transizione di fase. Ciò si traduce in un’ottimale distribuzione del refrigerante senza perdita di prestazioni a carico parziale, rendendolo lo scambiatore di calore meno sensibile alla dimensione del collegamento del refrigerante.

Specifiche tecniche:

  • Materiale scudo di protezione: AISI 304L
  • Materiale piastra: AISI 316L
  • Materiale brasatura: Rame
  • Materiale connessione: AISI 304L
  • Temperatura di esercizio da -196 °C (-320 °F) a 200 °C (390 °F)
  • Pressione max di esercizio: 49 bar (711 psi) lato refrigerante / 25 bar (363 psi) lato acqua
  • Capacità: 5-15 kW
  • Scarica la scheda tecnica H39L-EZU

Condensatore H62L-CZ

L'H62L-CZ è un condensatore ottimizzato per l'uso in pompe di calore e chiller a R290. Grazie al nuovo design asimmetrico a Z delle Micro Plates™ il condensatore offre canali di flusso differenziati sul lato refrigerante, aumentando l’efficienza del trasferimento di calore, riducendo la quantità di materiale utilizzato e minimizzando la perdita di pressione sul lato acqua.

Specifiche tecniche

  • Materiale scudo di protezione: AISI 304L
  • Materiale piastra: AISI 316L
  • Materiale brasatura: Rame
  • Materiale connessione: AISI 304L
  • Temperatura di esercizio da -196 °C (-320 °F) a 200 °C (390 °F)
  • Pressione max di esercizio: 49 bar (711 psi) lato refrigerante / 25 bar (363 psi) lato acqua
  • Capacità: 20-70 kW
  • Scarica la scheda tecnica H62L-CZ

Condensatori / desurriscaldatori a doppia parete HDW30-C e HDW44-C

Gli scambiatori di calore HDW30-C e HDW44-C a doppia parete sono progettati per applicazioni in cui è fondamentale evitare la miscelazione dei due liquidi. Grazie al design a doppia parete, impediscono al lato primario di miscelarsi con il lato secondario in caso di foratura di una delle piastre, convogliando il fluido fuori dallo scambitore. Le principali applicazioni includono l’uso come condensatori o desurriscaldatori nei sistemi di pompe di calore per acqua calda sanitaria.

Specifiche tecniche:

  • Materiale scudo di protezione: AISI 304L
  • Materiale piastra: AISI 316Ti
  • Materiale brasatura: Rame
  • Materiale connessione: AISI 304L/AISI 316L (lato acqua)
  • Temperatura di esercizio da -196 °C (-320 °F) a 200 °C (390 °F)
  • Pressione max di esercizio: 35 bar (508 psi) lato refrigerante / 16 bar (232 psi) lato acqua
  • Capacità: 3-15 kW
  • Scarica la scheda tecnica HDW30-C
  • Scarica la scheda tecnica HDW44-C

 

Applicazioni correlate

Le soluzioni per pompe di calore

energeticamente efficienti e rispettose dell'ambiente sono essenziali per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici residenziali e commerciali.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss } else { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss }
    Tecnologia Micro Plate™

    La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
    è creata appositamente per
    applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
    per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR.