• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nuove opzioni per gli OEM con l'ampliamento della gamma di scambiatori di calore Micro Plate Z-design di Danfoss

martedì 18 aprile 2023

L'ampliamento della gamma, attualmente molto ampia, permette ai chiller e alle pompe di calore di beneficiare dell'efficientissimo design Z di Danfoss.

L'ultima novità della linea—C262L-EZD—è un evaporatore a doppio circuito ideale per i chiller scroll. Queste robuste e affidabili unità consentono di ampliare le potenzialità della gamma, con potenze di raffreddamento che ora coprono fino a 300 kW in circuito singolo e fino a 800 kW in circuito doppio.

Questa gamma multi-refrigerante è ottimizzata per R32/R454B/R410A, offrendo ai produttori una scelta più completa quando si tratta di ridurre il GWP, e poiché l'intera linea è compatibile anche con R290, è la scelta ideale per i sistemi a pompa di calore.

Vantaggi esclusivi del design a Z

Dal 2016, l'esclusivo design Z di Danfoss è stato il primo passo verso un'evoluzione del design MPHE, fondamentale nel consentire agli OEM di tutto il mondo di massimizzare l'efficienza grazie al suo elevato coefficiente di trasferimento del calore.

Ad esempio, un evaporatore con design a Z in un sistema AC R410A consente di risparmiare circa il 30-35% di area di trasferimento del calore alla stessa temperatura di evaporazione con la stessa capacità di trasferimento del calore rispetto al design a lisca di pesce tradizionale.

Lo schema a Z comporta un volume di ritenzione inferiore del 21%, che consente una significativa riduzione della carica di refrigerante. Il design riduce inoltre notevolmente la perdita di pressione sul lato dell'acqua, con prestazioni impressionanti in condizioni di carico parziale per una maggiore efficienza stagionale del sistema.

L'installazione è facilitata dalle dimensioni compatte e dal volume interno minimo dell'unità. Il peso è ridotto grazie all'uso efficiente dei materiali di costruzione, con l'ulteriore vantaggio di una minore sensibilità al prezzo.

Il design compatto è anche molto robusto, con ampi punti di brasatura che garantiscono una notevole affidabilità e una prolungata resistenza.

Ampia gamma di prodotti a basso GWP per sistemi HVAC

Danfoss è l'unico fornitore in grado di offrire una gamma così completa di scambiatori di calore a piastre saldobrasate e scambiatori di calore a microcanali (MCHE), insieme a compressori, valvole, controlli, componenti di linea e un'ampia assistenza tecnica per gli OEM.

"Il nostro Z-design è stato un'innovazione rivoluzionaria e ogni nuova versione offre maggiori possibilità al mercato", ha dichiarato Gregory Touron, Director, BPHE RD&E di Danfoss.

"Mentre facciamo ogni passo per aiutare i produttori a passare a refrigeranti con GWP più bassi, vogliamo assicurarci che non debbano mai scendere a compromessi in altre aree. Ogni nuova versione mantiene gli stessi obiettivi: prodotti efficienti, innovativi e di qualità che durano nel tempo".

Gamma di scambiatori di calore a micropiastre MPHE Z-design

Gamma di scambiatori di calore a micropiastre MPHE Z-design

Sfrutta i vantaggi della tecnologia brevettata Danfoss Micro Plate nelle tue installazioni di chiller con refrigeranti ad alta densità (R32, R410A, R454B) in una gamma con capacità da pochi kW a 800 kW.

Related products

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss } else { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss }
    Tecnologia Micro Plate™

    La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
    è creata appositamente per
    applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
    per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR.

Visita il Product Store per la documentazione tecnica