• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

I regolatori programmabili MCX15B2 e MCX20B2 sono ora forniti con termostato ambiente WT-DM

martedì 25 maggio 2021

Kit preconfezionato per un accurato controllo della temperatura in chiller, pompe di calore e applicazioni legate al comfort. 

Le funzionalità dei regolatori MCX15B2 e MCX20B2 sono state ulteriormente migliorate grazie alla perfetta integrazione del termostato ambiente WT-DM, per consentire a OEM e system integrator di accedere ad un'unica soluzione per il controllo della temperatura in una vasta gamma di applicazioni legate al comfort degli ambienti.

Impiegati in sistemi di riscaldamento tradizionale o radiante idronico, i termostati Danfoss WT-DM aiutano a mantenere in maniera precisa le impostazioni di temperatura. Il loro display altamente performante mostra l'elenco delle stanze e la temperatura di superficie del pavimento, nonchè lo stato del riscaldamento radiante e della protezione antigelo, nonchè le modalità vacanza e sicurezza bambini. 

Il termostato WT-DM è caratterizzato da un design compatto e da alimentazione 230 VAC, con il beneficio aggiuntivo di un output relè e sensore pavimento integrati. 

Con la versione cablata RS485 e un Modbus RTU, i componenti sono costantemente connessi, per assicurare il raggiungimento e mantenimento della temperatura ottimale.

Arne Muller, Project Manager HVAC di Danfoss dichiara: “Grazie alla combinazione delle nostre gamme MCX e WT-DM, siamo ora in grado di offrire a OEM e system integrator una moltitudine di opzioni in caso di installazione di chiller e pompe di calore all'interno di edifici commerciali, ospedali, hotel ed edifici residenziali. La comunicazione continua tra i due dispositivi permette agli utenti finali di beneficiare di un controllo della temperatura più accurato e maggiore efficienza.”.

“Come risultato, OEM e integratori possono ora ordinare entrambi i componenti da un unico fornitore, grazie all'interopearatibilità dei prodotti Danfoss.”

Entro la fine dell'anno amplieremo la nostra gamma di MCX.

Per maggiori informazioni  sulle gamme MCX15B2, MCX20B2, o WT-DM di Danfoss: