Con l’introduzione della nuova ICF 20-2, erede della leggendaria EVRA(T) 15/20, Danfoss ha progettato un’elettrovalvola a prova di futuro caratterizzata da massime prestazioni in termini di tenuta e sicurezza, compatibile con un’ampia gamma di applicazioni.
L’elettrovalvola EVRA(T) è una leggenda della refrigerazione nota per la sua semplicità di configurazione e manutenzione. La crescente domanda di applicazioni di refrigerazione sostenibili e ad elevata efficienza energetica, e la conseguente necessità di soluzioni più sicure, green e versatili hanno fatto sì che concepissimo la valvola ICF 20-2 valve, che rappresenta la nuova generazione di elettrovalvole in sostituzione della EVRA(T) 15/20.
Le principali caratteristiche e novità della nuova ICF 20 sono la sua semplicità di installazione, prestazioni a prova di perdita in un più ampio intervallo di pressioni e temperature e massima modularità come parte integrante della piattaforma ICF.
La nuova ICF 20-2 offre un intero universo di possibilità.
“Mentre l’industria della refrigerazione è proiettata verso soluzioni più sostenibili, abbiamo pensato di offrire una elettrovalvola a prova di futuro concepita per funzionare con la massima sicurezza in molteplici applicazioni,” afferma Alejandro Figeuroa, Product Manager di Danfoss Climate Solutions.
Una delle principali novità è rappresentata dalla sostituzione delle flange e guarnizioni della vecchia EVRA(T) 15/20 con la saldatura diretta della ICF 20-2. Alejandro Figeuroa continua: “L’alloggiamento forgiato della ICF 20-2 è più semplice da configurare e revisionare e garantisce al contempo massima tenuta a pressioni più elevate e temperature più ridotte.”
In combinazione con la saldatura diretta a prova di Perdita, una guarnizione di copertura piatta rende la ICF 20-2 compatibile con la maggior parte dei refrigeranti naturali, inclusa la CO2, in applicazioni comprese tra -60ºC e 65 bar. Quest’ampia gamma di funzionalità favorisce la transizione energetica e contribuisce a soddisfare i requisiti sempre più stringenti dell’industria della refrigerazione, qualificandola per un maggior numero di refrigeranti in modo sicuro ed affidabile.
Progettata per le esigenze di oggi e pronta alle innovazioni di domani.
La creazione di soluzioni di refrigerazione sostenibili si basa sulla flessibilità ed è proprio quello che offre la nuova ICF 20-2. Parte integrante della piattaforma ICF, la ICF 20-2 è progettata per garantire la massima modularità. Ciò consente la massima adattabilità alle specifiche esigenze applicative, senza comprometterne prestazioni e facilità di manutenzione.
La nuova ICF-20-2 sostituisce l’elettrovalvola EVRA(T) 15/20, e contribuisce a soddisfare la crescente domanda di soluzioni di refrigerazione più sicure e sostenibili.
Caratteristiche e vantaggi
Saldatura diretta al posto delle vecchie version flangiate o guarnizionate, per maggiore tenuta, sicurezza ed efficienza energetica
L’alloggiamento forgiato garantisce il funzionamento in una gamma più ampia di applicazioni, tra cui CO2, in un range compreso tra -60ºC e 65 bar
Il design semplificato a doppia saldatura reduce la complessità
La piattaforma ICF offer massima modularità in applicazioni con impiego di refrigeranti NH3, CO2, e applicazioni infiammabili
Il 90% delle attuali connessioni delle EVRA(T) sono coperte da un’ampia varietà di connessioni e dimensioni
Saldatura testa a testa DIN, ASME, saldatura a presa SOC, e Brasatura per applicazioni a CO2

Cinque principali aggiornamenti per un potenziale senza eguali
Utilizzando l'elettrovalvola ICF 20-2, il successore della leggendaria EVRA(T) 15/20, potrete usufruire di funzioni a prova di futuro.