Per mantenere solida la connettività ADAP-KOOL® , il nuovo AK-PC 782B consente la comunicazione IP tra il Pack Controller e i System Manager della serie AK-SM 800A. Danfoss si sta muovendo verso la comunicazione IP per migliorare le prestazioni e l'integrità della rete. Pertanto, introdurremo nuove varianti di prodotto per pack controller e il system manager che supportano la comunicazione via IP.
Nuovo pack controller AK-PC 782B
Da decenni il nostro AK-PC 782A è riconosciuto per la sua comprovata affidabilità nelle applicazioni CO₂. Con l'AK-PC 782B aggiungiamo una nuova variante di prodotto alla famiglia per garantire il supporto delle future soluzioni CO₂.
Mentre il noto AK-PC 782A continuerà a supportare la comunicazione LON. La nuova variante di prodotto AK-PC 782B presenterà le stesse caratteristiche e funzionalità, ma comunicherà via IP verso la serie AK-SM 800A. Tutti i futuri aggiornamenti software saranno supportati da entrambe le varianti di prodotto.
Nuovo System Manager AK-SM 800A
Il nuovo System Manager della serie AK-SM 800A continuerà ad essere il cervello del vostro Smart Store. Per rimanere in linea con la connettività ADAP-KOOL® , la nuova versione software 3.1 consentirà la comunicazione IP con il nuovo AK-PC 782B e abiliterà la seconda porta Ethernet. Le nuove varianti della serie AK-SM 800A saranno introdotte senza moduli LON. Tutti i System Manager AK-SM 800A con versione SW 3.1 e successive avranno la comunicazione IP abilitata.
Rete per comunicazione IP
Per preparare la rete locale alla comunicazione IP, saranno necessari un router DCHP e un cablaggio Ethernet per creare la configurazione del sistema tra AK-PC 782B e AK-SM 800A. In questo modo si creerà una rete interna, che collegherà il pack e il gestore del sistema, completamente separata dalla rete del negozio.

Scopri video come viene realizzata la rete locale per la comunicazione IP

FAQ Pack Controller
I pack controller ADAP-KOOL® garantiscono un controllo efficiente e un'affidabilità operativa per soluzioni avanzate di controllo fino a dodici compressori. I controllori intelligenti ottimizzano la pressione di aspirazione e di condensazione in base al carico e alle temperature esterne.
Maggiori informazioni sulla gamma di pack controller Danfoss:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pack controllerDanfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }System ManagersIl System Managers è il componente chiave del sistema di refrigerazione intelligente ADAP-KOOL® Danfoss per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari.