• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Sensing Solutions supporta la transizione a refrigeranti a basso GWP con i suoi nuovi sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.

martedì 23 gennaio 2024

Per oltre 55 anni, Danfoss Sensing Solutions ha fornito soluzioni di rilevamento innovative ai costruttori di sistemi HVAC/R in tutto il mondo. Ora, con la transizione del settore verso refrigeranti a basso GWP, Danfoss ha messo a frutto la sua decennale esperienza di rilevamento per progettare il sensore di rilevamento gas refrigerante A2L più sicuro e preciso del mercato.

La conducibilità termica offre la migliore soluzione per il rilevamento di gas A2L

Costruita con la tecnologia della conducibilità termica, la serie DST Gxxx eccelle nel rilevamento rapido e preciso delle perdite, fornendo il massimo livello di sicurezza per l'uso con refrigeranti A2L. "Il vantaggio chiave di costruire i sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx utilizzando la tecnologia della conducibilità termica è che consente al sensore di ricalibrarsi con precisione in un'ampia gamma di condizioni operative — rendendolo la scelta migliore per ambienti difficili", spiega Laís Miranda de Oliveira, Product Manager di Danfoss Sensing Solutions.

Il team di Danfoss ha testato i sensori DST Gxxx in ambienti ad alta umidità e a temperature variabili, mostrando pochi o nessun segno di danneggiamento. I sensori DST Gxxx forniscono anche una serie di autodiagnostica per monitorare la salute del sensore e avvisare se si trovano al di fuori della gamma operativa. La funzione di Auto Calibrazione Automatica (ASC) dei sensori regola la misurazione nel tempo per eliminare piccole derive e fornisce un segnale di ~0% del Limite Inferiore di Infiammabilità (LFL) nell'aria pulita. Per rilevare derive maggiori di quelle che l'ASC può correggere, i sensori includono un'autodiagnostica integrata di supervisione del limite che monitora continuamente le misurazioni. Poiché i sensori si auto-calibrano, la margine di errore è più piccola rispetto a un'eventuale calibrazione da parte di terzi. "Questa combinazione di robustezza e calibrazione accurata costituisce una tecnologia efficace per rilevare perdite di gas A2L. E implementando il design del sensore invertito, siamo riusciti ad aumentare ulteriormente l'accuratezza dei sensori DST Gxxx", afferma Laís Miranda de Oliveira.

Il design invertito garantisce protezione e prestazioni ottimali del sensore

Un'altra caratteristica fondamentale della nuova serie di sensori di refrigerante A2L DST Gxxx è il design unico e invertito. Questo design protegge i sensori in ambienti difficili, schermandoli da polvere, olio e spruzzi d'acqua, e durante la pulizia pressurizzata e la manutenzione nelle unità di refrigerazione commerciale. Tutti i materiali esposti sono anche protetti dai raggi UV, il che significa che le bobine possono essere pulite con la luce UV senza danneggiare il sensore, garantendo una migliore qualità dell'aria interna per le unità HVAC.

Progettati per un'ampia gamma di applicazioni HVAC e di refrigeranti commerciali

I sensori supportano cinque diversi refrigeranti A2L e sono progettati sia per applicazioni HVAC (il DST G54B per i refrigeranti R454B e il DST GR32 per i refrigeranti R32), sia per applicazioni di refrigerazione commerciale (il DST G54A per il refrigerante R454A, il DST G54C per il refrigerante R454C e il DST G55A per il refrigerante R455A). Sono disponibili anche refrigeranti aggiuntivi su richiesta. I sensori DST Gxxx offrono i seguenti vantaggi:

Rilevamento rapido e accurato delle perdite - Compensato su tutta la gamme di temperatura, umidità e pressione con un tempo di risposta rapido τ63 < 15sec.

Eliminazione dei falsi allarmi con la prevenzione del punto di rugiada - Il monitoraggio del punto di rugiada e l'involucro riscaldato impediscono la formazione di condensa nella custodia.

Impermeabile a polvere, olio e spruzzi d'acqua - Il posizionamento strategico e brevettato del sensore secondo i principi del flusso di diffusione protegge il sensore dall'esposizione.

Protezione UV - Tutti i materiali esposti sono resistenti all'esposizione prolungata ai raggi UV.

Nessun requisito di assistenza sul campo - Calibrazione di fabbrica permanente. Nessuna regolazione o azzeramento sul campo durante la vita del sensore (15+ anni*)

Guasti "silenziosi" ridotti al minimo - Robusti test diagnostici su tutta la "catena di segnali" verificano guasti e integrità della catena di segnali.

Integrazione semplice nel sistema - Hardware e software flessibili che possono essere adattati alle specifiche applicazioni dei clienti.

Progettato per un servizio prolungato - Il design brevettato dall'alto verso il basso protegge i sensori da tutti i contaminanti comuni.

Continuità aziendale: Essendo un principale sviluppatore tecnologico con produzione interna, Danfoss offre una catena di approvvigionamento resiliente.

Più soluzioni di rilevamento dei gas refrigeranti a basso GWP all'orizzonte

I sensori di rilevamento del refrigerante A2L DST Gxxx sono solo il primo passo nel percorso di rilevamento dei gas di Danfoss, come sottolinea Mark R. Otten, Segment Manager per Raffreddamento e Riscaldamento di Danfoss Sensing Solutions. "Il prossimo passo ci porterà a Monterrey, in Messico, dove stiamo creando una presenza produttiva nel nostro campus Danfoss. Questa posizione ci mette in prossimità dei nostri clienti e semplificherà la collaborazione con loro per sviluppare nuove tecnologie di rilevamento dei gas. La nostra presenza locale migliorerà anche la velocità di commercializzazione e i tempi di consegna, riducendo le emissioni di trasporto, in modo da poter soddisfare efficacemente la crescente domanda di tecnologia dei sensori nel mercato e supportare la crescita dei nostri clienti."

Con l'introduzione dei sensori DST Gxxx — e l'espansione in corso della piattaforma di rilevamento dei gas per essere utilizzata in futuro con altri refrigeranti (A3 e CO2) — Danfoss Sensing Solutions si è posizionata come un partner affidabile per i costruttori di sistemi HVAC/R che si avventurano nella frontiera del rilevamento dei gas.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { DST G54; } else if (isBigColumns) { DST G54 } else { DST G54 }
    Sensori di rilevamento refrigeranti A2L

    I sensori di gas efficienti DST Gxxx per sistemi HVAC e di refrigerazione commerciale sono caratterizzati da un rivoluzionario design invertito, che protegge il sensore in ambienti difficili. Supportano 5 diversi refrigeranti A2L con la possibilità di aggiungere altri refrigeranti su richiesta.