• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Unità condensatrice Optyma™ iCO₂

martedì 11 ottobre 2022

Finalmente è arrivata l'unità condensatrice Optyma™ iCO2, per refrigerante naturale e funzionamento silenzioso, che offre un'alternativa semplice per celle frigorifere e vetrine refrigerate

La nuova Optyma™ iCO2 non è solo facile da installare, collegare e utilizzare. Essendo la prima unità della famiglia Optyma™ a funzionare con refrigerante CO2, rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la transizione ecologica. Essa è prodotta in Europa e scoprendo le sue caratteristiche, concorderete con noi che è valso la pena attendere! 

Il nuovo regolamento F-gas, la riduzione progressiva degli HFC e l'aumento dei prezzi dei refrigeranti, dimostrano che il momento è propizio per passare a soluzioni più ecologiche utilizzando alternative di refrigerante più ecosostenibili.

E anche se l'attesa è stata lunga, il lancio dell'unità condensatrice Danfoss Optyma™ iCO2 supererà le vostre aspettative. Di conseguenza, la nuova unità ricca di funzionalità rende ancora più semplice scegliere la strada dei refrigeranti naturali per celle frigorifere di piccole e medie dimensioni, e fino a tre vetrine refrigerate per unità*.

Optyma™ iCO2

Non vedevi l'ora?

Scopri la nuova unità condensatrice Optyma™ iCO2 e le sue molteplici funzionalità.

Un'alternativa per refrigeranti naturali - già disponibile 

La CO2 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) basso, pari a soli 1, rispetto a valori più elevati per i refrigeranti tradizionali—e poiché è un refrigerante naturale, non dovrai preoccuparti di affrontare un altro phase-out.

Inoltre, con l'Optyma™ iCO2, scegliere una soluzione con refrigerante naturale per la tua cella frigorifera o vetrina refrigerata non significa aumentarne la complessità.

E' tutto molto semplice - ed è anche super-silenziosa!

Una soluzione plug-and-play con un'interfaccia facile da usare, l'Optyma™ iCO2 assicura una messa in servizio senza problemi e una rapida messa in funzione. È pre-programmata per un'installazione sicura e un'operatività affidabile—e con due porte per scopi di manutenzione, puoi contare su un facile accesso.

L'unità impilabile occupa anche meno spazio e offre maggiore flessibilità. È anche molto silenziosa, poiché l'Optyma™ iCO2 non supera i 35 dB(A) a 10 metri—riducendo il livello di rumore di quasi due volte rispetto ad altri sistemi a carico variabile HFC. Questo grazie al suo compressore scroll BLDC di prima classe, isolamento acustico ad alte prestazioni e ventilatore a basso livello di rumore.

Infine, l'Optyma™ iCO2 offre anche semplicità in termini di connettività scalabile con dispositivi e reti Danfoss per il monitoraggio e la gestione remota—facilmente adattabile alle tue specifiche esigenze applicative.

Robusta, affidabile ed efficiente

Dotata di componenti di prima classe, l'Optyma™ iCO2 funziona in modo affidabile fino a una temperatura ambiente di 46 °C. Ciò garantisce tranquillità anche con l'aumentare delle temperature e delle ondate di calore.

La nuova unità condensatrice è classificata PED 1, il che significa che può essere autenticata autonomamente dagli installatori—risparmiando tempo, denaro e burocrazia.

Inoltre, l'Optyma™ iCO2 offre un'elevata riduzione del carico variabile, rendendola adatta sia per operazioni in singola o multipla cella frigorifera, con conseguente riduzione dei costi operativi.

L'unità iCO2 utilizzata nelle celle frigorifere—come nei supermercati—può essere facilmente collegata ai System Manager Danfoss. Inoltre, è prodotta in Europa per ridurre l'impronta CO2 derivante dalle spedizioni.

Noi siamo pronti per la transizione ecologica, e tu?

Danfoss è molto attenta alla decarbonizzazione anche grazie alla nostra esperienza nel settore per promuovere la trasformazione verde nelle applicazioni di refrigerazione. 

Siamo pronti a supportare la tua transizione ecologica—con il nostro ampio portafoglio di prodotti CO2, A2L a basso GWP, nonché soluzioni complete per celle frigorifere, sempre contraddistinte dalla massima affidabilità dei prodotti Danfoss. 

* A seconda dei volumi delle vetrine refrigerate

 

 

Prodotti correlati