La nuova serie EKC 22x presenta un design moderno ma familiare, un comodo menu delle impostazioni, un supporto per diversi tipi di sensori, un relè per compressori da 16A e un'integrazione del sistema con il front-end Danfoss tramite l'adattatore EKA 206 RS-485 (Modbus). I nuovi regolatori e l'adattatore verranno distribuiti con le certificazioni CE e UL, ma non solo.
Caratteristiche principali:
Diverse soluzioni in unico prodotto
Configurazione rapida per un avviamento veloce
Menu per numerose specifiche funzionalità
Controllo del compressore e dell'elettrovalvola collegata all'impianto di distribuzione del liquido
Il relè 16A consente il collegamento diretto di carichi pesanti senza l'utilizzo di relè intermedi: fino a 2HP.
Compressori basati sulla potenza e sul rendimento del motore.
Controllo della temperatura del condensatore con allarme e protezione dallo stop del compressore.
Si collega facilmente alla rete Danfoss ADAP-KOOL®
I controllori possono essere programmati tramite KoolKey (EKA 200), che consente di collegare i regolatori EKC all'applicazione per PC chiamata "KoolProg". Tramite KoolProg è possibile eseguire la programmazione on-line e off-line dei controllori EKC. Può anche eseguire la programmazione di più controllori e mostrare le tendenze dei parametri selezionati online. KoolProg può anche trasferire i dati di configurazione dei controllori all'MPK - Chiave di programmazione di massa (EKA 201), che può essere utilizzata per la semplice programmazione online dei controllori EKC.
![Case Controllers](/media/11008/adap-kool-product-family.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
FAQ sui controllori di sistema
Danfoss offre una grande varietà di prodotti, servizi e contenuti. Questo genera naturalmente molte domande. In questa sezione sono disponibili suggerimenti, trucchi e consigli che rispondono alle domande più frequenti in materia di refrigerazione e condizionamento dell'aria.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Evaporatore e controllo cellaDanfoss offre una gamma di controlli per evaporatori con valvole di espansione termostatiche o con valvole di espansione elettriche.