Sia che tu stia pensando di aggiornare la tua unità di refrigerazione commerciale o che tu voglia un nuovo sistema da zero, le nostre soluzioni complete di refrigerazione a CO2 offrono tutto quello di cui puoi aver bisogno. Non solo la CO2 è rispettosa dell'ambiente, ma se abbinata ai nostri anni di esperienza e tecnologia, i sistemi a CO2 diventano facili da installare e da manutenere e forniscono un'eccezionale efficienza energetica in qualsiasi clima.
Con la normativa sui gas fluorurati che mira a eliminare gradualmente l'uso di refrigeranti a base di idrofluorocarburi (HFC), per non parlare dei prezzi sempre più elevati dei refrigeranti, molte aziende sono alla ricerca di agenti refrigeranti alternativi. Il refrigerante ideale è quello in grado di soddisfare i requisiti normativi e allo stesso tempo di aumentare i profitti.
Un refrigerante naturale. Un'alternativa naturale.
Una di queste alternative sta prendendo piede: la CO2 (R744). Uno dei vantaggi più significativi di questo refrigerante è quello ambientale. La CO2 è un refrigerante naturale, non tossico e non infiammabile, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) significativamente inferiore, pari a uno, rispetto agli HFC.
Ciò si traduce in minori emissioni di carbonio e in un vantaggio per la tua azienda in termini di conformità alle normative.
Alta efficienza, costi ridotti.
Un altro vantaggio intrinseco della refrigerazione a CO2 è l'elevata efficienza energetica operativa. I sistemi a CO2 consumano meno energia rispetto ai sistemi di refrigerazione tradizionali, mentre l'agente refrigerante stesso è meno costoso dei refrigeranti sintetici. Ciò significa costi operativi più bassi e consumi energetici ridotti. Una scelta ideale per le aziende che tengono sotto controllo i propri profitti e le bollette energetiche.
Sicura, affidabile, e soprattutto, disponibile da subito.
Ciò che distingue le nostre soluzioni di refrigerazione a CO2 è la tecnologia. I nostri sistemi sono progettati per funzionare in un'ampia gamma di condizioni, dalle alte temperature ambientali alle applicazioni a bassa temperatura. Ciò rende questi sistemi e soluzioni adatti a una varietà di applicazioni di refrigerazione commerciale.
Oltre alla praticità, i nostri sistemi completi a CO2 hanno un design modulare, che ne facilita l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e l'espansione. Per questo motivo, forniamo ai clienti un supporto esperto, grazie alla nostra esperienza decennale, compresa l'assistenza tecnica, rendendo l'installazione e la manutenzione sicure, semplici e affidabili. E questo fa di Danfoss il partner ideale per le aziende che desiderano passare senza problemi alla refrigerazione a CO2.
Refrigerazione responsabile.
Con la progressiva eliminazione dei gas fluorurati, gli agenti refrigeranti alternativi non saranno più la scelta ottimale per la tua azienda. La CO2 offre un'alternativa sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico.
Sia che tu stia valutando la tua prima soluzione a CO2 o che tu voglia aggiornare un sistema esistente, siamo qui per aiutarti. Con una gamma di soluzioni innovative di refrigerazione commerciale all-in-one, possiamo aiutarti a trarre il massimo beneficio dalla refrigerazione a CO2.
Per maggiori informazioni contattaci