Danfoss a Chillventa 2022: trasformare idee green in soluzioni green

giovedì 15 settembre 2022

A Chillventa 2022, che si terrà dall'11 al 13 ottobre a Norimberga, in Germania, Danfoss presenterà un'ampia gamma di soluzioni ad alta efficienza energetica per supportare la transizione ecologica nelle applicazioni di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. Il tema della manifestazione, "Talk Green. Walk Green.' sottolinea un percorso condiviso verso la decarbonizzazione. I visitatori potranno assistere ad una presentazione delle ultime novità di prodotto di Danfoss, delle nostre soluzioni end-to-end e di alcuni spunti per aprire la strada ad futuro più green. Esporremo soluzioni all'avanguardia nell'ambito di quattro applicazioni chiave: Food Retail, Refrigerazione Commerciale, Refrigerazione Industriale e Pompe di Calore.

Opportunità quali l'impiego di refrigeranti naturali, tecnologie cloud e integrazione settoriale svolgono un ruolo chiave nell'evoluzione del portafoglio e del know-how di Danfoss. I nostri esperti saranno presenti all'evento fieristico, per presentarvi entusiasmanti novità di prodotto, incontrarvi di persona e assicurarsi che i visitatori di Chillventa portino a casa degli spunti interessanti su un futuro più sostenibile, grazie a soluzioni già disponibili.

Visita lo stand Danfoss al Pad. 7, Stand 7-251.

La manifestazione si volgerà anche in modalità virtuale, di modo che gli ospiti di tutto il mondo possano partecipare a sessioni in live streaming, entrare in contatto con esperti e molto altro.

Soluzioni di food retail a prova di futuro 

Aumentare l'efficienza energetica, garantire la sicurezza alimentare e ottimizzare i costi sono alla base delle soluzioni Danfoss per il Food Retail. A Chillventa i nostri esperti di Food Retail mostreranno come l'ultima generazione di sistemi per la CO2, tra cui il Combi Ejector, il CO2 Adaptive Liquid Management (CALM) e le soluzioni per il recupero del calore, possano contribuire a ridurre i costi di riscaldamento dei supermercati fino al 90% e dimezzare contestualmente le loro emissioni. E con l'ampliamento della gamma delle valvole, Danfoss si conferma il brand con il più ampio portafoglio di componenti e soluzioni per applicazioni di Food Retail. 

Un altro elemento chiave della manifestazione sono le soluzioni di monitoraggio e gestione IoT basate su cloud di Danfoss, Alsense™. Il suo funzionamento sostenibile, modulare e sicuro ottimizza le attività in ambito di Food Retail, massimizzando la produttività e migliorando l'efficienza energetica. Partecipando potrai assistere alla presentazione delle ultime novità di prodotto da parte dei nostri esperti. 

Celle frigorifere connesse nella Refrigerazione Commerciale 

Le tecnologie all'avanguardia di Danfoss ci consentono di offrire la più ampia gamma di prodotti e soluzioni qualificate per CO2 e refrigeranti A2L a ultra-low GWP per celle frigorifere. A Chillventa, gli esperti di Danfoss Commercial Refrigeration saranno lieti di presentare, tra le altre cose, la nuova valvola TE2, la prima valvola di espansione termostatica per CO2 sul mercato, che verrà introdotta insieme alla nuova unità condensatrice iCO2 e alla nuova gamma di controlli per celle frigorifere Optyma™.

Con un'attenzione costante alle soluzioni di refrigerazione end-to-end efficienti, sarà esposta l'unità condensatrice Optyma™ Plus a ultra-low GWP, che, oltre alla compatibilità multi-refrigerante, offre prestazioni ottimizzate ed efficienti dal punto di vista energetico e molto altro. I visitatori di Chillventa avranno anche l'opportunità di vedere il nuovissimo Superheat Controller EKE 100 per celle frigorifere, unità di condensazione, GDM e macchine per gelato.

Un altro grande focus sarà sulle opzioni di sistemi stand-alone di piccolo formato, grazie ad un portafoglio completo di soluzioni hardware e software per aumentare l'efficienza energetica, controllare e monitorare in remoto le applicazioni, soddisfare rigorosi standard di conformità e garantire la sicurezza alimentare. Danfoss dispone infatti delle perfette soluzioni anche per applicazioni di piccole dimensioni. 

Soluzioni dall'elevata capacità e massima sicurezza in ambito di Refrigerazione

Danfoss Industrial Refrigeration fornisce soluzioni che consentono ai nostri clienti di ottimizzare i sistemi di refrigerazione industriale offrendo soluzioni uniche e affidabili per l'impiego di refrigeranti naturali. Le nostre soluzioni sono progettate per massimizzare la flessibilità e ridurre la complessità fornendo operazioni sicure, controllo preciso ed efficienza energetica.
 

Dato il rapido sviluppo di sistemi all'interno dei più grandi sistemi di refrigerazione industriale che utilizzano sia ammoniaca (R-717) che CO2 (R-744), i visitatori di Chillventa potranno conoscere tutte le novità di prodotto Danfoss dedicate ai grandi sistemi industriali transcritici a CO2, con soluzioni specificamente progettate per capacità, pressione e temperature.

Verrà inoltre presentato il sistema di spurgo intelligente IPS8 che riduce in modo sicuro i gas non condensabili in un sistema aumentando al contempo l'efficienza energetica. I visitatori potranno anche apprezzare le novità Danfoss per le grandi pompe di calore industriali per l'uso con refrigeranti naturali. E con l'interruttore elettronico del livello del liquido LLS 4000, Danfoss mostrerà la semplicità rivoluzionaria dell'interruttore affidabile, intelligente, compatto ed economico per le misurazioni del livello del liquido.

Una nuova era di Pompe di Calore più ecologiche grazie a Danfoss

Da componenti a intere soluzioni e dalla fonte all'utilizzatore finale, gli esperti Danfoss stanno adottando un approccio di catena del valore alle pompe di calore per un futuro decarbonizzato. Le pompe di calore idroniche sono la chiave per un'elettrificazione efficiente nel settore del riscaldamento riducendo al contempo la dipendenza dai combustibili fossili. A Chillventa, Danfoss mostrerà le tendenze del settore ed i componenti per sviluppare soluzioni che favoriscono l'impiego di refrigeranti a ultra-low GWP e refrigeranti naturali, migliorano l'efficienza energetica e forniscono il monitoraggio cloud dei sistemi a pompa di calore per edifici commerciali, ospedali, data center e molto altro.

Presenteremo ai visitatori le soluzioni di Digital Hydronics™ per il bilanciamento dei sistemi HVAC negli edifici, che ottimizzano le prestazioni delle pompe di calore nel corso di tutto l'anno. Gli esperti Danfoss mostreranno anche come sfruttare il potenziale di recupero e riutilizzo del calore integrando le pompe di calore con il teleriscaldamento, la chiave per utilizzare più energia rinnovabile, calore di scarto e fonti di calore a bassa temperatura.

Tra le tante novità di prodotto che verranno esposte in fiera, troverete le nuove valvole di espansione elettriche e il controllo di gestione del surriscaldamento. Danfoss presenterà inoltre il compressore scroll inverter VZN con un azionamento completamente nuovo, il primo compressore commerciale della gamma R290. Esporremo  anche Turbocor® TGH, il primo compressore centrifugo oil-free a velocità variabile con una gamma operativa ampliata per applicazioni gravose come pompe di calore, recupero di calore e refrigeratori raffreddati ad aria in climi estremi. E con l'innovativo compressore scroll PSG, che ha la possibilità di raggiungere temperature di condensazione più elevate, gli OEM possono incorporare la tecnologia di progettazione scroll ermetica competitiva nei sistemi di teleriscaldamento, riscaldamento industriale e recupero del calore. Un'altra novità da non perdere è la valvola check-and-stop OFC che consente agli OEM di migliorare l'efficienza e l'affidabilità del sistema nelle pompe di calore oil-free.
  
Visita la nostra pagina dedicata per saperne di più di #Danfoss AtChillventa