Danfoss è lieta di annunciare la sua partecipazione a Busworld Europe 2023, che si terrà presso la Fiera di Bruxelles dal 7 al 12 ottobre 2023. Questo evento segna un importante traguardo, poiché rappresenta la prima occasione in cui l'azienda sarà presente a Busworld dopo l’acquisizione di BOCK GmbH avvenuta nel marzo 2023. I rappresentanti di Danfoss saranno a disposizione per mostrare l'intera linea di compressori BOCK a CO2 e a basso GWP - compreso il compressore a pistone radiale a CO2 StarCO2mpressor con il suo innovativo design a "stella" - e i relativi componenti per una gestione termica efficiente dei veicoli.
L’esposizione di Danfoss si concentrerà sulla vasta gamma di compressori mobili a CO2 e a basso GWP, e sui relativi componenti per una gestione termica efficiente dei veicoli. Gli autobus tradizionali ed elettrici di tutto il mondo si affidano ai nostri compressori come componenti chiave delle loro unità di climatizzazione. Ulrich Frey, Product Manager Mobile Applications presso Danfoss, afferma: "I nostri compressori sono componenti chiave nei sistemi di condizionamento degli autobus e, di conseguenza, la nostra gamma prodotti viene costantemente adeguata alle mutevoli esigenze del mercato e alle nuove normative.
In primo piano i compressori mobili a CO2
articolare attenzione sarà dedicata al compressore a pistone radiale a CO2 StarCO2mpressor, caratterizzato da un innovativo design "a stella". Esso offre numerosi vantaggi, tra i quali dimensioni ridotte, peso contenuto e una vasta gamma di frequenze per soddisfare diverse esigenze. Il compressore ha dimostrato di essere efficacemente impiegato sin dall’inizio della sua produzione in serie nel 2019.
Verrà inoltre presentata l’ampia offerta di compressori semiermetici BOCK a CO2, tra cui il compressore transcritico a CO2 HGX24 con tecnologia di controllo digitale della capacità BOCK flexxCO2NTROL. Questo prodotto si contraddistingue per l'elevata efficienza e l’eccellente silenziosità di funzionamento. Danfoss presenterà anche varianti con motori LSPM ad alta efficienza energetica e certificazione UL per il mercato nordamericano.
La serie BOCK HG34 offre soluzioni flessibili e a prova di futuro
Infine sarà esposta la nuova serie di compressori BOCK HG34, caratterizzata da un design in alluminio adatto a refrigeranti sintetici, miscele e, novità assoluta, idrocarburi. Questi compressori sono leggeri, efficienti e durevoli, facili da manutenere e più sostenibili rispetto alle soluzioni totalmente ermetiche. Sono ideali per l'uso con refrigeranti orientati al futuro, quali gli A2L, e quindi perfetti per il condizionamento degli autobus elettrici.
Una scelta naturale per Busworld 2023
Busworld 2023 è l’occasione perfetta per presentare BOCK come parte integrante della famiglia Danfoss ed evidenziare la perfetta integrazione e il portafoglio di prodotti innovativi e sostenibili delle due aziende. Stephane Nassau, President of Global Sales presso Danfoss Climate Solutions, sottolinea: "La nostra decennale esperienza combinata consente a Danfoss di offrire un portafoglio prodotti dinamico che aumenta l'efficienza energetica e accelera la transizione globale verso refrigeranti naturali e rispettosi dell'ambiente. Non vediamo l'ora di mostrare ai visitatori di Busworld come le nostre soluzioni possono contribuire a creare un futuro più sostenibile per i nostri clienti e per l'ambiente."
Prodotti e soluzioni alla fiera BusWorld
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtri disidratatori ermetici DML/DCL, ottimizzati per HFCI filtri disidratatori ermetici DML sono ottimizzati per refrigeranti HFC oli minerali e benzene. Compatibili con i refrigeranti R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A e R450A. Questo prodotto è stato approvato per R290, R600 e R600a da valutazione sulle fonti in conformità alla norma EN13463-1.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TGE, valvole di espansione termostatiche, orifizio fissoLa TGE è una serie di valvole di espansione termostatica dal design innovativo pensate per i refrigeranti fluorinati. È dotata di attacchi in rame adeguati alle applicazioni ad alte pressioni per una saldatura a tenuta ermetica ed è disponibile con una vasta gamma di tipologie di connessioni e dimensioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 5MUna gamma di valvole di espansione elettriche con motore compatto, silenziose e leggere per una maggiore protezione del sistema in piccole unità di condizionamento, come VRF, CRAC e pompe di calore. Sono compatibili con i driver a 12 V.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Micro Plate™La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
è creata appositamente per
applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione comandate elettricamente ETSLa ETS è una serie di elettrovalvole a espansione per una precisa iniezione del liquido negli evaporatori per applicazioni di condizionamento dell'aria e di refrigerazione. Il pistone della valvola e la struttura a posizionamento lineare sono totalmente bilanciate e permettono sia una funzione bi-flusso che la chiusura totale solenoidale in entrambe le direzioni. Le valvole ETS sono compatibili con soluzioni di controllo elettroniche Danfoss e di altri produttori.