La Danimarca ha fissato un obiettivo ambizioso e importante, vale a dire una riduzione del 70% dei gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Per raggiungere questo obiettivo è essenziale investire negli strumenti giusti, tra cui l'efficienza energetica, l'accoppiamento di settore e l'energia sostenibile. Gli investimenti in efficienza energetica e accoppiamento di settore sono il modo più rapido ed economico per ridurre le emissioni di gas serra. Allo stesso tempo, investire nell'efficienza energetica significa ridurre gli investimenti per le connessioni alla rete, l'espansione della rete elettrica e l'accumulo di energia, liberando energia per l'accoppiamento di settore e la tecnologia power-to-X, necessaria per raggiungere l'obiettivo della transizione verde.

In una nuova analisi, Ea Energy Analyses conclude che:
Le tecnologie preesistenti possono contribuire a un totale del 66% di riduzione dei gas serra a fronte di un obiettivo di costo realistico. Si prevede che il restante 4% sarà raggiunto attraverso lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nel sistema energetico.
Entro il 2030 i costi socio-economici aggiuntivi netti saranno quasi dimezzati, da 30 miliardi di corone danesi (4 miliardi di euro) a 16 miliardi di corone danesi (2,15 miliardi di euro), grazie agli investimenti nell'efficienza energetica.
I vantaggi socioeconomici degli investimenti nell'efficienza energetica comprendono la riduzione dei costi energetici, compreso il risparmio sui costi di connessione alla rete, l'espansione della rete elettrica e lo sviluppo dell'accumulo di energia elettrica. Inoltre, porterebbero a una crescita delle esportazioni di tecnologie e servizi danesi, contribuendo alla creazione di posti di lavoro sostenibili e fornendo maggiori entrate fiscali per lo Stato.

I maggiori guadagni in termini di efficienza energetica si riscontrano negli edifici e nell'industria, dove le emissioni possono essere ridotte di 2 milioni di tonnellate di CO2 nel 2030, corrispondenti al 16% dell'obiettivo del 70%.
Il maggiore contributo all'obiettivo del 70% deriva dall'implementazione di una tecnologia di accoppiamento di settore. Quest'ultimo ridurrà le emissioni di gas serra di 5,6 milioni di tonnellate di CO2 nel 2030, corrispondenti al 44 percento della riduzione necessaria per raggiungere l'obiettivo del 70 percento.
Le pompe di calore per l'alimentazione del riscaldamento e per l'industria sono i maggiori responsabili con una riduzione di 2,2 milioni di tonnellate di CO2, mentre le iniziative per elettrificare il settore dei trasporti (esclusi gli elettrocarburanti) forniscono una riduzione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2.

Investire nell'efficienza energetica è la soluzione più economica
La soluzione socio-economica più a buon mercato per ottenere una riduzione del 66% comporterebbe investimenti necessari corrispondenti a 175 miliardi di corone danesi (23,4 miliardi di euro) per iniziative di elettrificazione e accoppiamento di settore, efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile. Di questo, 23 miliardi di corone danesi (3 miliardi di euro) sarebbero investimenti nell'efficienza energetica.
Se non si investe nell'efficienza energetica, il totale degli investimenti aggiuntivi necessari per ottenere una riduzione del 66% (solo attraverso le energie rinnovabili, l'elettrificazione e l'accoppiamento di settore) aumenta a circa 207 miliardi di corone danesi (27,7 miliardi di euro).

Scopri di più sull’efficienza energetica
Dalle case in cui viviamo, i luoghi in cui lavoriamo e i negozi su cui facciamo affidamento per il rifornimento del cibo, alla purificazione dell'acqua e al trasporto, l'efficienza energetica è il punto di partenza di un futuro sostenibile.