L'energia più verde è l'energia che non utilizziamo
La scienza è chiara. L'ultimo decennio è stato più caldo di qualsiasi altro decennio degli ultimi 125.000 anni. Questo decennio è stato cruciale per ripensare al modo in cui utilizziamo l'energia.
Oltre il 40% delle riduzioni, necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, può essere ottenuto grazie all'efficienza energetica.
L'efficienza energetica prima di tutto: oltre il 40% della soluzione ai problemi

La scienza è chiara: dobbiamo agire oggi sul cambiamento climatico.
Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), l'efficienza energetica rappresenta oltre il 40% delle riduzioni delle emissioni legate all'energia di cui abbiamo bisogno per raggiungere pienamente gli obiettivi internazionali in materia di clima ed energia
La buona notizia è che le tecnologie per l'efficienza energetica sono disponibili.
Scopri di più sulla conferenza Globale Annuale sull'efficienza energetica

Sønderborg ospiterà la più importante conferenza mondiale sull'efficienza energetica
Siamo orgogliosi di potervi comunicare che l'8 e 9 giugno 2022, l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ospiterà la sua settima conferenza annuale sull'efficienza energetica globale nella città danese di Sønderborg, che si sta impegnando per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2030.
Scoprire l'efficienza energetica

Dalle parole ai fatti
I talk Engineering Tomorrow di Danfoss sono una piattaforma globale e una serie di eventi creati per attivare pensieri e soluzioni innovative sul clima e l'energia.
#ETtalks riunisce i migliori relatori e visionari per ispirare il mondo della tecnologia a progettare oggi in un modo che non comprometta il domani.

Esplorare le opinioni dei nostri principali partner commerciali
Scoprite come integrare soluzioni energetiche sostenibili e limitare il nostro impatto sul pianeta.
Esplora la serie Green Restart
24% delle emissioni globali di CO2 è associato ai trasporti. Ora è il momento di accelerare l’elettrificazione dei trasporti.
Il settore dei trasporti è responsabile di un quarto delle emissioni di energia a livello globale.
L'elettrificazione dei nostri trasporti avrà un impatto positivo sull'ambiente e potrà creare posti di lavoro sostenibili e a lungo termine.
25% del consume energetico globale è attribuito alle industrie. Un’industria competitiva e verde per il futuro.
La decarbonizzazione del settore può garantire maggiore efficienza alle aziende manifatturiere con livelli di OPEX più bassi rispetto altre imprese comparabili con una alta intensità di emissioni
Gli investimenti contribuiranno a rilanciare l’economia e a guidare una trasformazione sostenibile.