Incontriamoci a SPS Italia - PAD 5 Stand M064
Cerchi flessibilità e sicurezza per le tue macchine?
Preparati a una nuova dimensione di Drives in cui sistemi aperti, connessi e intelligenti ti danno il benvenuto in una nuova era.
La nuova serie di inverter iC7-Automation e la nuova piattaforma di servodrives VLT® FlexMotion, i sono la tua porta di accesso in una nuova dimensione di opportunità sostenibili ed efficienti nel tuo settore di produzione.
Ci vediamo a Parma dal 28 al 30 maggio, PAD 5 Stand M064.
Registrati gratuitamente, utilizza il codice di invito XM9NIT e ottieni parcheggio gratuito e un caffè al bar offerto.
Potenza e precisione come mai prima d'ora con il nuovo drive iC7-Automation
Qualunque sia il tuo settore industriale, l'utilizzo di drive versatili farà la differenza. Drive progettati per offrirti un controllo motore superiore e manutenzione predittiva con crittografia integrata. Per sistemi dalle più elevate prestazioni possibili.
Connettiti in sicurezza
Goditi una nuova dimensione della sicurezza con tecnologia gateway, piattaforme cloud e di analisi per l'IoT industriale. Il primo chip criptato al mondo della serie iC7 riduce i rischi e ti consente di connetterti in sicurezza.
Per un'analisi e una visualizzazione del sistema ancora più complete, in un ambiente sicuro.
Il primo inverter con sicurezza integrata fin dalla progettazione offre una protezione più efficace che mai.
Nuova piattaforma di servodrives VLT® FlexMotion
Il futuro delle macchine intelligenti è la flessibilità
Combina e ridimensiona i moduli centralizzati e decentralizzati per soddisfare le tue specifiche esigenze applicative.
In questo modo otterrai la massima flessibilità per la progettazione della tua macchina e l'integrazione nel sistema.
L'architettura aperta ti offre la totale libertà di integrazione con motori e PLC che preferisci.
Risparmia tempo e costi grazie a numerose finiture che facilitano l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
Tutto progettato per un funzionamento assolutamente affidabile in ambienti aggressivi.
Con la nuova gamma di servodrives VLT® FlexMotion puoi raggiungere un elevato grado di personalizzazione e precisione, che ti consente di ottenere di più con meno.
iC7-Automation Enclosed Drive - il nuovo inverter in quadro modulare e compatto
Il nuovo inverter in quadro iC7-Automation Enclosed Drive per prestazioni a coppia elevata in un design ultracompatto, rapidità e semplicità di manutenzione.
Non puoi visitare SPS Italia? Partecipa ai nostri webinar!
Se non puoi passare a trovarci a SPS Italia, comunque non perderti le nostre novità!
E partecipa al nostro webinar dedicato a:
- Nuovo inverter iC7-Automation
- Nuova gamma di servodrives VLT® FlexMotion
- Servizi post vendita DrivePro® Life Cycle
Registrati, puoi scegliere tra più date disponibili.
Danfoss Drives nel Food & Beverage
I migliori impianti del settore alimentare sono equipaggiati con inverter Danfoss