Fiera Idrogeno Verona

Data: 18 - 19 ottobre, 2023
Ubicazione: Verona
Green Hydrogen

Convertitori AC/DC per elettrolizzatori e fuel cell

Con l’aumento delle energie rinnovabili non programmabili, sarà necessario trovare soluzioni per lo stoccaggio energetico poichè bisognerà bilanciare la domanda con l’offerta di energia evitando squilibri che renderebbero la rete elettrica più soggetta a disservizi.
La molecola di idrogeno può assolvere anche questo scopo se prodotta da elettrolisi alimentato da fonti di energia rinnovabile.

Ti aspettiamo al Verona Fiere - Centro Congressi Pala Expo, per un confronto con i nostri esperti sulle tecnologie di  conversione di energia ad alta potenza.

Dario Rudellin

Dario Rudellin, il nostro esperto in tecnologie per la conversione energetica

Insieme a Dario Rudellin, Business Developer Energy e Power Conversion, saremo lieti di presentarti i nostri convertitori AC /DC ideali per  elettrolizzatori fuel cell.

Non perdere il programma convegnistico della giornata.

Partecipa allo speech di Dario giovedì 19 ottobre alle ore 11.15 nella Sala Verdi:
Il ruolo della conversione elettrica di potenza nello sviluppo dei moderni elettrolizzatori e fuel cell

Scopri Danfoss Drives nel settore Energy

  • if (isSmallPicture) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro; } else if (isBigColumns) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro } else { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro }
    Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro

    Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

  • if (isSmallPicture) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro; } else if (isBigColumns) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro } else { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro }
    L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro

    L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.

Convertitori di potenza per elettrolizzatori e fuel cell

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP DC/DC Converter; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP DC/DC Converter } else { VACON® NXP DC/DC Converter }
    VACON® NXP DC/DC Converter - Supporto energetico vicino al consumo

    Massimizza la produzione di energia nelle soluzioni ibride e contribuisce a migliorare le prestazioni avvicinando il supporto di energia al consumo.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Common DC Bus; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Common DC Bus } else { VACON® NXP Common DC Bus }
    VACON® NXP Common DC Bus - Utilizza e redistribuisci l'energia in modo efficiente

    Inverter che consente a integratori di sistema, costruttori di macchine e OEM di progettare e costruire sistemi industriali efficienti. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI). 

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus } else { VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus }
    VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus - Inverter di facile integrazione e massima affidabilità

    Integra i vantaggi del raffreddamento a liquido nei sistemi common DC bus in situazioni gravose. Sono disponibili le configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI). 

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Grid Converter; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Grid Converter } else { VACON® NXP Grid Converter }
    VACON® NXP Grid Converter - Inverter per una migliore stabilità della rete

    Convertitori di frequenza raffreddati a liquido progettati specificamente per essere applicati nei sistemi di distribuzione intelligenti, nei sistemi di stoccaggio dell'energia e di gestione dell'energia nel settore navale.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled } else { VACON® NXP Liquid Cooled }
    VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compatto

    Ideale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI). 

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero } else { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero }
    Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario

    Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario }
    Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario

    Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).

  • if (isSmallPicture) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell; } else if (isBigColumns) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell } else { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell }
    Drives per la produzione e l'utilizzo di idrogeno e conversione di energia

    I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
    Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario }
    Inverter per trasportatori nel settore minerario

    La flessibilità di controllo della velocità dei trasportatori lunghi può favorire l'ottimizzazione dell'intero sistema, ridurre i rallentamenti e prolungare la durata del motore.