Ti aspettiamo a Ecomondo 2024
Danfoss svolge un ruolo chiave nella transizione energetica con soluzioni che migliorano l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza dei processi di trattamento delle acque reflue e nella gestione dell'intero ciclo idrico integrato.
Passa da noi al PAD. D7 Stand 413-514

Ecomondo è l'appuntamento di riferimento della transizione ecologica in Italia e nel Mediterraneo.
Dalla valorizzazione dei rifiuti, alla rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi agro-forestali e alimentari, dall’energia ottenuta dalle biomasse all’uso dei rifiuti come materie prime.
E ancora: l’intero ciclo idrico integrato e il monitoraggio ambientale, la tutela dei mari e degli ambienti acquei ma anche lo spazio, il monitoraggio satellitare, l'agricoltura di precisione e le città.
Ci trovi nel settore dedicato all'acqua, al PAD. D7 - Stand 413 - dal 5 all'8 novembre.

Condition-based monitoring - il tuo alleato per una buona strategia di manutenzione
Quest'anno Ecomondo punta sull'acqua.
Il tema dell’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, all’interno del ciclo urbano e industriale, trova la spazio in Ecomondo Water, la sezione dedicata a tutte le fasi della filiera del servizio idrico integrato e ciclo delle acque: dal risparmio, al monitoraggio, dalla depurazione al riutilizzo in ottica circolare nei settori agricolo, industriale e civile.
In Danfoss, mettiamo i nostri inverter al centro della trasformazione delle infrastrutture idriche e possiamo aiutarti a migliorare il tuo sistema di trattamento acqua, semplicemente aggiungendo una funzionalità di edge computing, Condition-based monitoring, che offre un controllo senza pari del sistema, garantiscono tempi di attività migliori e risparmi sui costi operativi.
La cavitazione è un fenomeno che causa problemi importanti nei sistemi di pompaggio.
Con il CBM hai la soluzione a questo problema. Passa in fiera per saperne di più.

Riccardo Bastero, Business developer per il settore acqua ed esperto CBM
Incontra i nostri esperti a Ecomondo 2024.
Il CBM è una valida soluzione per il problema della cavitazione nei sistemi di pompaggio.
In fiera ti mostreremo come risolvere questo fastidioso problema con il Condition-based monitoring.
Contatta Riccardo e vieni a trovarci in fiera per ottenere maggiori informazioni.
Ecco le soluzioni Danfoss che potrai toccare con mano in fiera

Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giorno
Un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa realizzato con inverter e pompe ad alta pressione Danfoss, che garantiscono consumi energetici ridotti al minimo.
L'impianto è composto da quattro linee di dissalazione modulari a osmosi inversa, capaci di fornire complessivamente 12.000 m3 di acqua pura al giorno con una disponibilità garantita del 97% sull’intero anno.
Un patrimonio di conoscenza nel trattamento acqua
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestione efficiente delle risorse idriche e manutenzione intelligenteLa conversione di alcuni impianti di irrigazione a scorrimento in impianti a pressione, ha portato straordinari risultati in termini di efficienza energetica nella distribuzione e utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo per l’agricoltura.
Tutto con inverter VLT® AQUA Drive e servizi di assistenza DrivePro® LifeCycle. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }In che modo Sincrondraiv SRL ha migliorato l'efficienza del sistema di pompaggio per l'irrigazione, fino al 40%?ROMANIA: La digitalizzazione dei sistemi di irrigazione consente agli agricoltori di ottenere raccolti migliori. Le stazioni di pompaggio consumano ora il 30-40% in meno di energia e utilizzano l'acqua con maggiore efficienza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Koyambedu: 22% di riduzione del consumo energetico nell'impianto di trattamento delle acque reflueINDIA: Utilizzando il VLT® AQUA Drive FC 202 di Danfoss, l'impianto di trattamento delle acque reflue di Koyambedu ha ridotto notevolmente il proprio consumo energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sollevamento acque per l'irrigazione dei campi di MazzèL’irrigazione dei campi mazziadesi è resa possibile grazie ad un nuovo sistema di automazione della centrale di pompaggio che solleva l’acqua della Dora Baltea a 63 m. e a 70 m. di altezza da due diversi impianti di irrigazione: Villareggia e Fraschea.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Generazione di surplus energetico dal trattamento delle acque reflueL'uso di inverter nell'impianto di trattamento delle acque reflue del comune di Aarhus, in Danimarca, crea una produzione netta di elettricità e calore e riduce l'impronta di carbonio del 35%.
Le migliori soluzioni Danfoss per il trattamento acqua
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per pompe industrialiControllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per miscelatori, pompe di drenaggio e soffiantiUtilizza i convertitori di frequenza per controllare la velocità dei motori in numerose applicazioni, quali pompe, soffianti, miscelatori e drenaggio, favorendo un livello maggiore di prestazioni e valore, garantendo al contempo un risparmio in termini di energia e costi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per sistemi di pompaggio acquaPer l'alimentazione idrica basata su acque superficiali o sotterranee, i convertitori di frequenza Danfoss possono contribuire a ottimizzare il processo produttivo riducendo al contempo i costi energetici e di manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Monitoraggio dell'acqua e delle acque reflueNelle applicazioni di trattamento acqua e delle acque reflue, l'attivazione di un sistema di monitoraggio predittivo integrato nei drives ottimizza le prestazioni complessive. Grazie all'edge computing non è necessario connettersi al cloud.