Decarbonizzazione basata sulla scienza
Vogliamo diventare il partner preferito dei nostri clienti nel percorso verso la decarbonizzazione e abbiamo costruito solide basi per raggiungere i nostri obiettivi.
A gennaio 2020, abbiamo fatto un passo significativo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi impegnandoci a definire obiettivi su basi scientifiche. I nostri obiettivi di riduzione delle emissioni sono stati convalidati e approvati dall'iniziativa Science Based Targets a maggio 2022.
Impegno SBT di Danfoss
Danfoss si impegna a ridurre le emissioni assolute di gas serra Scope 1 e 2 del 46,2% entro il 2030 a partire dall'anno di riferimento 2019. Danfoss si impegna inoltre a ridurre del 15% le emissioni assolute di gas serra Scope 3 nello stesso arco di tempo.
Ci impegniamo inoltre a ridurre a zero le nostre emissioni di gas serra Scope 1 e 2 entro il 2030 attraverso misure di efficienza energetica, il riutilizzo del calore in eccesso proveniente da processi ed edifici, l'approvvigionamento di energia rinnovabile e il ricorso alla compensazione solo come ultima risorsa.
Ci impegniamo a ridurre del 25% le emissioni di gas serra Scope 3 derivanti da beni e servizi acquistati entro il 2030 rispetto all'anno di riferimento 2019.
La nostra base di riferimento per le emissioni
Nel 2021, ci siamo concentrati sulla mappatura dell'impronta di carbonio della nostra catena del valore nell'ambito del processo di stima della base di riferimento. A ciò è seguito il processo di definizione degli obiettivi su basi scientifiche e la loro presentazione per la convalida all'SBTi alla fine del 2021.
La verifica dettagliata delle emissioni ha dimostrato che il principale contributo alle emissioni della nostra catena del valore proviene dall'utilizzo dei nostri prodotti da parte dei clienti. La categoria "Utilizzo di prodotti venduti" costituisce il 98% della nostra base di riferimento per le emissioni totali. Nel 2021 abbiamo identificato leve e attività di mitigazione per la riduzione delle emissioni di gas serra nella nostra catena del valore.
Siamo consapevoli che i nostri prodotti necessitano di energia per funzionare. Allo stesso tempo, le soluzioni Danfoss sono le migliori della categoria per aumentare l'efficienza energetica e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra durante il loro utilizzo. Nel 2022, definiremo una solida metodologia e inizieremo a quantificare le emissioni che i nostri prodotti consentono di risparmiare.
Le nostre emissioni
2019 | 2020 | 2021 | |
Scope 1 | 55.7 | 48.0 | 45.1 |
Scope 2 | 246.3 | 225.8 | 219.7 |
Scope 3 | 66,820 | Non comunicati a causa di dati insufficienti. |
77,811 |
- Uso dei prodotti venduti | 65,501 | 75,613 | |
- Resto di Scope 3 | 1,319 | 2,198 |
* emissioni misurate in kiloton (kt)
Le riduzioni Scope 1 e 2 si ottengono attraverso progetti di efficienza energetica e l'ottimizzazione di edifici e processi.
L'aumento delle emissioni Scope 3 è dovuto principalmente all'aumento dell'attività commerciale (aumento delle vendite del 20% dal 2019 al 2021). Le leve identificate e le attività di mitigazione per la riduzione delle emissioni di gas serra nella nostra catena del valore non sono ancora state completamente attivate e l'effetto dovrebbe essere visibile nei prossimi anni.
L'iniziativa Science Based Targets (SBTi)
L'SBTi supporta le aziende nella definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni necessari per mantenere l'aumento della temperatura al di sotto di 2 °C rispetto alle temperature preindustriali.
L'SBTi è una collaborazione tra il Carbon Disclosure Project (CDP), il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), il World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature (WWF).
Lo scopo generale dell'iniziativa è fare in modo che piccole e grandi aziende in tutto il mondo utilizzino obiettivi su basi scientifiche come componente fondamentale del loro approccio alla sostenibilità.