Tipi di bilanciamento idronico: bilanciamento dinamico

Cos'è il bilanciamento dinamico?

A differenza del bilanciamento statico, nella variante di bilanciamento dinamico, viene preso in considerazione anche il caso di carico parziale. Grazie all'impiego di valvole di bilanciamento dinamico o valvole termostatiche indipendenti dalla pressone, la pressione differenziale sul radiatore o sulla linea colonna montante può  essere mantenuta costante in tutto l'edificio in qualsiasi condizione di carico, anche in caso di carico parziale o variabile. Per questo si chiama bilanciamento dinamico. 

Sebbene il sistema sia progettato per il funzionamento a pieno carico come con bilanciamento statico, è assicurata un'adeguata distribuzione dell'acqua calda anche in condizioni di carico parziale. Ciò significa che l'impianto di riscaldamento fornisce anche un risparmio energetico significativamente maggiore durante tutto l'anno a fronte di esigenze di riscaldamento variabili (ad es. per modifiche specifiche dell'utente alle impostazioni delle teste termostatiche). La rumorosità dell'impianto, che si verifica spesso in caso di bilanciamento statico, è più rara con la variante dinamica. Si verifica solo quando sul radiatore viene utilizzato un limitatore di portata volumetrica invece di un regolatore di pressione differenziale o di una valvola termostatica indipendente dalla pressione. Se le pressioni differenziali vengono ulteriormente ridotte al minimo necessario, è possibile eliminare anche la rumorosità dovuta alla velocità di circolazione dell'acqua. 

Dipende. Nei condomini più grandi e negli edifici ad uso speciale, ad esempio, questa variante di bilanciamento è l'unica opzione praticabile, poiché il bilanciamento statico qui non è molto conveniente a causa delle dimensioni dell'impianto. È anche più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla versione statica. Tuttavia, il costo dei componenti nel bilanciamento dinamico è maggiore, poiché sono necessarie valvole indipendenti dalla pressione. In termini di rapporto qualità-prezzo, il bilanciamento statico è quindi più adatto alle abitazioni unifamiliari e bifamiliari, poiché spesso sono già presenti valvole termostatiche per radiatori con preregolazione. Il bilanciamento può essere eseguito in modo rapido ed economico con un semplice "ricalcolo" (ad es. con l'Installer App di Danfoss). Lo stesso vale per il riscaldamento a pavimento, per via dell'inerzia di tali sistemi che non consente vantaggi significativi con il bilanciamento dinamico. Negli impianti a radiatori, invece, la combinazione di bilanciamento automatico e dinamico produce generalmente i migliori risultati e, in particolare, rappresenta in modo ottimale il comportamento in evoluzione dell'utente. Per sfruttare ulteriormente il potenziale di risparmio energetico nei sistemi su larga scala, vale la pena investire in valvole di alta qualità come attuatori digitali, che consentono di integrare il sistema di riscaldamento in un sistema di automazione degli edifici (si veda il bilanciamento automatico). 

I componenti necessari per il bilanciamento idronico dinamico sono:

  • Valvole termostatiche indipendenti dalla pressione, come Danfoss tipo RA-DV o valvole integrate con blocco valvole RLV-KDV, abbinate a teste termostatiche meccaniche, come RA2000;
  • Teste termostatiche elettroniche per radiatori con sensore automatico come Danfoss AllyTM
  • Valvole di controllo della pressione differenziale, come Danfoss ASV-PV e la valvola partner ASV-BD.

Per le soluzioni di riscaldamento a pavimento consigliamo l'installazione di un collettore di riscaldamento a pavimento con controllo IconTM e valvola di controllo della pressione differenziale come Danfoss AB-PM su ciascun collettore.

Per gli impianti di acqua calda sanitaria, si consiglia l'utilizzo di valvole di bilanciamento termico (temperatura dipendente) MTCV. Questi rendono il sistema più efficiente dal punto di vista energetico, oltre ad aumentare la sicurezza per gli utenti contro la contaminazione da legionella e il rischio di lesioni dovute a temperature dell'acqua troppo elevate.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon2™ } else { Danfoss Icon2™ }
    Danfoss Icon2™

    Controllo avanzato del riscaldamento a pavimento per il riscaldamento idronico a pavimento, progettato per un'installazione rapida e per integrarsi con l'arredamento. Tutti i prodotti per il riscaldamento a pavimento possono essere convertiti in Danfoss Icon2™ con tutte le nuove funzioni che il controllo moderno del riscaldamento a pavimento può offrire.

  • if (isSmallPicture) { Teste termostatiche per radiatori- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Teste termostatiche per radiatori- Danfoss } else { Teste termostatiche per radiatori- Danfoss }
    Teste termostatiche per radiatori

    Le teste termostatiche per radiatori Danfoss mantengono costante la temperatura ambiente desiderata, stanza per stanza e contribuiscono a ridurre il consumo energetico.

  • if (isSmallPicture) { Valvole per radiatori - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole per radiatori - Danfoss } else { Valvole per radiatori - Danfoss }
    Valvole termostatiche per radiatori

    Realizzata e ideata per soddisfare i rigori del settore commerciale e industriale, è disponibile una gamma completa di valvole termostatiche per radiatori Danfoss per quasi tutti gli impianti e le condizioni di installazione.

  • if (isSmallPicture) { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV; } else if (isBigColumns) { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV } else { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV }
    MTCV con CCR2+

    Le valvole di bilanciamento termico MTCV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua potabile. In combinazione con CCR2+ viene creata una soluzione di controllo elettronico intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio e la disinfezione degli impianti sanitari.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di bilanciamento automatico Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di bilanciamento automatico Danfoss } else { Valvole di bilanciamento automatico Danfoss }
    Valvole di bilanciamento automatico

    Le valvole di bilanciamento automatico forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico per applicazioni HVAC. Le valvole eliminano le fluttuazioni di pressione che si verificano in impianti a portata variabile, come i sistemi a radiatori a due tubi, in condizioni di carico parziale. Questi tipi di valvole possono essere utilizzati anche in applicazioni di riscaldamento a pavimento e di raffrescamento.

Maggiori informazioni sui tipi di bilanciamento idronico