Il riscaldamento e il raffrescamento dei nostri edifici rappresentano circa il 30-50% del consumo energetico finale nell'UE, di cui oltre il 70% è generato da combustibili fossili (fonte: eurostat). L'ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) negli edifici richiede molto più del semplice miglioramento dell'efficienza delle apparecchiature (ad esempio pompe di calore, caldaie, refrigeratori). È inoltre fondamentale esaminare il modo in cui il riscaldamento e il raffrescamento vengono distribuiti dal generatore centrale all'utilizzo finale. Il “controllo attivo del consumo energetico”, fornito attraverso soluzioni di automazione e controllo degli edifici, è un pilastro essenziale per edifici efficienti. Anche se spesso trascurato, questo è un elemento chiave per garantire che le misure di efficienza energetica sull’involucro e sulla produzione di energia forniscano nella pratica ciò che promettono in teoria.
Il controllo attivo del consumo energetico garantisce una distribuzione e un consumo ottimali dell'energia nell'edificio e porta ad un uso più efficiente dell'energia generata. Inoltre, la riduzione della domanda di energia grazie a interventi di ristrutturazione come l'isolamento e l'installazione di infissi a bassa emissione, sta aumentando la necessità di controlli attivi della ventilazione per mantenere un comfort costante prima e dopo tali interventi. L'utilizzo di controlli attivi è indispensabile per garantire che ciò avvenga.
Con l'incremento dell'adozione di fonti energetiche rinnovabili, inclusi sistemi come le pompe di calore e l'integrazione di risorse energetiche distribuite, come i pannelli solari, l'implementazione di sistemi avanzati di automazione e controllo degli edifici diventa fondamentale per gestire e ottimizzare l'utilizzo dell'energia da un punto di vista prospettico.
Per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, l’UE ha istituito un quadro legislativo che include la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. Parallelamente, la Commissione ha stabilito una serie di norme e relazioni tecniche a sostegno della Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia, chiamate norme sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (norme EPB). Queste sono gestite dal Comitato Europeo di Standardizzazione (CEN). L’insieme di norme EPB svolge un ruolo chiave a supporto della Direttiva sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia (EPBD) dell’Unione Europea.
In questo documento ci concentriamo sulla nuova norma EN ISO 52120 che costituisce la parte strategica degli standard EPB (Prestazione Energetica degli Edifici). Lo scopo è quello di guidare professionisti, proprietari di edifici e legislatori attraverso la struttura e la logica della norma, sottolineando i principali aggiornamenti e i suoi aspetti rilevanti in relazione ai controlli del riscaldamento e del raffrescamento. Discutiamo anche di come la norma possa essere utilizzata nel recepimento della EPBD da parte degli Stati membri.
Gaia Balzarini:
Gaia Balzarini è una leader di pensiero esperta in ambito di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Da oltre 20 anni lavora su soluzioni di sostenibilità negli edifici, con una chiara attenzione allo sviluppo del prodotto e del business. Dal suo ingresso in Danfoss nel 2012, Gaia ha ricoperto diverse posizioni manageriali nell'ambito del portafoglio prodotti, dei componenti, della gestione strategica del business e di industry affairs. Con la sua prospettiva tecnica e aziendale combinata, è in prima linea nello sviluppo di tecnologie innovative con implicazioni di vasta portata, come aiutare ad implementare l'EPBD generando risultati positivi per tutte le parti interessate o supportare la metodologia di implementazione di ECODESIGN. Gaia è curiosa nei confronti della scienza pur mantenendo un approccio umanistico ed è autrice di numerosi brevetti e articoli di esperti. Ha conseguito un M.Sc. in Ingegneria dei Materiali e un MBA presso il Politecnico di Milano ed è Mediatore certificato dalla Corte Arbitrale Europea. Gaia rappresenta Danfoss in Eu.bac, Euroace, EU.ASE e nelle associazioni di settore EUHA.