![Green renovation](/media/540jeakn/installer-life.jpg?width=420&height=1920&rnd=133022667326300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Spunti per la Green Renovation
Aumenta l'efficienza di una caldaia a condensazione con la giusta combinazione di componenti.
Sapevi che l'installazione di una caldaia a condensazione di alta qualità non è sufficiente per garantire la massima efficienza energetica? Infatti, sono molte le caldaie a condensazione installate che non esprimono il loro pieno potenziale, perché l'abbinamento dei componenti con la caldaia a condensazione non è ottimale. È possibile aumentare la soddisfazione del cliente e il risparmio, osservando l'intero sistema di riscaldamento e valutando l'influenza dei componenti di regolazione della temperatura ambiente sulle prestazioni complessive della caldaia.
La Green Renovation non riguarda solo l'installazione di nuovi costosi generatori di calore nelle abitazioni dei tuoi clienti. Ci sono altri modi per ottimizzare ulteriormente i sistemi di riscaldamento esistenti. Le caldaie a condensazione regolate in modo adeguato ed abbinate ai giusti componenti possono aumentare notevolmente l'efficienza energetica. L'abbinamento ottimale dei componenti con la caldaia a condensazione è un perfetto consiglio da dare a chi è interessato ad aumentare l'efficienza dei sistemi di riscaldamento. Scopri di più su come ottimizzare l'efficienza della caldaia a condensazione installando:
- Valvole termostatiche per radiatori a reazione rapida
- Bilanciamento automatico dei radiatori
- Sistemi intelligenti ed elettronici di regolazione della temperatura ambiente, anche per sistemi radianti
Le caldaie a condensazione ad elevato rendimento necessitano di componenti altrettanto performanti
Le odierne caldaie a condensazione sono altamente efficienti e garantiscono un buon risparmio energetico nelle abitazioni dei tuoi clienti. Tuttavia, troppo spesso, l'efficienza della caldaia è compromessa da componenti che non consentono alla caldaia di raggiungere il suo pieno potenziale. Il risultato sono caldaie a condensazione che non funzionano in modalità di condensazione e bollette energetiche molto più alte di quanto dovrebbero essere.
Allora perché non installare da subito componenti di alta qualità come le valvole termostatiche per radiatori, valvole dinamiche o soluzioni elettroniche intelligenti?
Il segreto è la bassa temperatura di ritorno
Le moderne caldaie a condensazione raggiungono la massima efficienza quando funzionano per la maggior parte del tempo in modalità a condensazione. Ciò può essere ottenuto solo con una bassa temperatura di ritorno dell'acqua.
Quando si installa una nuova caldaia a condensazione, questa viene spesso collegata ai controlli ambiente esistenti, ad es. valvole per radiatori manuali o vecchie valvole per radiatori termostatiche senza preregolazione che non sono progettate per fornire una bassa temperatura di ritorno dell'acqua. La caldaia funziona ugualmente? Sì! Ma funziona davvero in modo efficiente? No!
Nel seguente video spieghiamo come ridurre la temperatura di ritorno contribuisce ad aumentare l'efficienza della caldaia!
EFFICIENZA DELLA CALDAIA
Aumenta l'efficienza di una caldaia a condensazione grazie all'installazione di valvole termostatiche per radiatori
Per ottenere un'elevata efficienza della caldaia a condensazione, è necessario dotare la caldaia di controlli della temperatura ambiente aggiornati. E ci sono diverse opzioni. Devi solo chiederti se preferisci una soluzione VALIDA, OTTIMALE o SMART?
Diamo un'occhiata più da vicino alle tue opzioni.
SOLUZIONE VALIDA: valvole termostatiche best-in-class
Per ottenere una soluzione di controllo del calore ottimale adatta alle moderne caldaie e alla loro efficienza, è possibile scegliere una valvola termostatica per radiatori (TRV) con preregolazione, ad esempio la valvola termostatica RA-N in combinazione, ad esempio con la testa termostatica Danfoss RA2000™. Quando si installa questo TRV, ci si assicura che ogni radiatore riceva la quantità esatta di acqua calda per mantenere la stanza alla temperatura desiderata, né più né meno. Il TRV limita il flusso attraverso ogni radiatore regolando la temperatura ambiente al livello desiderato, che abbassa la temperatura dell'acqua di ritorno e consente alla caldaia di funzionare in modo più efficiente.
Quando si sostituisce una valvola per radiatori manuale con una termostatica tipo RA-N + RA2000, è in genere possibile ridurre la temperatura dell'acqua di ritorno, ottenendo una migliore efficienza della caldaia e risparmi energetici. A questo vanno aggiunti i notevoli risparmi raggiunti dal bilanciamento ottimizzato del sistema di riscaldamento insieme al controllo preciso della temperatura ambiente, per offrire al cliente fino al 36% di risparmio in bolletta rispetto alla soluzione precedente con valvole per radiatori manuali sempre aperte.
Convinci i tuoi clienti con le seguenti argomentazioni:
- Ritorno dell'investimento inferiore a 18 mesi.
- Maggior comfort con la giusta temperatura in tutti gli ambienti
- Minore rumorosità dei radiatori
Ricorda di bilanciare la valvola per radiatore con la pre-regolazione!
Gli studi dimostrano che circa 8 su 10 edifici hanno sistemi di riscaldamento inefficienti che sprecano energia.
Per evitare questa situazione, è importante pre-regolare la valvola per radiatore al momento dell'installazione. In caso contrario, il cliente non riuscirà a ottenere la completa efficienza della caldaia e i risparmi energetici desiderati.
Scarica l'Installer App di Danfoss per accedere sempre ai dati su emissione di calore, portata e pre-impostazioni con lo strumento di pre-regolazione del radiatore.
SOLUZIONE OTTIMALE: Bilanciamento automatico del sistema di riscaldamento con valvole dinamiche
Le TRV standard sono una buona soluzione per migliorare l'efficienza della caldaia a condensazione, ma si può fare ancora di più installando la Danfoss Dynamic Valve™ (RA-DV) insieme alla testa termostatica, specialmente quando si lavora su impianti di riscaldamento più complessi.
Installando una valvola dinamica Danfoss Dynamic Valve™, il sistema di riscaldamento sarà sempre perfettamente bilanciato. Oltre a migliorare considerevolmente l'efficienza della caldaia a condensazione riducendo la temperatura di ritorno, le valvole dinamiche risolvono per sempre il fastidio degli ambienti freddi o surriscaldati.
La distribuzione del calore è omogenea e conforme ai livelli preimpostati grazie al regolatore indipendente della pressione all'interno della valvola dinamica, che garantisce in ogni momento il bilanciamento idronico automatico a prescindere da carichi parziali e condizioni atmosferiche.
Guarda il video per scoprire di più sulle Dynamic Valve™ di Danfoss!
PRODOTTO INNOVATIVO
Scopri la Dynamic ValveTM di Danfoss
Per te, una valvola dinamica implica un'installazione facile e un funzionamento senza preoccupazioni. Basta montare e pre-regolare le valvole sulla portata desiderata, ed esse eseguiranno il bilanciamento automatico dell'intero sistema che sarà pronto all'uso.
Convinci i tuoi clienti con le seguenti argomentazioni:
- Nessun rischio di portate eccessive o insufficienti
- Anche gli ambienti più ampi e più lontani ottengono un riscaldamento adeguato
- Nessun rumore dai radiatori
SOLUZIONE SMART: soluzioni elettroniche di controllo per radiatori e riscaldamento a pavimento
Se desideri presentare al tuo cliente una soluzione facile e intelligente per un comfort elevato e una caldaia a condensazione ad alta efficienza, puoi contare sui sistemi di controllo elettronici, come i termostati per radiatori Danfoss Eco™ controllati da Bluetooth o i sistemi Danfoss Ally™ con termostati per radiatori, o offrire una soluzione smart per riscaldamento a pavimento con il sistema Danfoss Icon™.
Grazie alla regolazione precisa e programmata della temperatura svolta da Danfoss Eco™ o Danfoss Ally™, la caldaia potrà sempre funzionare al massimo delle sue potenzialità. Usati in combinazione con le Danfoss Dynamic Valve™, possono offrire i maggiori risparmi energetici possibili sul mercato.
I controlli ambiente smart come Danfoss Icon™ sono specificamente dedicati al riscaldamento idronico a pavimento. Danfoss Icon™ garantisce il bilanciamento automatico di ogni circuito, garantendo che tutti gli ambienti, a prescindere dalla loro ampiezza e ubicazione, ricevano la giusta quantità di calore nel momento giusto. Non è necessario installare un'unità di compensazione climatica per regolare le fluttuazioni delle temperature esterne. Il sistema di controllo elettronico misura le temperature correnti e desiderate in ogni ambiente 24/7. Le informazioni vengono quindi inviate a un attuatore, che regola di continuo la temperatura in ingresso dell'acqua. La regolazione della temperatura sulla base della domanda migliora il comfort e abbassa la temperatura dell'acqua di ritorno, che aumenta a sua volta l'efficienza della caldaia.
Convinci i tuoi clienti con le seguenti argomentazioni:
- Lascia che il riscaldamento segua la tua routine quotidiana e risparmia fino al 30% sulla tua bolletta energetica.
- Ottieni il massimo dalla nuova caldaia a condensazione
- Controlla il riscaldamento direttamente dallo smartphone
Non dimentichiamo che i dispositivi di riscaldamento autoregolanti sono obbligatori dal 2020
La nuova Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è stata pienamente implementata da tutti gli stati UE da marzo 2020. Essa prevede che quando si installa un nuovo generatore di calore e una nuova caldaia a condensazione, si installino anche dei dispositivi di autoregolazione della temperatura in ogni ambiente, se tecnicamente ed economicamente possibile.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole termostatiche per radiatoriRealizzata e ideata per soddisfare i rigori del settore commerciale e industriale, è disponibile una gamma completa di valvole termostatiche per radiatori Danfoss per quasi tutti gli impianti e le condizioni di installazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostato intelligente TPOne-S DanfossIl termostato intelligente TPOne-S Danfoss rende il controllo del riscaldamento più facile che mai. TPOne-S è ideale praticamente per qualsiasi applicazione di riscaldamento domestico con impianto a caldaia, dalle abitazioni unifamiliari a quelle plurifamiliari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Ally™ ProDanfoss Ally™ Pro permette di connettersi e controllare la gamma di prodotti Danfoss per migliorare il comfort negli edifici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Link™ (supporto)Danfoss Link™ è un'esperienza completa di smart heating che consente di gestire il riscaldamento a radiatori o a pavimento da remoto, via smartphone.
Ricorda: una valvola termostatica tradizionale è una soluzione valida. Installare una valvola dinamica è una soluzione ottimale. Optare per una regolazione elettronica della temperatura combinata con un bilanciamento idronico automatico è una soluzione smart.
Ora tocca a te scegliere quale dei nostri spunti per la green renovation vuoi consigliare ai tuoi clienti quando installi una caldaia a condensazione nelle loro case!
![Sistema di riscaldaemento](/media/nvgnryxr/promo-visual-web-1920x420-1.jpg?width=420&height=1920&rnd=133070113151430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Come aumentare l'efficienza energetica dei sistemi di riscaldamento
Quando si passa dal metano al teleriscaldamento o alle pompa di calore ci sono alcuni aspetti che dovresti sempre tenere in considerazione.