Az alapvető, all-in-one mobilalkalmazás légkondicionáló és hűtéstechnikai szakemberek számára
Útmutatást, támogatást, információkat és eszközöket kaphat, amelyekre szüksége van a munkahelyén és a terepen egyaránt. A Ref Tools egy ingyenes és hasznos alkalmazás, amely olyan alapvető eszközöket tartalmaz, amelyekre minden légkondicionáló és hűtőtechnikusnak szüksége van.
A korábban hűtőközeg-csúszka néven ismert Ref Tools a hűtőipar legújabb digitális fejlődését képviseli. A HVACR szerszámok egyre okosabbak, jobbak és könnyebben használhatók, és a Ref Tools a tenyerébe helyezi őket.
Kattintson ide az online böngésző verziójának eléréséhez, vagy kattintson ide a Ref Tools legújabb verziójának letöltéséhez Android és iPhone mobileszközökhöz.
Nézze meg a legújabb frissítést:
-
A TXV Superheat Tuner alkalmazás mostantól a Ref Tools része. Pontosan szabályozza a túlmelegedést mindössze 15 perc alatt, és segít az ügyfeleknek pénzt megtakarítani.
A Ref Tools tartalmazza a légkondicionálás és hűtés 8 legnépszerűbb és leghasznosabb eszközét:

Refrigerant Slider

Alacsony GWP-jű eszköz

Troubleshooter / Hibaelhárító

Pótalkatrész

TXV Superheat Tuner

Magnetic Tool

Product Finder
Amellett, hogy gyors hozzáférést biztosít a hasznos eszközökhöz, a Ref Tools lehetővé teszi a leglátogatottabb szolgáltatási webhelyek nyomon követését és az egyedi beállítások mentését. Időt takaríthat meg, és leegyszerűsíthet minden szolgáltatáshívást

További információk a hűtőközeg-csúszkáról
A Refrigerant Slider, amely most már a Ref Tools része, segít gyorsan kiszámítani a nyomás-hőmérséklet arányt több mint 80 hűtőközeg esetében, beleértve a természetes hűtőközegeket, például az ammóniát és a transzkritikus CO2-t. A Refrigerant Slider információkat nyújt az egyes hűtőközegekről is, beleértve a globális felmelegedési potenciált (GWP) és az ózonlebontó potenciált (ODP). Válthat az IPCC AR4 és AR5 értékek között, ahol az AR4 értékeket a fluortartalmú gázokra vonatkozó európai szabályozásokkal kapcsolatban használják.
A hűtőközeg-csúszka P/T számításai kiterjedt görbebeállítási modelleket használnak a Refprop 10 eredményei alapján. Láthatja a csúszóhűtők harmatpontját és forráspontját is.
Letöltések
Ingyenes Ref Tools letöltése

Próbálja ki a webes verziót
A Ref Tools webes verzióban is elérhető, lehetővé téve, hogy közvetlenül a kedvenc internetböngészőjében használja.
Oktatóanyagok
A hűtőközeg csúszka használata
Ebben a videóban megtudhatja, hogyan kell használni az alkalmazást két hűtőközeg, az R407F és az R507 összehasonlításával. Ezenkívül áttekintést kap az alkalmazásban elvégezhető összes különböző funkcióról, és megtekintheti az egyes hűtőközegekkel kapcsolatos információkat, beleértve az osztályt, a GWP-t, az ODP-t, a túlmelegedést és minden mást.
Kapcsolatfelvétel
Ha segítségre van szüksége, vagy javaslata van a Ref Tools fejlesztésére, kérjük, írjon nekünk a coolapp@danfoss.com címre.
Disclaimer
A Ref Tools (az "Alkalmazás") "adott állapotban" és "adott elérhetőség mellett" kizárólag a Danfoss által meghatározott rendeltetésszerű használatra szolgál, és bármilyen felhasználása a felhasználó kizárólagos kockázatára történik. Az alkalmazás és az általa generált eredmények és információk nem helyettesíthetik a technikai tanácsadást, hanem azokat a felhasználónak ellenőriznie kell, nem ígéretek, és nem tekinthetők pontos adatoknak vagy elemzéseknek.
A Danfoss kizár minden, az alkalmazással kapcsolatos kifejezett, hallgatólagos vagy jogszabályban előírt szavatosságot és feltételt, korlátozás nélkül ideértve a forgalmazható feltételeket, a kielégítő minőséget, az adott célra való alkalmasságot, a pontosságot és a harmadik felek jogainak meg nem sértését. A Danfoss nem garantálja, hogy az alkalmazás megfelel az Ön igényeinek, illetve hogy működése zavartalan vagy hibamentes lesz.
A törvény által nem tiltott mértékben a Danfoss semmilyen esetben sem felelős semmilyen közvetlen, konkrét, közvetett vagy következményes kárért, korlátozás nélkül ideértve a vagyoni károkat, a megtakarítások vagy nyereség elvesztéséből eredő károkat, illetve az alkalmazás használatából eredő adatvesztést.