A mesterséges intelligencia és a dinamikus kiegyensúlyozás révén energia- és pénzmegtakarítás érhető el a lakásban

  • Áttekintés
  • Kapcsolódó termékek
2025. március 25., kedd

A központi fűtéses társasházakban a nem hatékony, kiegyensúlyozatlan fűtőrendszerek miatt gyakori a hőmérséklet-ingadozás. Ez a lakók elégedetlenségéhez vezethet, akik a komfort hiányára vagy a nagy energiafelhasználásra panaszkodnak.

A svédországi HSB lakásszövetkezet célul tűzte ki, hogy egy intelligens felügyeleti és szabályozási megoldás segítségével javítsa egy távfűtéshez csatlakoztatott 12 lakásos épület energiahatékonyságát és lakókomfortját.

 

2021 elején következett a Leanheat® Building felhőalapú MI-megoldás további hardvereszközöket nem igénylő integrálása az épület meglévő hőközpont-szabályozójába. A Leanheat® Building szoftver távolról biztosítja a felügyeletet és a szabályozást. Pontos adatokat gyűjt, amelyek lehetővé teszik a HSB számára az ingatlanüzemeltetés javítását, a fűtőrendszer automatizálását és a teljesítmény elemzését.

A Leanheat® Building szoftver optimalizálta a fűtőrendszert, és 2021 novemberétől 2022 áprilisáig 10,9%-kal csökkentette az energiafelhasználást. Összesen 11 136 kWh energiát sikerült így megtakarítani

A 2021-es fűtési szezon végén a Leanheat® Building adatainak elemzése azt mutatta, hogy az épületben hőmérséklet-ingadozás és túl nagy alapérték tapasztalható, ami azt jelezte, hogy további energiamegtakarítást lehet elérni. A meglévő kétcsöves fűtőrendszer ágai statikus beszabályozószelepekkel, a fűtőtestek pedig régi termosztátos radiátorszelepekkel voltak felszerelve.

Az ágak közötti nyomáskülönbség szabályozása érdekében Danfoss ASV-PV visszatérő ágra szerelt nyomáskülönbségszabályozó szelepeket és ASV-BD partnerszelepeket építettek be. A fűtőrendszer optimális térfogatáramainak biztosítása érdekében valamennyi fűtőtestre előre beállított Danfoss RA-N szelep került. RA-2000 termosztátokat is felszereltek a fűtőtestekre, hogy a lakók könnyen fenntarthassák a kívánt szobahőmérsékletet, és csökkenthessék az energiafelhasználást. Mindezek az elemek együtt egy dinamikus, jól kiegyensúlyozott rendszert hoztak létre, optimalizálva a fűtést, megszüntetve a zajt és az energiapazarlást.

A HSB immár teljesen optimalizált, energiahatékony fűtőrendszerrel rendelkezik, amely távolról felügyelhető, költségtakarékos, és kellemes hőmérsékletet biztosít a lakásokban.

„A Carlavägen 72–74. szám alatti épületben a beszabályozószelepek, termosztatikus radiátorszelepek és érzékelők cseréjének projektje minden várakozást felülmúlt, és komolyabb fennakadások nélkül zajlott. Minden lakásban stabilan 20–21 °C között tudjuk tartani a hőmérsékletet.”

Patrik Granholm,
a HSB projektvezetője

A Leanheat® Building és Dynamic Hydronic Balancing & Control együttes használatával körülbelül 20%-os megtakarítást sikerült elérni.

Kapcsolódó termékek

  • Leanheat® Building
    A Leanheat® Building egy fejlett megoldás az épületek fűtésének kezelésére, amely mesterséges intelligenciát és IoT technológiát használ. A Leanheat Building a funkciók széles skáláját kínálja, beleértve a fűtésoptimalizálást, a csúcsterhelés-kezelést, a tarifaoptimalizálást, a beltéri klímafelügyeletet és az igényoldali kezelést.
  • Új termosztatikus fejek
    Bemutatjuk Önnek a radiátor termosztatikus fejek új sorozatát, amely új mércét állít fel. Az új és teljes kínálatunkban található összes Danfoss radiátor termosztatikus fej az EN215 szabvány szerinti CA osztályozás legmagasabb kategóriájába tartozik.
  • Az előbeállítással ellátott RA-N szeleptestek optimális áramlást biztosítanak a fűtőelemen keresztül.
  • Az ASV-PV szelepek optimális hidraulikus egyensúlyt biztosítanak a kétcsöves fűtési rendszerekben, ezáltal kiküszöbölik a radiátorok zaját, javítják a beltéri klímát és energiát takarítanak meg.
  • Hőközpontok
    A Danfoss átrakó állomások széles választékát kínálja, amelyek még a legigényesebb projektek követelményeinek is megfelelnek.