SVÁJC: Az ivóvíz folyamatos rendelkezésre állását magától értetődőnek tekintjük. A folyamatosan éber helyi vízszolgáltatók a legjobb minőségű ivóvíz folyamatos biztosításával tesznek eleget ennek az elvárásnak. Bern kantonban a Region Bern AG (WVRB) víztársaság egy több mint 250 000 főt számláló közösséget lát el évi 20,9 millió köbméternyi ivóvízzel. A kifinomult kialakítású ivóvíztisztító művet és elosztórendszert szivattyúállomások, gyűjtőmedencék, összekötő vezetékek és egy tározó alkotja.
A WVRB folyamatosan beruház a legújabb technológiákba a megbízható, kiváló minőségű vízellátás biztosítása érdekében. Ennek részeként helyezték üzembe 2023-ban az új Wehrliau szivattyúállomást. A létesítmény segít abban, hogy Bern kanton településeit sok éven át lehessen ellátni megbízható mennyiségű és minőségű ivóvízzel. A berni Wehrliau szivattyúállomás óránként akár 20 000 liter ivóvíz biztosítására képes, ami 130 teli fürdőkádnak felel meg. Az egy-egy 250 kW-os villamos motorral hajtott két szivattyú két helyi ivóvízkútból az új szivattyúállomásra továbbítja, majd a települési ellátóhálózatba táplálja a vizet.




A kihívás: A szivattyúállomás folyamatos rendelkezésre állása
A tiszta ivóvíz folyamatos ellátásának biztosításához kritikus fontosságú a rendszer rendelkezésre állása a szivattyúállomáson. A változtatható fordulatszámú szabályozásnak minden körülmények között megbízhatóan, optimális hatékonysággal kell működnie. Ebben kiemelt szerepet kapnak a hatékony és zökkenőmentes karbantartás lehetőségei. Ráadásul a rendszer magas hatásfokának köszönhetően elkerülhető a vízpazarlás, korlátozható az energiaveszteség, és csökkenthető a CO₂-kibocsátás. A Danfoss iC7 frekvenciaváltói kulcsszerepet játszanak a rendszer optimális változtatható fordulatszámú szabályozásának biztosításában. Megbízhatóan igazítják a vízmennyiséget a közösség ivóvízigényéhez.

A megoldás: Felharmonikus-mentes szivattyúállomás
A Danfoss és szervizpartnere, a Gebrüder Meier az iC7 frekvenciaváltók felhasználásával kifejlesztettek egy olyan megoldást, amely a szivattyúállomás megszakításmentes működése mellett a 2felharmonikus-csökkentéssel kapcsolatos jogszabályi megfelelést is biztosítja. A Danfoss megoldása a maximális lehetséges mértékben megszünteti a hálózati torzítást okozó felharmonikusokat, biztosítva a hálózat tisztaságát.
Az iC7 frekvenciaváltó moduláris felépítésű. A frekvenciaváltó az AFE technológián alapuló, kis harmonikusterhelésű front-end használatával optimális teljesítményt biztosít, és minimalizálja a hálózati táp harmonikustorzítását. A motort és az alkalmazás terhelését az inverter szabályozza.
A szivattyúállomáson történő helyi telepítés követelményének teljesítése érdekében a Danfoss integrált hűtéssel és szellőzéssel rendelkező, Rittal kapcsolószekrény-rendszerbe épített, teljes megoldásként tervezte meg a frekvenciaváltókat. A motorhoz közeli telepítésnek köszönhetően elkerülhető a motorfeszültségre gyakorolt kedvezőtlen hatás, és nincs szükség további kimeneti szűrőkre.
When it comes to variable speed drives, we have opted for Danfoss, because Danfoss fulfills our expectations very well. We want to install our drives as close to the motor as possible. Danfoss also gives us the opportunity to set up the electrotechnical interfaces, the signal interfaces, exactly as we want them.

Az eredmény: hely megtakarítása az iC7 sorozattal
Mint minden nagy teljesítményű hajtási alkalmazás esetében, a Wehrliau szivattyúállomáson is rendkívül szűkös a hely. Az iC7 frekvenciaváltók helyigénye 30%-kal kisebb, mint a piacon kapható hasonló frekvenciaváltóké. Ráadásul a víztársaság még telepítési költségeket is megtakarított, mivel a frekvenciaváltók kábelezése felülről történt, így nem kellett kinyitni az alaplemezt.
A vezérlőszekrény természetes léghűtési rendszert alkalmaz. Minden modul önszellőző – alulról hideg levegőt szív be, a meleg levegőt pedig kivezeti a kapcsolószekrényből. Ennek köszönhetően nincs szükség ventilátorra a kapcsolószekrény tetején, így energia takarítható meg, esetleges meghibásodások kerülhetők el, és csökkenthető a pótalkatrészek száma. Ez a megoldás még a berendezés élettartamát is meghosszabbítja, hiszen azonnal elvezeti a forró levegőt. A kapcsolószekrényben maradó forró levegő lerövidítené a komponensek élettartamát.
During commissioning, maintenance and service, iC7 drives enable safe and easy access to all major assemblies and components. The door-in-door concept ensures better personal safety for our maintenance and service personnel, giving us safe access to the control electronics during operation. The power electronics are safely hidden behind the cabinet door, eliminating the risk of injury or contact with live parts. For added convenience, the integrated fold-out service table allows us to keep a laptop handy, ready to edit drive parameters using the MyDrive Insight PC tool.
Gyors és biztonságos szivattyúállomás-karbantartás
A vízszolgáltató a rendszer optimalizált rendelkezésre állása és hatékonysága mellett a biztonságos és kényelmes karbantartás előnyeit is élvezheti, ha erre van szükség. Például a teljesítménymodulok külön-külön cserélhetők anélkül, hogy a hálózati és a motorkábeleket le kellene választani. Ennek köszönhetően jóval egyszerűbb és gyorsabb a karbantartás és a csere. Az ilyen alkalmazások tipikus kopó alkatrészei, a ventilátorkazetták ugyancsak gyorsan és könnyen tisztíthatók és cserélhetők. A karbantartás hossza ebben az esetben órákról percekre csökken.
Telepítési információk
|
A szoros együttműködés hozzájárulása a projekt sikeréhez
A Region Bern víztársaság a projekt folyamán végig szorosan együttműködött a Danfoss vállalattal és annak szervizpartnerével, a Gebrüder Meierrel. A víztársaság, a Danfoss gyár, a termékfejlesztés és a Danfoss szolgáltatások közötti szoros együttműködés lehetővé tette, hogy ez a fontos regionális infrastrukturális projekt valamennyi követelménynek megfeleljen.
A Gebrüder Meier biztosította a DrivePro® Start-Up szolgáltatást az üzembe helyezés optimalizálásához. A továbbiakban is folyamatosan optimalizálják a vízhálózat üzemeltetési költségeit a DrivePro® szolgáltatásokkal, hogy a készülékek teljes életciklusában mindig pontosan azt a szolgáltatást és támogatást nyújtsák, amire a WVRB-nek a biztonságos és megbízható működéshez szüksége van. Ez a kezdeti kiválasztástól az üzembe helyezésen át egészen a felújítással történő korszerűsítésig terjed a hosszú élettartam végén.
Danfoss termékek és szolgáltatások a projektben
Kapcsolódó esettanulmányok
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Új szivattyúállomás biztosítja Bern vízellátásátSVÁJC: A berni Wehrliau szivattyúállomás óránként akár 1,20 millió liter ivóvizet tud szolgáltatni. A megbízható ellátás biztosításában kulcsszerepet játszanak az iC7 frekvenciaváltók.