• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

A Danfoss termékekkel működtetett nagykapacitású SmartGrid energiatároló

2024. február 29., csütörtök
Konténeralapú akkumulátoros energiatároló rendszer
A videóból megtudhatja, hogyan szolgálják a SmartGrid konténeralapú akkumulátoros energiatároló rendszerei (BESS) a bérleti szektort

HOLLANDIA: A holland nemzeti villamosenergia-hálózatot a végsőkig feszíti a villamos energia iránti kereslet megugrása és a zöld energiaforrások, köztük a szél- és a napenergia előretörése. Ez a nehézség már számos problémát okozott, például a csatlakozások túlterheltsége megakadályozta, hogy a vállalkozások új vagy bőségesebb energiaforrásokhoz jussanak hozzá. Eközben pedig a megújuló energia területének beruházói nehezen tudják hatékonyan értékesíteni a többletenergiát.

E kihívások leküzdésére a Hengelo városában székelő holland SmartGrid vállalat fenntartható akkumulátoros energiatároló rendszereket (BESS) vezetett be. Ezek a BESS-megoldások az áramellátási problémákkal küzdő vállalatok, építkezések, elosztóközpontok és rendezvények számára egyaránt hasznosak. A Danfoss VACON® NXP villamosenergia-átalakítókkal működő innovatív SmartGrid intelligens akkumulátorkonténerekkel enyhíthető a vállalkozások villamosenergia-hiánya. Erre jó példa az évente megrendezett hengelói Lambertus vásár, amely Hollandia első nagyobb kibocsátásmentes vására lett. Cikkünkből megtudhatja, hogyan teszik lehetővé a Danfoss villamosenergia-átalakítói, hogy a SmartGrid fenntartható akkumulátorkonténerei segítsenek a villamos energia hiányával küzdő vállalkozásoknak.

A Danfoss Drives munkatársa egy, a rendszerhez csatlakoztatott számítógéppel
A Danfoss Drives egy fenntartható akkumulátoros energiatárolási megoldás kifejlesztése érdekében partnerségre lépett a SmartGriddel

A kihívás: megbízható áramellátás

A közművek világában kulcsfontosságú az áttérés a fosszilis tüzelőanyagokról a tisztább energiaforrásokra. Ez az áttérés azonban egybeesik azzal, hogy a hálózat növekvő terheltsége és az energetikai átállás miatt fokozott igény mutatkozik a megbízható áramellátás iránt.

Ezzel a kihívással nézett szembe a Lambertus, amikor 2022-ben megrendezték Hollandia első jelentősebb, nulla kibocsátású vásárát. Az addig használt dízelgenerátorokat zöldebb alternatívákkal kellett kiváltani, úgy, hogy közben napokon át folyamatosan biztosítva legyen a megszokott stabil áramellátás. A rendezvényipar nem engedheti meg magának az áramkimaradást. A teljesítménnyel és a fenntarthatósággal kapcsolatos követelmények teljesítése érdekében a Danfoss Drives csapata a SmartGriddel partnerségben olyan akkumulátoros energiatárolót fejlesztett ki, amely megfelel a Lambertus vásár igényeinek.

Bepillantás a rendszerbe, csatlakoztatott kábelekkel
A prototípusok gondos tesztelése után a Danfoss Alkalmazásfejlesztő Központja biztos lehetett abban, hogy az áramátvitel pontosan megfelel a hálózati kódnak

A megoldás: precíz, hálózatbarát átvitel

A VACON® NXP Grid Converterek pontosságot és nagy teljesítményt biztosítanak a robusztus és dinamikus teljesítményt igénylő alkalmazások számára. Az akkumulátorok fejlesztése során, 2020-ban a SmartGrid a Danfoss szakértelmébe és megbízhatóságába vetett bizalma alapján választotta ezeket a villamosenergia-átalakítókat.

A Danfoss korán bekapcsolódott az akkumulátorkonténerek fejlesztésébe. A SmartGrid, valamint a Danfoss Gorinchem holland településen működő Alkalmazásfejlesztő Központja (ADC) a hálózati zavarok nélkül működő, precíz áramátvitel biztosítása érdekében szigorú tesztnek vetette alá a konténer négy prototípusát.

Ezek az intelligens konténerek a többlettermelés idején eltárolják a felhasználatlan energiát, majd hiány esetén rendelkezésre bocsátják azt. A hiány mértékétől függően egy vagy több 10 lábas akkumulátorkonténer szolgálhat létfontosságú támogató mechanizmusként. A lítium-vas-foszfátos akkumulátorokkal integrált, villamosenergia-átalakítókkal vezérelt konténerek hatékonyan kezelik az energiaáramlást, állandó 100%-os hálózati kihasználtságot biztosítva.

Emellett minden konténerben egy VACON NXP Grid Converter vezérli az akkumulátorok töltését és a 800 VDC átalakítását 400 V/50 Hz-re és 240 VAC-re kisütéskor. 2022-ig a SmartGrid 30 akkumulátorkonténert készített, elsősorban a bérleti szektor számára. A konténerek kétféle változatban, 250 kVA és 500 kWh, illetve 500 kVA és 1000 kWh paraméterekkel készülnek.

 

A VACON® NXP Grid Converter előnyei

  • Akár 800 V-os DC-bemenettel, 520 A-es AC-kimenettel is használható
  • Beépített szinuszszűrő biztosítja a táp kiváló minőségét szép AC-szinuszhullámmal
  • Közös módusú szűrő egyenlíti ki a rendszer közös módusú feszültségei közötti különbségeket, amelyek az átalakítás során keletkeznek
  • Kis bonyolultságú, könnyebb rendszer, mivel nincs szükség külön transzformátorra
  • Kis terheléssel is jól működik
Az egyik konténer belsejében.
Mindegyik konténerben egy VACON® NXP Grid Converter támogatja a lítium-vas-foszfátos akkumulátorokat, amelyeket rendkívüli élettartam és megbízhatóság jellemez

Az eredmény: 8000 ciklus után is megmaradt a kapacitás 80%-a

A hengelói Lambertus vásáron három 10 lábas akkumulátorkonténerrel váltották ki a dízelgenerátorokat, szünetmentes áramellátást biztosítva a négynapos eseményen. A 40 kW-os helyszíni hálózati csatlakozásnak köszönhetően a vásár szünetmentes zöld villamos energiát kapott, rávilágítva az ilyen innovatív megoldásokban rejlő lehetőségekre.



Emellett pedig a lítium-vas-foszfátos akkumulátorok is kitűntek hosszú élettartamukkal és megbízhatóságukkal. Ezek a 8000 ciklust követően is 80%-os kapacitással rendelkező akkumulátorok 21 évnyi mindennapi kisütést és feltöltést ígérnek teljesítményproblémák nélkül. Végezetül pedig, mivel az intelligens akkumulátorkonténerek képesek a nap- és szélenergia tárolására, a rendelkezésre álló energia hasznosításának támogatásával újabb lépést jelentenek a zöld átmenet felé.

Fedezze fel a VACON® NXP Grid Convertert

Kapcsolódó esettanulmányok

  • if (isSmallPicture) { Körhintázás egy vásáron; } else if (isBigColumns) { Körhintázás egy vásáron } else { Körhintázás egy vásáron }
    A Danfoss termékekkel működtetett nagykapacitású SmartGrid energiatároló

    HOLLANDIA: A 8000 ciklust követően is 80%-os kapacitással rendelkező SmartGrid intelligens akkumulátorkonténerek 21 évnyi mindennapi kisütést és feltöltést ígérnek teljesítményproblémák nélkül.