Danfoss Icon™ - az élet egyszerűsítésére terveztük
Fejlett szobahőmérséklet-szabályozás meleg vizes padlófűtésekhez és más, szelepekkel működő fűtésrendszerekhez. A szobatermosztátot úgy terveztük, hogy – mint egy villanykapcsoló – tökéletesen harmonizáljon a belső térrel.
Moduláris koncepció minden alkalmazás kiszolgálására: vezeték nélküli, 24V-os és 230V-os rendszer.

Danfoss Icon™ – szobatermosztát padlófűtéshez
Számos nagyszerű alkalom van a padlófűtés modernizálására; egy kisebb felújítás, tatarozás is kiváló lehetőség erre.
Ha megelégelte, hogy otthonában egyenletlenül oszlik el a fűtés, vagy nagyobb komfortot és alacsonyabb fűtésszámlát szeretne, a Danfoss Icon™ partnere ebben. Mindezt a lehető legegyszerűbben.






Hogyan működik?
Hat nyomós érv a Danfoss Icon™ padlófűtés mellett






Alkalmazás

Danfoss Icon™ alkalmazás
A Danfoss Icon™ alkalmazással az egész ház fűtését egyetlen képernyőről szabályozhatja.
Töltse le az alkalmazást ingyenesen az App Store-ból, vagy a Google Play áruházból, és próbálja ki a demó verziót. Győződjön meg arról, hogy mennyire egyszerű és intuitív a teljes padlófűtés komplett vezérlése.
Videók

Danfoss Icon™ okos padlófűtés-vezérlés minden otthonba
Fejlett szabályozás meleg vizes padlófűtésekhez
- Esztétikus kialakítás
- Optimális komfort
- Vezérlés alkalmazáson keresztül
- Minden padlófűtéses otthonba alkalmazható
Alkalmazások
Szeretne többet megtudni a Danfoss Icon™ mögött álló technológiáról?



Kapcsolódó megoldások

Okosfűtés
A Danfoss különböző otthonok különféle fűtési igényeire kínál okos fűtési megoldásokat, legyen szó akár egyetlen okos radiátortermosztátról, vagy egy komplett ház teljes fűtésének vezérléséről – mindezeket bárhonnan, bármikor.