A Danfoss Eco™ tudja, hogy mikor kell fűteni
A Danfoss Eco™ egy önálló radiátortermosztát amellyel az egyes radiátorok külön szabályozhatók.
A Danfoss Eco™ radiátortermosztát Bluetooth® technológiával működik, ami azt jelenti, hogy a radiátort okostelefonról, egy alkalmazás használatával lehet szabályozni.
A Danfoss Eco™ és az okostelefon közötti adatvédelmet a legmagasabb szintű biztonság jellemzi, amelyet folyamatosan ellenőrzünk és fejlesztünk.

Danfoss Eco™ – az okos radiátortermosztát Bluetooth® technológiával
A Danfoss Eco™ termosztátot egyszerű felszerelni, könnyű használni, és segítségével akár 30%-os energiamegtakarítás is elérhető. A Danfoss Eco™ az egyszerű és könnyű módja a radiátoros fűtésrendszer modernizálásához.
A Danfoss Eco™ a radiátoros fűtésrendszer automatizálásának egyszerű módja



Jellemzők és előnyök
Akár 30%-os energiamegtakarítás
a fejlett szabályozóalgoritmusnak köszönhetően.
Radiátorok vezérlése otthonról
– az életritmusához igazodva
Az egyes radiátorok külön-külön vezérelhetők
Bluetooth technológiával, okostelefonról
A Bluetooth kapcsolat a termosztátfej programozásához
< 10m
Könnyű és gyors telepítés
Csak kövesse 4 egyszerű lépést, ennyire egyszerű
Alacsony zajszint
< 30dB
Manuális beállítás
a forgatógyűrűvel
Hogyan működik?
Heti programozás

Reggel
Mielőtt felébredne, a Danfoss Eco™ radiátortermosztát automatikusan megemeli a szoba hőmérsékletét, hogy a napja kellemesen és komfortosan induljon.
06:30 Ébredés
07:30 Indulás otthonról
Az energiamegtakarítás legegyszerűbb módja, ha csökkenti a hőmérsékletet, amikor nincs rá szüksége. Az éjszakai időszak kiváló alkalom a hőmérséklet csökkentésének.
22:30 Lefekvés
06:30 Ébredés

Távollét
Ha nem tartózkodik otthon, a hőmérséklet alacsonyabbra állításával tovább növelheti az energiahatékonyságot.

Vakáció mód
Megtervezte a következő elutazást? A Danfoss Eco™ alkalmazással beállíthatja, hogy a vakáció alatt alacsonyabb legyen otthon a hőmérséklet, viszont mire hazatér újra kellemes meleg fogadja.
Az adatai biztonságban vannak

Az okostelefon és a Danfoss okosfűtés rendszer közötti kommunikáció adatvédelmének biztosításán felül a legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk. A magas szintű biztonság érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük és javítjuk a műszaki és szervezeti intézkedéseinket.
- Adattárolás a felhőben felhasználói jóváhagyással.
- A rosszindulatú támadások ellen olyan rendszerrel védekezünk, amely megegyezik az USA kormányszerveinek adatvédelemre vonatkozó előírásaival.
- Független, külsős adatvédelmi specialisták biztonsági tesztjeinek segítségével ellenőrizzük a rendszer stabilitását és külső támadással szembeni ellenállását.
- A szoftver kódjának folyamatos ellenőrzése és monitorozása lehetővé teszi a támadási felületek kiküszöbölését.
- PIN kódos védelem biztosítja, hogy csak jogosult felhasználók férjenek hozzá a Danfoss okosfűtési rendszeréhez.
Eszközök és alkalmazás

Danfoss Eco™ App – a termosztát programozásának egyszerű módja
A Danfoss Eco™ alkalmazás a második generációs Danfoss Eco™ Bluetooth radiátortermosztátokkal kompatibilis.
Töltse le ma az alkalmazást, és élvezze a holnap fűtésrendszerét.
Felszerelés
Mindössze 4 egyszerű lépés szükséges




Garancia

5 év garancia
A Danfoss már több mint 80 éve elégíti ki a fűtéstechnikai ipar igényeit. Kiterjedt tapasztalatainkra és tudásunkra alapozva fejlesszük az új termékeinket, és elsődleges célunk a lehető legjobb minőségű termékek biztosítása partnereink számára.
Az okosfűtési megoldásainkra 5 év garanciát biztosítunk, melynek feltétele, hogy a rendszert képzett szakember szereli be.
Garanciához kapcsolódó dokumentumok
Kapcsolódó megoldások

Okosfűtés
A Danfoss különböző otthonok különféle fűtési igényeire kínál okos fűtési megoldásokat, legyen szó akár egyetlen okos radiátortermosztátról, vagy egy komplett ház teljes fűtésének vezérléséről – mindezeket bárhonnan, bármikor.