![Radiator thermostat](/media/sy5j1vn5/tilde-banner.jpg?width=420&height=1920&rnd=133265504471400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Felejtse el az átlagosat. Válassza a legmagasabb kategóriát!
Bemutatjuk a radiátor termosztátok új generációját, mely új mércét állít fel.
A hagyományostól a legújabb technológiáig
A Danfoss 80 éve képviseli a legmagasabb hőmérséklet-szabályozási pontosságot. Első radiátor termosztátjainkat 1943-ban találtuk fel, és ma ezek már a háztartások szerves részévé váltak – ezért döntöttünk úgy, hogy újra feltaláljuk őket.
Új, komplett kínálatunkat a legjobb minőségben terveztük meg. A komplexitás szépségén alapul, és a páratlan Danfoss minőség és precíz hőmérséklet-szabályozás határozza meg, amelyek még mindig a DNS-ünk középpontjában állnak.
Piacvezető tapasztalatunkra és iparági szakértelmünkre építve azonban ismét megemeltük azt a szintet, amit egy csúcskategóriás radiátor termosztáttól elvárhat. A fejlesztés során figyeltünk az ügyfélközpontúságra és a legmagasabb CA szabványok biztosítására a teljes kínálatban.
Fedezze fel az új termékpalettát
![Aero](/media/1omphdzf/aero-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Danfoss Redia™](/media/vk5l5alw/redia-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Danfoss Regus™](/media/1h0llyzk/regus-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Minőség dizájnos kivitelben
A munkában a legkisebb dolgoknak lehet a legnagyobb hatása.
A Danfoss termosztátok új választékával intuitív elülső skálát és pontosan egy fokot kap a skála minden jeléhez, ami megkönnyíti a hőmérséklet megtekintését és beállítását. A korlátozó csapok pedig lehetővé teszik a maximális és a minimális hőmérséklet beállításának egyszerű meghatározását – kényelmet, nyugalmat és energiamegtakarítási lehetőséget kínálva ügyfeleinek.
A teljes választék kiemelkedik modern, teljesen fehér kialakításával, amely tökéletesen illeszkedik bármilyen belső térbe, bármilyen radiátorhoz – és könnyen tisztítható. Kategóriájában a legjobb minőség – kívül-belül.
Hogy működik
![Aero](/media/ninhzuwn/bellow-exploded.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ismerje meg a világ leggyorsabb termofejét
Engedjék meg, hogy bemutassunk egy igazi bajnokot: Mindössze 10 perces válaszidejével a gáz töltetű Danfoss AreoTM radiátor termosztátok a leggyorsabb a piacon. Ennek a működési elvnek köszönhetően pedig akár további 2%-os energiamegtakarítást kínálnak a folyadék termosztátokhoz képest – bizonyítottan és dokumentálva.
Ez nem csak pontosabb hőmérséklet-szabályozást és jobb élményt biztosít Önnek és ügyfeleinek. Azt is lehetővé teszi, hogy energiahatékonyabb és 100%-ban jövőbiztos megoldást nyújtson.
![](/media/kgro0dnr/control-accuracy.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Legjobb vezérlési pontosság
Az új, komplett kínálatunkban szereplő összes Danfoss radiátor termosztát az EN215 szabvány szerinti CA besorolás felső kategóriájába tartozik. A víz hőmérséklete helyett a környezeti levegő hőmérséklete alapján biztosítják a legpontosabb szobahőmérséklet-szabályozást és a legmagasabb energiahatékonyságot.
Ugyanez vonatkozik a vandálbiztos változatainkra is, amelyek a Danfoss radiátor termosztátjait egy kattintással a legtöbb versenytárs fölé helyezik. Ez azt is jelenti, hogy tőlünk CSAK csúcsminőségű termosztátot választhat. Ilyen egyszerű.
![Click connection in Danfoss radiator thermostats](/media/wb3fwptb/click-connection.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Telepítés: Kattint. Fordít. Kész.
Új radiátor termosztát családunk a hatékony fűtésről szól. Az RA2000 termékcsaládból ismert egyedülálló Danfoss "KLIKK" csatlakozásnak köszönhetően a telepítés gyors, biztonságos és szerszámmentes. Egyszerűen kattintson, forgasson, és kész. A termosztát azonnal működik, nincs szükség kalibrálásra, beállításra vagy karbantartásra a telepítés után. Az enyhe "kattintás" pedig tudatja Önnel, hogy a helyén van, így folytathatja tevékenységét.
![](/media/vnrfjjst/hero-product-tamper.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Robusztus vandálbiztos termosztátok
Az új termosztátcsalád biztonságos, vandálbiztos változatokat tartalmaz, amelyek nagyon robusztusak és extra védelmet nyújtanak a termosztátok számára. A "lopásgátló" plug-in tartozék további védelmet nyújt az Aero™ termosztátok számára. Az Aero™ termosztátok beépített hőmérséklet-korlátozási opciókkal is rendelkeznek, így az épületkezelők megakadályozhatják, hogy a helyiség lakói megváltoztassák a termosztát hőmérsékletét.
Ezekben az időkben, amikor sok közintézmény csökkentette a beltéri hőmérsékletet, hogy pénzt és energiát takarítson meg, ez a funkció segíthet abban, hogy minden termosztát a beállított hőmérsékleten maradjon
Kis változás. Nagy hatás. Hatalmas potenciál.
Mi köze a termosztátoknak az energiaválsághoz? Nem fogják egyedül megoldani a problémát, de tény, hogy abba kell hagynunk az energiapazarlást, és 500 millió radiátor van az európai otthonokban, amelyek még mindig kézi szeleppel vannak felszerelve.
A radiátor termosztátra való váltás segít az ügyfeleknek energiát megtakarítani és csökkenteni fűtési fogyasztásukat - körülbelül 36% -kal a kézi működtetésű szelephez képest. Az állandó szobahőmérsékletnek köszönhetően jobb kényelmi szintet is tapasztalnak.
És nagyon rövid megtérülési idővel ez az egyik legolcsóbb és leggyorsabb módja az energiaszámla csökkentésének. Ráadásul, a Danfoss radiátor termosztátok teljes mértékben megfelelnek az EPBD szabványoknak.
![heating system](/media/yytakrjp/energy-efficiency-4.jpg?width=420&height=1920&rnd=133246484268730000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Hogyan lehetne növelni a fűtési rendszerek hatékonyságát?
A földgázról a távfűtésre vagy a hőszivattyúra való áttéréskor van néhány szempont, amelyet mindig figyelembe kell vennie.
Támogató eszközök
Egyszerű kiválasztás az Installer App-el
Nem találja a megfelelő kódszámot a következő projektjéhez? Az Installer App néhány egyszerű kattintással egyszerű kiválasztást kínál.
Ez az ideális hely a többi hasznos eszköz eléréséhez is, amelyek megkönnyítik a szerelő életét. Állítsa be a megfelelő értékeket a szelep, az érzékelő és a radiátor típusa alapján. Vagy állítsa be a megfelelő értékeket a szoba mérete és a hőveszteség alapján. Állítsa be a hőkibocsátást, az áramlást és az előbeállítást minden alkalommal.
Csak annyit kell tudnia, hogy a termosztátok következő generációjára való áttérés egyszerű az Installer App segítségével.
Telepítés
![](/media/g5ypyifw/installation-mechanical-thermostats.png?width=420&height=1920&rnd=133234369529600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Minden egy helyen, amire szüksége lehet
Böngésszen a telepítési és útmutató videók között, ha többet szeretne megtudni
Garancia
Mindennapokra és az Ön bizalmának elnyerésére tervezve.
A mindennapi életre tervezett termékcsalád minden tagja alkalmas sok éven át tartó szó szerinti fordulatokra anélkül, hogy elemeket vagy karbantartást igényelne.
Ezt az utat járjuk be azzal, hogy 5 év garanciát vállalunk a Danfoss, szakember által beszerelt egyedi szelepeinek és termosztátjainak hosszú listájára, és kiterjesztett 10 év garanciát a Danfoss termosztátok és szelepek kombinált beszerelésére.
Ez lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb szolgáltatást és kényelmet nyújtsa ügyfeleinek – olyan termékekkel, amelyekben megbízhat.
![](/media/5aaj2sye/warranty-1.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/v25be4av/warranty-2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/emwbtqjz/warranty-3.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Ne maradjon le a legfrisebb hírekről
Hírlevelünk azoknak szól, akik elsőként szeretnének értesülni az új trendekről, képzésekről és termékekről.