HVAC 4.0 rendszerek tervezése okosépületekhez
Itt kezdődik a HVAC 4.0. A HVAC 4.0-ra való áttéréshez számos érdekelt fél szoros együttműködésére van szükség. És végül mindenki profitál belőle.
Mi az intelligens HVAC rendszer?
A modern HVAC rendszer összetett. A digitalizáció megváltoztatta azt, hogy hogyan élünk, hogyan dolgozunk és hogyan kerülünk kapcsolatba egymással. Ennek eredményeként megváltoztatja azt is, ahogyan a HVAC rendszereket irányítjuk. A Danfoss aktív részese a HVAC rendszerek átalakulásának, ezt hívjuk HVAC 4.0-nak.
A HVAC 4.0 célja a kényelem, a gazdaságosság és a fenntarthatóság biztosítása az épületek fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszereinek intelligens vezérlésével. Az intelligens érzékelők adataival a távoli irányítás lehetővé teszi a beltéri klíma optimalizálását a kihasználtsági minták és a használati profilok szerint.
Végső soron a legokosabb épületek a leginkább energiahatékonyak és kényelmesek. Ennek középpontjában a HVAC adatok állnak, amelyek létfontosságúak az intelligens épületek fejlesztéséhez, amelyek az intelligens környezetek otthonává válhatnak. Olyan intelligens megoldásokat fejlesztettünk ki, amelyek HVAC adatokat biztosítanak vagy használnak az aktív energiagazdálkodáshoz (AEM). Így ezen adatok lehetővé teszik a fűtő- szellőző- és légkondicionáló rendszerek távoli vezérlését, tervszerű karbantartását és optimalizálását.
A Danfoss olyan technológiákat kínál, amelyek javítják az intelligens HVAC rendszerek hatékonyságát és minőségét, összegyűjtik a legfontosabb adatokat az épületfelügyeleti rendszerek (BMS) intelligens megoldásainak kezeléséhez vagy olyan felhőalapú megoldásokhoz, amelyek távolról vezérlik és felügyelik az épületek fűtését, szellőztetését és hűtését.
Intelligens HVAC rendszereink valós idejű adatokat szolgáltatnak ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhasson az épület teljesítményéről. Berendezéseink kiegészítik a felhőalapú megoldásokat, és lehetővé teszik az intelligens szoftverek számára, hogy a gyakorlatban hasznosítható betekintést nyújtsanak. Innovációink segítenek a kényelmesebb beltéri környezet kialakításában, az energiafelhasználás optimalizálásában és a létesítmények kezelésében.
Végső soron az intelligens épületek fejlesztésének tendenciája arról szól, hogy energiahatékonyabbá tegyük őket, alacsonyabb környezeti hatással, a helyi hálózat kisebb terhelésével és az épülettulajdonosok napi költségeinek csökkentése érdekében, ahelyett hogy profitot emésztenének fel. És természetesen kényelmesebbé teszi az épületet azok számára, akik idejük 90%-át beltérben töltik.
Miért érdemes okos HVAC rendszerre váltani?
A HVAC 4.0-ra való áttéréshez számos érdekelt fél szoros együttműködésére van szükség. Így az eredmény mindenki számára hasznos lesz.
- A végfelhasználók személyre szabott kényelmet, jobb egészséget és nagyobb produktivitást tapasztalhatnak.
- Az épülettulajdonosok kiváló működési teljesítményt érhetnek el alacsonyabb költségek és nagyobb energiahatékonyság mellett, ami nagyobb megtérülést biztosít befektetésük számára. A zöld épület tanúsítvánnyal rendelkező helyiségek kívánatosabbak és gyakran magasabb bérleti díjakat követelnek meg.
- A szakemberek és a kivitelezést végző cégek innovatív megoldásokat kínálhatnak a megrendelőknek és optimalizálhatják kötelezettségeiket/felelősségüket.
- A szerviz és karbantartás tényeken alapuló, könnyebben kezelhető folyamattá válik, amely kevésbé függ a kézi beavatkozástól, valamint a hibaelhárítás is egyszerűbb lesz. Az épületfelügyeleti rendszerrel együttműködő felhőalapú megoldások lehetővé teszik az adatok távoli elérését is, így a legfontosabb érdekelt felek folyamatosan értesülnek a napi helyzetről.


Hogyan gyűjtsük össze a HVAC rendszer adatait?
A HVAC 4.0 rendszerek nem csak intelligensek hanem okosak is. Tudják, hogyan kell felismerni a hatékonysági problémákat és hogyan lehet csökkenteni az energiaköltségeket.
A siker kulcsa az épület- és HVAC-adatokból gyűjtött és az épületfelügyeleti rendszerben tárolt információk aktív felhasználása.
A digitális IoT-működtetők alapvető adatokat szolgáltatnak, amik kiegészíthetők az opcionális hőmérséklet- és áramlásérzékelők adataival.
Ez segít az energiaáramlás kezelésében, valamint a szerviz- és karbantartási tevékenységek megtervezésében.
A kép szerzői joga: Bert Teunissen/EDGE
HVAC 4.0

A Danfoss digitális HVAC 4.0 megoldásokat tervez okosépületek számára. Az AB-QM 4.0 és a NovoCon® S állítómű kombinációja jó példa a HVAC területén növekvő digitalizációra. Ez a kombináció nemcsak nagy precizitást, dinamikus hidraulikus kiegyensúlyozást és szabályozást biztosít, hanem a digitális állítóművek valós idejű HVAC adatokat is szolgáltatnak az épületfelügyeleti rendszer számára, ami lehetővé teszi az aktív energiagazdálkodást (AEM). A fieldbus-on keresztül történő digitális szelepvezérlés olyan előnyöket biztosít, mint a távoli indítás, áramlásszabályozás és átöblítés. A rendszer összes adatának folyamatos naplózása lehetővé teszi a megelőző karbantartást és az energiaallokációt. Ezenkívül az automatikusan generált riasztási üzenetek segítik a gyors és pontos hibaelhárítást. Az olyan okos, és egymással összekapcsolt termékek és szolgáltatások használatával, mint az AB-QM 4.0 és a NovoCon® S állítóművek, az épületek energiahatékonysága és kényelme optimalizálásra kerül.
Alkalmazások
-
Végponti eszközök
Az olyan végponti eszközök, mint a fan coil (ventilátoros hőcserélő) egységek, a hűtött klímagerendák (chilled beam), vagy a hősugárzó panelek (radiator panels), amelyek fűtést és/vagy hűtést biztosítanak az épület helyiségeiben több száz, vagy akár több ezer szabályozószelepet és állítóművet igényelnek a hőmérséklet szabályozásához. Okos, digitális állítóművek, valamint nyomásfüggetlen kiegyensúlyozó és szabályozószelepek (PICV-k) alkalmazása valós idejű HVAC adatokat szolgáltat az épületautomatizálási rendszer (BMS) számára. A dinamikus hidraulikus kiegyensúlyozás pedig ezzel párhuzamosan biztosítja az optimális energiahatékonyságot. -
Levegőkezelő berendezések
A levegőkezelő berendezések friss levegővel látják el az épületet. A fűtő vagy hűtő hőcserélők nagy mennyiségű vizet osztanak szét. Az áramlási sebességeknek, valamint a be- és kilépő hőmérsékleteknek az okos digitális szabályozókkal ellátott és AC hajtásokkal kombinált nagyméretű PICV-k segítségével történő optimalizálása a berendezések működésének hatékonyságát növeli. -
Használati meleg víz
A használati meleg víz HMV rendszereknél nagy kihívást jelent annak elérése, hogy azok ne fertőződjenek meg legionella baktériummal. A termikus kiegyensúlyozó szelepek biztonságos és megbízható megoldást jelentenek erre a problémára. Az elektronikus fertőtlenítés-szabályozókkal ellátott, és az épületfelügyeleti rendszerrel összekapcsolt eszközök esetében az adatok könnyen felhasználhatók a távfelügyelethez és a megelőző lépések megtételéhez. -
Elektronikus felügyeleti rendszerek
Az energiafogyasztás-mérők és a megfelelő elektronikus felügyeleti megoldások pontos adatokat szolgáltatnak az épület HVAC rendszerének különböző részein fennálló áramlási sebességekről és energiafogyasztásról. Például az európai energiahatékonysági előírások (EED) miatt egyre fontosabb, hogy képesek legyünk helyesen szétosztani az energiaköltségeket az épület különböző felhasználói között.