• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Hőcserélők

  • Áttekintés
  • Standard lemezes hőcserélő
  • Kazettás lemezes hőcserélő
  • Szabad áramlású (Free Flow) lemezes hőcserélő
  • Higiénikus lemezes hőcserélő
  • Lemezes elpárologtatók
  • Lemezes kondenzátorok
  • Lemezes-köpenyes hőcserélők
  • Spirál hőcserélők
  • Forrasztott lemezes hőcserélők

Együtt az alkalmazási szakértelem és az ügyfél-orientáltság kettősét kínáljuk

A Danfoss 2016 júliusában megszerezte a Sondex teljes tulajdonjogát. A két erős szereplő egyesített szakértelmének köszönhetően egy még hatékonyabb és agilisabb hőcserélőpartner jött létre.

2018 januárja óta a Sondex a Danfoss részeként, termékmárka formájában működik. A SONDEX® márka továbbra is a piac egyik leggazdagabb termékportfóliójának része marad.

Világszínvonalú termékskálánknak és csúcstechnológiánknak köszönhetően mindig kiváló, testreszabott megoldásokat tudunk kínálni.
A későbbiekben egymás mellett működnek majd egyesített értékesítési szervezeteink, és büszkén kínáljuk a legkiválóbb minőségű termékeket és szolgáltatásokat.

Örömmel invitáljuk Önt testreszabott, nagy hatásfokú hőátadási megoldásaink világába, hogy vállalkozásunk együtt növekedjen az Önével.

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és megtudhatja, hogyan segíthetjük vállalkozását.

Standard lemezes hőcserélő

Standard lemezes hőcserélők - tömítéses hőcserélő

SONDEX® standard lemezes hőcserélőink számos piaci szegmens alkalmazásainak széles körében ideálisak. Innovatív technológiáiknak és intelligens kialakításuknak köszönhetően a standard lemezes hőcserélőink kiváló beruházást és azonnali megoldást jelentenek a standard feladatokhoz.

Lemezportfóliónk a leggazdagabbak közé tartozik a világon, és minden egyes hőcserélőt testreszabunk az ügyfél pontos követelményei alapján. Ezek a rugalmas kialakítású, magas hőhatásfokú hőcserélők számos alkalmazásban kínálnak tökéletes megoldást.

Tapasztalja meg a követelményeinek tökéletesen megfelelő, energiafogyasztását csökkentő, egyedileg testreszabott megoldás előnyeit.

A hőcserélő nagy teljesítményének és a kis nyomásesésnek köszönhetően a rendszer nincs szükségtelenül megterhelve, és optimális általános teljesítményt nyújt.

Lehetőség szerint mindig egyjáratú megoldást alakítunk ki, ugyanis csaknem az összes feladat esetében ez a preferált választás. Mivel valamennyi csatlakozás a fix keretlemezen van, ellenőrzéshez, tisztításhoz vagy szervizeléshez nem szükséges leválasztani a hőcserélőt a csővezetékről.

A kialakítás kompakt megoldást eredményez kis alapterületen, egyszerű telepítéssel és jó karbantartási hozzáféréssel.

Csatlakozások DN25 és DN600 között
(A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
Lemezek anyaga: AISI 304/316, titán, SMO, Hastelloy*
Tömítések anyaga: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
Lemezek max. magassága 5,5 m (18 láb)
Max. térfogatáram 7200 m³/h (31 700 gpm)
Max. üzemi nyomás 25 bar (363 psi)
Üzemi hőmérséklet -20–180 °C (392 °F)
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

 

Épületgépészet
Off-shore ipar
Tej-/élelmiszer-/italipar
Cukoripar
Biogázipar
Cellulóz- és papíripar
Nehézipar
Bányászat
Petrolkémiai ipar
Vegyipar

Kazettás lemezes hőcserélő

Kazettás lemezes hőcserélők - tömítéses hőcserélő

SONDEX® kazettás lemezes hőcserélőink az elsődleges választást jelentik az agresszív közeget kezelő, illetve nagy nyomáson működő alkalmazások esetében. A kazettás lemezes hőcserélők rendkívül sokoldalúak – könnyen konfigurálhatók a kihívást jelentő közegekkel dolgozó iparágakban és alkalmazásokban történő használathoz, például vegyipari folyamatok.

Valamennyi hőcserélőnket testreszabjuk az ügyfél specifikációi alapján, és a szélsőséges körülményeket jól tűrő, az üzemi kockázatokat minimalizáló, tartós megoldásokat kínálunk.

Biztonságosan dolgozhat veszélyes vagy agresszív közegekkel, nagy nyomáson vagy szélsőséges hőmérsékleten, amelyek nem tennék lehetővé a normál tömítéses hőcserélők használatát. Megoldásunkban megbízhat.

A nagy hatásfoknak köszönhetően kevesebb lemezzel is biztosítható a nagy teljesítmény és következésképpen csökken a rendszertérfogat. A lemezek kisebb számának köszönhetően a hőcserélő költsége is alacsonyabb.

A kisebb mennyiségű potenciálisan veszélyes közeg kezelésére kialakított SONDEX® kazettás hőcserélő-sorozat biztonságos és felelősségteljes választást jelent a nagy igénybevétellel járó feladatokhoz.

Nagy üzemi nyomású vagy vákuum alatti alkalmazásokhoz készült egyedülálló tömítésrendszer. A zárt tömítéshorony stabilan a helyén tartja a tömítést, és segíti a lemezek megfelelő illeszkedését a lemezkötegben a szerelés és az üzemeltetés során.

Csatlakozások DN65 és DN500 között
(A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
Lemezek anyaga: AISI 304/316, titán, SMO, Hastelloy*
Tömítések anyaga: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
Gyűrű tömítések anyaga: EPDM-HT, NBR-HT, Viton, kloroprén, PTFE*
Lemezek max. magassága 3 m (9,8 láb)
Max. térfogatáram 5000 m³/h (22 014 gpm)
Max. üzemi nyomás 25 bar (363 psi)
Üzemi hőmérséklet -20–180 °C (-13–392 °F)
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

 

Épületgépészet
Off-shore ipar
Tej-/élelmiszer-/italipar
Cukoripar
Cellulóz- és papíripar
Nehézipar
Bányászat
Petrolkémiai ipar
Vegyipar
Elpárologtatási és kondenzálási feladatok
Nagynyomású folyadék/folyadék alkalmazások

Szabad áramlású (Free Flow) lemezes hőcserélő

Szabad áramlású (Free Flow) lemezes hőcserélők - tömítéses hőcserélő

SONDEX® szabad átáramlású (Free Flow) lemezes hőcserélőink kitűnő választást jelentenek a nagy részecsketartalmú, szennyeződésre hajlamos, illetve nagy viszkozitású közegekkel dolgozó alkalmazásokhoz. Minden egyes szabad átáramlású (Free Flow) hőcserélőt testreszabunk a konkrét alkalmazásnak és közegtípusnak megfelelően. Az érintkezésmentes lemezcsatornák akadálymentes áramlást és hosszú tisztítási időközöket biztosítanak.

Új szabványt állítottunk fel a javított teljesítményre és megbízhatóságra vonatkozóan arra az esetre, ha a közeg kíméletes kezelést igényel, és viszkozitása, szennyeződési hajlama vagy részecsketartalma miatt nem alkalmas a hagyományos hőcserélőkkel történő használatra.

A közeg kíméletes kezelése és egyenletes elosztása a lehetséges legjobb termékminőséget biztosítja.

A nagy hőátadási hatásfok és a hosszabb tisztítási időközök az egész kampány alatt minimális állásidőt és maximális megtérülést biztosítanak.

A nagy hőátadási hatásfok és a hosszabb tisztítási időközök az egész kampány alatt minimális állásidőt és maximális megtérülést biztosítanak.

Csatlakozások DN25 és DN300 között
(A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
Lemezek anyaga: AISI 304/316, titán, SMO, Hastelloy*
Tömítések anyaga: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
Lemezek max. magassága 3,5 m (11,5 láb)
Max. térfogatáram 1600 m³/h (7045 gpm)
Max. üzemi nyomás 10 bar (145 psi)
Üzemi hőmérséklet -20–180 °C (392 °F)
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

 

Tej-/élelmiszer-/italipar
Cukoripar
Biogázipar
Szennyvízipar
Cellulóz- és papíripar
Bányászat

Higiénikus lemezes hőcserélő

Higiénikus lemezes hőcserélők - tömítéses hőcserélő

FDA-kompatibilis anyagokból készített SONDEX® higiénikus lemezes hőcserélőink az élelmiszer-, tej- és italipari alkalmazások mellett egyéb olyan alkalmazásokban is használhatók, amelyek szigorú higiéniai követelményeket támasztanak. Mélyreható ismeretekkel és komoly tapasztalattal rendelkezünk a nagy teljesítményű higiénikus megoldások létrehozásához.

Mindent megteszünk végterméke biztonságáért és lehető legkiválóbb minőségéért. Minden egyes megoldást az ügyfél specifikációi alapján hozunk létre, tökéletes körülményeket biztosítva a termék számára.

A legszigorúbb iparági higiéniai követelményeknek és az FDA-anyagszabványoknak megfelelő hőcserélő-megoldások.

A legkiválóbb termékminőséget biztosító lemeztechnológia. Kíméletes közegkezelést biztosítunk a feldolgozás során pontos áramlásszabályozással, tökéletes hőmérsékletprofilokkal és optimális tartózkodási idővel – valamennyi alkalmazás esetén.

Rozsdamentes acél vagy rozsdamentes acél burkolatú keret, amely egyszerű hozzáférést tesz lehetővé a gyors és problémamentes ellenőrzéshez, karbantartáshoz és tisztításhoz – a helyben tisztítást (CIP) is beleértve.

Az energia akár 95%-ának újrahasznosítására képes regeneratív pasztőrözőinknek köszönhetően jelentősen csökkentheti energiafogyasztását.

Csatlakozások DN25 és DN800 között
(A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
Lemezek anyaga: AISI 304/316, titán, SMO, Hastelloy*
Tömítések anyaga: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
Lemezek max. magassága 3,5 m (11,5 láb)
Max. térfogatáram 1600 m³/h (7045 gpm)
Max. üzemi nyomás 25 bar (363 psi)
Üzemi hőmérséklet -20–180 °C (392 °F)
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

 

Tej-/élelmiszer-/italipar
Higiéniai követelményeket támasztó iparágak

Lemezes elpárologtatók

Lemezes elpárologtatók - tömítéses hőcserélő

SONDEX® lemezes elpárologtatóinkkal speciális elpárologtatási feladatok végezhetők el. A hegesztett kazettáknak köszönhetően a közeg garantáltan nem keveredik. A lemezkazetták mindkét oldalon optimális szintű turbulenciát biztosítanak, és gondoskodnak a közeg egyenletes eloszlásáról a kiváló teljesítmény és termékminőség érdekében.

Standard, kazettás és forrasztott SONDEX® lemezes hőcserélőink kiváló választást jelentenek a standard elpárologtatási feladatokhoz.

Bizonyos alkalmazásokhoz azonban a normál típusú hőcserélők nem bizonyultak megfelelőnek. Ön azonban így is felülmúlhatatlan minőségű terméket állíthat elő, mivel exkluzív elpárologtatólemezeink megfelelnek a speciális elpárologtató alkalmazások igényeinek.

A különleges lemezkialakítás extra méretű gőzbemeneti csatlakozást kínál. Többlépcsős elpárologtató használatával csökkenthető a gőzfogyasztás, mivel a termék gőze fűtőközegként hasznosul.

Rugalmas kialakítás, amely további kazetták hozzáadásával lehetővé teszi a kapacitás egyszerű növelését, illetve annak csökkentését az energiamegtakarítás érdekében. A rövid tartózkodási idő tökéletes elpárologtatási körülményeket és kiváló termékminőséget biztosít.

Nagy teljesítmény, ugyanakkor kis hőmérséklet-különbség a közegek között, ami különösen előnyös a mechanikus (MVR) és a termikus pára-rekompresszióhoz (TVR).

Max. DN600 méretű csatlakozások
(A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
Lemezek anyaga: AISI 304/316, titán, SMO, Hastelloy*
Tömítések anyaga: EPDM-HT, NBR-HT*
Lemezek max. magassága 1,7 m (5,6 láb)
Max. térfogatáram 800 m³/h (3522 gpm)
Max. üzemi nyomás 16 bar (145 psi)
Üzemi hőmérséklet -20–180 °C (392 °F)
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

 

Tej-/élelmiszer-/italipar
Cukoripar
Biogázipar
Cellulóz- és papíripar
Bányászat
Vegyipar

Lemezes kondenzátorok

Lemezes kondenzátorok - tömítéses hőcserélő

SONDEX® lemezes kondenzátoraink tökéletes választást jelentenek azokhoz a speciális alkalmazásokhoz, amelyekhez nem használhatók normál lemezes hőcserélők. A nagy térfogatáramú gőz kezelésére szolgáló termék nagy méretű bemenettel rendelkezik a gőzáram számára. Ez, valamint a rövid tartózkodási idő optimális kondenzálási körülményeket biztosít – még a kisnyomású gőzt igénylő feladatokhoz is.

A tökéletes kondenzálási körülményeket igénylő alkalmazások könnyen kezelhetők testreszabott standard, kazettás és forrasztott SONDEX® kondenzátormegoldásainkkal. Kisnyomású gőz esetén a speciális kialakítású kondenzátorlemezek a hőteljesítményük megőrzése mellett nagy mennyiségű gőzt fogadnak be.

A kifejezetten a nagy igénybevételt jelentő kondenzálási feladatokhoz tervezett terméknél előnyt jelent a speciális aszimmetrikus lemezkialakítás, amely a normál hőcserélők esetében nem áll rendelkezésre.

Tapasztalja meg SONDEX® hőcserélőink nagy hőhatásfokát és annak örömét, hogy az ideális turbulens áramlás csökkenti az elszennyeződés kockázatát.

A speciális Multi-gap lemezkialakításnak köszönhetően jelentősen csökkenthető a különböző térfogatáramú kondenzálási feladatok energiafogyasztása.

Csatlakozások DN200 és DN800 között
(A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
Lemezek anyaga: AISI 304/316, titán, SMO, Hastelloy*
Tömítések anyaga: EPDM-HT, NBR-HT*
Lemezek max. magassága 2,3 m (7,5 láb)
Max. térfogatáram 800 m³/h (3522 gpm)
Max. üzemi nyomás 16 bar (145 psi)
Üzemi hőmérséklet -20–180 °C (392 °F)
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

 

Tej-/élelmiszer-/italipar
Cukoripar
Biogázipar
Cellulóz- és papíripar
Nehézipar
Bányászat
Petrolkémiai ipar
Vegyipar

Lemezes-köpenyes hőcserélők

Lemezes-köpenyes hőcserélők - hegesztett hőcserélő

SONDEX® lemezes-köpenyes hőcserélőink (SPS) tökéletes választást jelentenek a kondenzálási és a gőzfűtési feladatokhoz. A teljesen hegesztett lemezköteggel rendelkező hőcserélők kiválóan alkalmasak az agresszív közegek, valamint a nagy nyomás és magas hőmérséklet kezelésére. Ezekkel a kisebb helyigényű, sokkal könnyebb megoldásokkal jól helyettesíthetők a csőköteges hőcserélők.

A csőköteges és a lemezes hőcserélők előnyeit ötvöző SONDEX® lemezes-köpenyes hőcserélők (SPS) az utóbbi nagy hatásfokával párosítják az előbbi nagy üzemi nyomását és magas üzemi hőmérsékletét. Lemezes-köpenyes hőcserélőink a „két világ legjavát” kínáló megoldásként páratlan teljesítményt nyújtanak az alkalmazások széles körében, különös tekintettel a gőzkondenzálási feladatokra.

Kiváló illeszthetőségű hőcserélő. Nagyszerű választás a kondenzálási feladatokhoz, különösen a kondenzátum aláhűtése nélküliekhez. Emellett tökéletes gőzfűtők tiszta folyadékokhoz, ioncserélt vízhez és tiszta termikus olajokhoz.

Mivel a hőcserélő fokozottan ellenáll a lökésszerű hőhatással, illetve a hő és a nyomás miatti fáradással szemben, kiválóan használható ciklikus feladatokhoz és egyéb, gyors és jelentős hőingadozásokkal járó feladatokhoz.

Karimás és teljesen hegesztett kivitelben is rendelkezésre áll. A teljesen hegesztett típusok magasabb hőmérséklet- és nyomásszintek kezelésére alkalmasak, mint a karimás típusok, azonban nem nyithatók ki a tisztításhoz. Ez CIP (helyben tisztítási) rendszerek segítségével hajtható végre.

Csatlakozások DN25 és DN300 között
(A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
A lemezek anyaga AISI 304/316, titán*
A köpeny anyaga: szénacél, rozsdamentes acél
Max. üzemi nyomás 40 bar (580 psi)**
Üzemi hőmérséklet -10–250 °C (50–482 °F) a csavarozott típusok esetében (max. 400 °C (752 °F) a teljesen hegesztett típusok esetében)
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

 

Épületgépészet
Off-shore ipar
Tej-/élelmiszer-/italipar
Cukoripar
Biogázipar
Cellulóz- és papíripar
Nehézipar
Bányászat
Petrolkémiai ipar
Vegyipar
Kondenzálás
Gőzfűtés
Olajhűtők
Gázfűtők/-hűtők

Spirál hőcserélők

Spirál hőcserélők - hegesztett hőcserélő

SONDEX® lemezes-köpenyes hőcserélőink (SPS) tökéletes

Az iszap, a zagy, a szennyvíz, szennyeződést okozó közegek, a nagy viszkozitású folyadékok, valamint a szálas szennyeződést és szilárd anyagokat tartalmazó folyadékok kezelésére kiemelkedően alkalmas SONDEX® spirál hőcserélőink végleges megoldást jelentenek a kihívást jelentő folyadékok kezelését igénylő alkalmazások számára. Mivel a kialakításuk lehetővé teszi az ellenáramott, nagyon jó hőmérséklet-megközelítés érhető el a segítségükkel.

Mivel csőkötegek helyett spirálisan feltekercselt fémlemezeket használunk, a közeg akadálymentes áramlását lehetővé tevő csatornaköz feláldozása nélkül is kiváló hőteljesítményt tudunk elérni.

A spirállemez önmagában is hozzájárul a turbulens áramláshoz, az egycsatornás kialakítás pedig „öntisztító” mechanizmussal mérsékli az elszennyeződést. A felhalmozódó lerakódások helyi sebességnövekedést okoznak, az így kialakuló elsodró hatás pedig a legtöbb esetben elegendő a szennyeződés fellazításához. SONDEX® spirál hőcserélőnk ennek köszönhetően nagyon hosszú időn át használható karbantartás és tisztítás nélkül.

Egyes komoly kihívást jelentő közegek esetében azonban a hőcserélő gyakoribb karbantartást és tisztítást igényel. Mindezek figyelembevételével célszerszám nélkül is könnyen nyitható és csukható lengőajtóként szolgáló, szorítócsavarokkal tömített zsanéros fedeleket alakítottunk ki, amelyekkel az egész spiráltest hozzáférhetővé tehető a karbantartáshoz és tisztításhoz.

 A nagy nyírási sebességet előidéző és ezzel az öntisztító hatáshoz hozzájáruló egycsatornás kialakítás segít megelőzni az egység eltömődését. A spirál hőcserélők tökéletes megoldást kínálnak a kihívást jelentő, nagy viszkozitású közegek kezeléséhez.

A csatorna méretének megválasztása a közeg térfogatáramától és jellemzőitől függ. Mivel a spiráltekercs számos különféle átmérővel és szélességben készülhet, ez sokféle kombinációt tesz lehetővé, aminek köszönhetően minden feladathoz létre tudjuk hozni az optimális megoldást.

A nagyon agresszív hőmérsékleti viselkedések kezelésére is képes spirál hőcserélőt a lehetséges anyagok és lemezszélességek széles skálájának köszönhetően bármilyen alkalmazáshoz testreszabjuk.

A csekély karbantartás- és tisztításigény hosszú üzemidőt biztosít. Ha a közeg különösen nagy kihívást jelent, és ezért gyakoribb tisztítás szükséges, a zsanéros fedelek jóvoltából könnyen hozzá lehet férni a teljes hőátadó felülethez.

Spirál hőcserélőink rendkívül kompakt kialakítású, minimális helyigényű megoldások. Kis méretük ellenére a hosszú, ívelt áramlási útvonalak kiváló hőátadási együtthatót biztosítanak, amely a csőköteges megoldások hőátadási együtthatójának kétszeresét is elérheti.

Csatlakozások DN32 és DN300 között
(A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
A köpeny anyaga: szénacél, rozsdamentes acél
A spirál anyaga: szénacél, rozsdamentes acél
Max. üzemi nyomás 16 bar (145 psi)**
Üzemi hőmérséklet -20–200 °C (392 °F)
*Kérésre nagyobb nyomásérték is biztosítható

 

 

Tej-/élelmiszer-/italipar
Biogázipar
Szennyvízipar
Cellulóz- és papíripar
Nehézipar
Petrolkémiai ipar
Vegyipar

Forrasztott lemezes hőcserélők

Forrasztott lemezes hőcserélők - forrasztott hőcserélő

A Danfoss és a SONDEX® forrasztott hőcserélőkből (XB/SL) kialakított egységes termékportfólió valamennyi alkalmazáshoz megoldást kínál. A fejlett technológiával rendelkező, kiváló biztonsági jellemzőket felvonultató, hosszú élettartamú, állandó tömítésű hőcserélők felülmúlhatatlan hőátadást biztosítanak minimális üzemi költségek mellett.

A forrasztott lemezes hőcserélőink (XB/SL) által kínált kompakt és rugalmas megoldás ultranagy teljesítményt biztosít a nagynyomású vagy szélsőséges hőmérsékletű alkalmazásokhoz

Egyes komoly kihívást jelentő közegek esetében azonban a hőcserélő gyakoribb karbantartást és tisztítást igényel. Mindezek figyelembevételével célszerszám nélkül is könnyen nyitható és csukható lengőajtóként szolgáló, szorítócsavarokkal tömített zsanéros fedeleket alakítottunk ki, amelyekkel az egész spiráltest hozzáférhetővé tehető a karbantartáshoz és tisztításhoz.

Forrasztott hőcserélő-megoldásaink az alacsony üzemi költségek, a kis rendszertérfogat és a nagy teljesítmény révén számos alkalmazás esetében ideális megoldást jelentenek. Forrasztott portfóliónknak köszönhetően csökkentheti költségeit és növelheti nyereségét.

A tartósan lezárt hőcserélők hosszú élettartamú, tartós megoldást kínálnak. A duplafalú kialakítás felülmúlhatatlan védelmet biztosít a szivárgás ellen, így emiatt sem kell aggódnia.

A Danfoss és a SONDEX® egyesített termékskálája az energiaoptimalizált, bevált halszálka mintázatú vagy a forradalmi Micro Plate™ technológiával felülmúlhatatlan forrasztott hőátadási megoldásokat kínál.

Csatlakozások ¾” menetestől DN150 méretű karimáig
Forraszanyagok: réz, réz+ vagy rozsdamentes acél
Lemezek anyaga: AISI 316*
Lemezmagasság 0,202–1 m (0,66–3,3 láb)
Max. térfogatáram 150 m³/h (661 gpm)
Max. üzemi nyomás 40 bar (580 psi)**
Üzemi hőmérséklet -196–225 °C (-321–437 °F)
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

 

Épületgépészet
Tej-/élelmiszer-/italipar
Hűtőipar
Elpárologtatós és kondenzátoros alkalmazások
Fűtés napenergiával
Olajegységek
Hővisszanyerés
Motorhűtés
Elpárologtatás és kondenzálás
Gőztúlhevítés megszüntetése
Abszorpciós hűtőberendezések
Háztartási melegvíz-rendszerek
Folyamathűtés
Hidraulikaolaj hűtése
Lézerhűtés
Vízhűtés és -melegítés