DEVIreg™ Smart egy diszkrét és időtlen kialakító termosztát
A DEVIreg™ Smart egy digitális termosztát elektromos padlófűtéshez, diszkrét és időtlen kialakítással. Vezérelje a fűtést bárhonnan, bármikor a DEVIreg™ Smart App segítségével.
Használhatósági funkciók
Vezérelje a fűtést bármikor, bárhonnan
Egy DEVIreg™ Smart termosztát akár 10 mobil eszközzel is párosítható a DEVIsmart™alkalmazás segítségével
Egy DEVIsmart™ alkalmazással annyi helyet vezérelhetsz annyi DEVIreg™ Smart termosztáttal, amennyire szükséged van
Egyszrre két mobil eszközzel is képes kommunikálni
Dizájn jellemzők
Egyszerű és intuitív érintőképernyős kezelés
Elegáns, stílusos kialakítás, amely minden kerethez illeszkedik 55 x 55 lyukkal
A legokosabb, legjobb megjelenésű vezérlő a piacon
Energiatakarékos funkciók
7 nap / 30 nap / teljes élettartam energiafogyasztásának leolvasása a fokozott energiafelhasználás érdekében
A nyitott ablakérzékelés automatikusan kikapcsolja a padlófűtést
Távolléti mód
DEVIreg™ Smart a következő érzékelőegységekkel kompatibilis:
- NTC 6,8 kOhm pri 25°C
- NTC 10 kOhm pri 25°C
- NTC 12 kOhm pri 25°C
- NTC 15 kOhm pri 25°C (alapértelmezett)
- NTC 33 kOhm pri 25°C
- NTC 47 kOhm pri 25°C
![Smart digital thermostat](/media/j4ymls4a/gettyimages-994217090_devi.jpg?width=3031&height=5000&rnd=133378453181930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Az időzítő funkció a megtakarítások kulcsa
Tippek bármilyen típusú elektromos fűtési rendszer frissítéséhez.
Fedezze fel az elektromos padlófűtés kényelmének és vezérlésének vadonatúj szintjét
![Intuitive app control](/media/0vujxopx/danfoss-devireg-website-materiali-icons-intuitive-app-control-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Reduce energy costs](/media/ql5bxkyn/danfoss-devireg-website-materiali-icons-reduce-energy-costs-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/k3mbwg0d/danfoss-devireg-website-materiali-icons-safe-and-private-cloud-connection-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Superior comfort and control](/media/s4ggq5qb/danfoss-devireg-website-materiali-icons-offer-superior-comfort-and-control-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Fast and easy installation](/media/yo0lozt0/danfoss-devireg-website-materiali-icons-fact-and-easy-installation-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Multi-frame compatibility](/media/5c2jxx14/danfoss-devireg-website-materiali-icons-multi-frame-compatibility-1120x747-dec2022.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Eszközök és alkalmazások
![DEVIsmart™ App](/media/q3ghcnat/devi-smart-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Próbálja ki a DEVIsmart™ alkalmazás új funkcióit
1. Korlátlan ellenőrzés
A DEVIsmart™ alkalmazás az okostelefonját a padlófűtés intuitív távirányítójává alakítja.
A DEVIsmart™ alkalmazással a felhasználók tetszőleges számú termosztátot és helyet vezérelhetnek. Ez azt jelenti, hogy könnyű hozzáférést biztosít ugyanazzal az alkalmazással a lakáshoz, a ház különböző szobáihoz, valamint a nyaralóhoz.
A DEVIreg™ Smart termosztátokkal már az érkezés pillanatától kezdve élvezheti a tökéletesen beállított hőmérsékletet. Az intelligens megoldás egy biztonságos felhőrendszeren keresztül kommunikál, és biztosítja, hogy minden otthona melegen maradjon.
![DEVIsmart App for Android - wireless control of electrical heating](/media/z1om2d1e/damfoss-devireg-smart-website-banner-1920x420-dec2022-v2-corr.jpg?width=420&height=1920&rnd=133160733421570000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Élvezze az elektromos padlófűtés kiváló kényelmét és vezérlését az új DEVIreg™ Smart és DEVIsmart™ alkalmazással
A DEVIsmart™ alkalmazás lehetőséget biztosít a DEVIreg™ Smart termosztáttal felszerelt elektromos padlófűtési rendszerek vezeték nélküli vezérlésére.
![DEVIreg Smart App](/media/uaynaswk/devireg-smart-app-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
2. Nagyobb kényelem az öt fűtési időszaknak köszönhetően
A DEVIreg™ Smart-ot úgy tervezték, hogy optimális padlófűtési kényelmet biztosítson, pontosan akkor és ott, ahol és amikor szüksége van rá. A megoldások testreszabásának és rugalmasságának javítása érdekében most lehetőséget kínálunk napi öt fűtési időszak alkalmazására. Az eredmény jobb kényelem, amelyet kifejezetten az egyedi igényekhez igazítottak.
- Jelentősen javítja a termékek rugalmasságát
- Növeli a végfelhasználók alkalmazkodóképességét
![](/media/1qzcmdoa/devireg-smart-app-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
3. Megbízható vezérlés a legerősebb Wi-Fi jellel
Az elektromos padlófűtés optimális vezérlése érdekében egy új funkciót fejlesztettek ki, amely megmutatja, hogy melyik Wi-Fi rendszer rendelkezik a legjobb jellel. Ez segít a lehető legjobb kapcsolat kialakításában a Wi-Fi és a DEVIreg™ Smart termosztátok között, ami az elektromos padlófűtés egyszerű és megbízható vezérlését eredményezi, amikor távol van.
- Megjeleníti a Wi-Fi jelerősséget a telepítés során
Kapcsolódó termékek
-
Fűtőkábelek
A fűtőkábeleket különféle alkalmazásokhoz használják, beleértve a kényelmes padlófűtést beltérben és a kis házak, valamint a nagy kereskedelmi épületek általános fűtését. A fűtőkábeleket többnyire új épületek vagy nagyobb felújítási projektek kapcsán használják. -
Fűtőszőnyegek
A fűtőszőnyegeket vékony réteg csempe ragasztóba, önszintező keverékbe stb. Való beépítésre használják. A padlóréteg minimális vastagsága 5-8 mm, az elektromos fűtőszőnyeg vastagsága 3-4,5 mm. Ez minimalizálja a padlószint növekedését. Az elektromos fűtőszőnyegek egy vékony kábelből állnak, amely biztonságosan rögzítve van egy öntapadós üvegszálas hálóra, általában 50 cm széles. A vékony fűtőszőnyegek kész fűtési profilokként készülnek, egy adott területtel (azaz 0,5, 1, 1,5 ... 12 m²), beleértve a tápkábelt (hideg bemenet) és a hermetikusan lezárt kötéseket. -
Termosztátok
A termosztátok egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az energiapazarlás csökkentését. Egyes termosztátok Wi-Fi-vel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a fűtési rendszerek távoli vezérlését mobilalkalmazáson keresztül.
Garancia
Fontos számunkra, hogy minőségi, tartós termékeket szállítsunk. Ha minden elvárás ellenére problémát tapasztal a termékével kapcsolatban, a DEVI garanciát vállal a DEVIreg™ Smart termosztátra. A termékgarancia a vásárlás időpontjától számított 5 évig érvényes, amennyiben a vásárlás legkésőbb a gyártás időpontjától számított 2 év volt.
Támogatás
Termékspecifikus információkat keres?
Termékspecifikus információkat keres az új vagy már telepített termékekhez?
További információkért vegye fel a kapcsolatot műszaki tanácsadónkkal.