Az Icon2™-vel minden gyorsabban történik - mindössze 9 percet vesz igénybe!
A Danfoss Icon2™ kevesebb komponenssel lett tervezve, illetve alkalmazáson belüli útmutatással rendelkezik a nagyon gyors és problémamentes telepítés érdekében. A padlófűtés pontos és hatékony vezérlését biztosítja az okosotthon kompatibilitással és rugalmassággal, hogy minden alkalmazáshoz illeszkedjen.
Az all-in-one kialakítású Icon2™ fővezérlő
Szükség esetén vezetékes vagy vezeték nélküli rendszerként, illetve ezek kombinációjaként konfigurálható.
Akár 15 szobatermosztátot is csatlakoztathat, és rugalmas megoldást kínál padlófűtési és padlóhűtési alkalmazásokhoz.
Hogyan működik?
Gyors áttekintés a Danfoss Icon2™ rendszerről.
A Danfoss Icon2™ a padlófűtés pontos és hatékony vezérlését biztosítja, okosotthon kompatibilitással és rugalmassággal, amely az alkalamzások 90%-val működik.



Automatikus beszabályozás
A megfelelő egyensúly fenntartása minden szobában.
A Danfoss Icon2™ automatikus beszabályzással a rendszer csökkenti a kis helyiségekben található rövidebb csövek bekapcsolási idejét, és előnyben részesíti a nagy helyiségekben található hosszabb csöveket olyankor, amikor nagy a hőigény. Ez biztosítja, hogy minden helyiség megossza a rendelkezésre álló korlátozott neergiát a lehető legnagyobb kényelem és hatékonyság érdekében.
Az automatikus beszabályozás előnyei
Energiamegtakarítás
A beszabályozott rendszer alacsonyabb betáplálási hőmérsékleten működhet.
egyszerű dizájn
Nincs szükség számításokra, mivel a Danfoss Icon2™ mindenről gondoskodik.
Könnyű telepítés
Nincs szükség előbeállításra
Kényelem
Pontosabb szobahőmérséklet a ház minden helyiségében
Okos otthon kompatibilitás
A Danfoss Icon2™ zökkenőmentesen integrálható a Danfoss Ally™ megoldásaival és bárhonnan vezérelhető a Danfoss Ally™ alkalmazással, így a végfelhasználók élvezhetik az okos fűtési rendszer minden előnyét. Állítsa a hőmérsékletet 21°C-ra, és pontosan ezt fogja kapni.
A Danfoss Ally™ Gateway az egyetlen extra eszköz, amelyre szükség van a felhőhöz való csatlakozáshoz és az összes intelligens fűtési funkció eléréséhez.
Mivel a Danfoss Icon2™ a Zigbee 3.0 protokollra épül, az ügyfelek más, Zigbee alapú okos megoldásokkal is vezérelhetik fűtésüket.
Tudjon meg többet a Danfoss Ally™ megoldásról és az okos fűtés számos előnyéről itt
A telepítés még soha sem volt ilyen egyszerű!
Mágneses rögzítés
Nem csak a Danfoss Icon2™ vezérlő telepíthető gyorsan és egyszerűen. A Danfoss Icon2™ megoldás új elehtőségeket kínál a termosztát elhelyezésére is. A vezeték nélküli termosztátok egyszerűen elhelyezhetők, ahová csak akarja. Csak nyomja a kis mágnest a falhoz a kívánt helyzetben, és szerelje fel a termosztátot a tetejére.
Elegáns termosztátok
A megjelenés számít. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli termosztátot választ, beleolvad a környezetébe. Mindegyik kompakt és elegáns, érzékeny érintőképernyővel rendelkezik, amely automatikusan kikapcsol, így az idő 99%-ában kikapcsolt állapotban van.
Ikonikus dizájn vezetékes változatban
- Falba vagy falra szerelhető
- Csak két vezeték a könnyebb telepítéshez
- Automatikus képernyő kikapcsolás
- A keret cserélhető egy népszerűú keretre a kapcsolókeret-gyártóktól, mint Busch-Jaeger, Gira, Berker and Merten (csak a falba épített változattal kompatibilis)
Applikáció
Egyszerű konfigurálás és termékválasztás
Néhány egyszerű lépéssel könnyedén megadhatja a következő padlófűtési projekthez szükséges pontos kódokat, és exportálhatja az áttekintést PDF-ként, hogy könnyen átadhassa ügyfeleinek.
Töltse le az Installer App-ot vagy nyissa meg a böngésző verzióját az alábbi hivatkozásokról:
Hozzáférhet továbbá a padlófűtés előbeállító eszközéhez, és megkapja a megfelelő előre beállított értéket, minden körhöz. Határozza meg a körök hosszát, és számítsa ki az előbeállítást a padlófűtési osztó-gyűjtőkhöz, a padlófűtési cső típusának és méretének kiválasztásával, határozza meg a hőveszteségeket és ossza fel a helyiségeket körökre.
További információ az Installer App-ról itt
Garancia
Minőség, amiben megbízhat
A kategóriájában legjobb alkatrészek megbízható teljesítményt nyújtanak. A Danfoss Icon2™ padlófűtés vezérlés gyorsan megfelel az igényeknek, illetve szakember általi telepítés esetén 5 év garanciának.
Támogatás

Ellenőrizzék tudásukat!
Tesztelje képességeit és ossza meg véleményét a padlófűtésről a kvízbe való belépéssel.