Szerviz és támogatás
Legfrissebb híreink
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Virtus | Nagy teljesítményű nyomás- és áramlásszabályozók2024. szeptember 30., hétfőA hidraulikai egyensúlyhiány, a csúcsterhelések és az alacsony delta T nem hatékony távfűtési hálózatokat eredményeznek.
Virtus nagy teherbírású nyomás- és áramlásszabályozóink segíthetnek a dinamikus hidraulikus beszabályozás és vezérlés kialakításában, optimalizálva a hálózatok és alállomások hatékonyságát. Digitális pontosságú finomhangolás az intelligens iSET vagy iNET segítségével.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss BIM eszköz lehetővé teszi a HVAC-ipar számára, hogy felszabadítsa a BIM-ben rejlő lehetőségeket2024. május 16., csütörtökA Danfoss bemutatja az új BIM eszközt. A szoftver plug-in megoldásként használható a Revit szoftver felhasználói számára, valamint önálló megoldásként minden felhasználó számára. Az épületgépészeti tervezők élvezhetik az átfogó termék- és összeszerelési könyvtár előnyeit egy könnyen használható, rendszeresen frissített eszközben.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss BOCK® Kompresszorok: Megoldás a környezetbarát hűtéshez2024. február 20., keddA Danfoss BOCK® kompresszorok vezető szerepet töltenek be a globális kereskedelmi és ipari hűtéstechnikában. A légkondicionálástól a fűtésig és hűtésig, a zöldebb jövő iránti elkötelezettségünk tükröződik. Hatékony, megbízható
CO2- és alacsony GWP-jű hűtőközeg-kompresszorokat fejlesztettünk ki, biztosítva a funkcionalitás, a költséghatékonyság és a környezeti felelősségvállalás kéz a kézben járását.
Többlakásos épületek energetikai optimalizálása

Többlakásos épületek
Az energiahatékonyság már nem lehetőség, hanem szükségszerűség. A növekvő CO2-adók és az esetleges gázkibocsátás miatt az intelligens felújítások és megoldások kulcsfontosságúak a szabályozások betartásában, a szénlábnyom csökkentésében és a magas szintű kényelem biztosításában.
Nem lakóépületek
Kereskedelmi hűtés
Már elérhető a jövőbe optimalizált technika



Danfoss Cool Update: műszaki információk a hűtéstechnikai termékekről
A Danfoss Cool Update biztosítja, hogy Ön mindig naprakész legyen a Danfoss Climate Solutions kereskedelmi és ipari hűtéstechnikai termékeinek és megoldásainak legújabb innovációival és műszaki frissítéseivel kapcsolatban.
Fedezze fel a legújabb kiadványokat!
Távfűtés


Felhasználói útmutató az ECL Comfort szabályozókhoz
Az ECL Comfort termékcsaláddal elektronikus szabályozók optimális választékát kínáljuk fűtési és használati meleg víz rendszerek szabályozásához.
Ebben az útmutatóban az alkalmazások teljes választékát megtalálja, melyekkel a rendszerek tervezését könnyítjük meg.
Ipar
A régi Hexact programot fokozatosan nyugdíjazzák. és továbblépünk a HEXSelectorra. Az új hőcserélő kiválasztási program a HVAC és távfűtési rendszerek teljes termékskáláját tartalmazza.
Ebben az előadásban a következőkről fogsz tanulni:
- a HEXSelector program funkciói és specifikációi,
- hogyan kell helyesen megadni az adatokat és kiválasztani a hőcserélőt;
- hogyan kell létrehozni a hőcserélő dokumentációját;
- A kiválasztási program telepítése.
Mit nyersz?
- egy eszköz, teljes termékválaszték - a szerszám magában foglalja a fűtéshez és fűtéshez szükséges hőcserélők teljes skáláját;
- korlátlan hozzáférés a program összes funkciójához;
- részletes kiválasztási dokumentáció;
- a Danfoss szakembereinek támogatása a program minden szakaszában, a telepítéstől a kiválasztási folyamatig - egy dedikált HEXSelector csapat felügyeli az összes folyamatot, és az Ön rendelkezésére áll.
- Hozzáférés a HEX választóhoz
Egy épület vagy épülethálózat számára a megfelelő hőelosztó rendszer kiválasztását három kritérium befolyásolja:
- a csatlakozások műszaki specifikációja,
- az épület fűtési követelményei
- és az épületben tartózkodók kényelmi preferenciái.
Minél pontosabban egyensúlyozza ki ezeket az igényeket, annál jobb szolgáltatásokat nyújt a végső kedvezményezetteknek, és annál energiahatékonyabb. Mindkét tényező jót tesz vállalkozásának