Bemutatjuk AB-QM 4.0
A legjobb PICV szelep műszaki megtervezése az okosépületekben működő HVAC 4.0 rendszerekhez.
Az AB-QM 4.0 a vízzel működő rendszerek fontos alkatrésze az okosépületekben
Az AB-QM 4.0 nyomásfüggetlen kiegyensúlyozó és szabályozószelepekkel (PICV-k) kibővült a HVAC fűtő- és hűtőrendszerekben levő nyomásfüggetlen szelepek termékkínálata. A szelepeket úgy terveztük meg, hogy hagyományos, modulációs vagy ki-/bekapcsoló szelepmozgatókkal is kombinálhatók legyenek. Használhatók a NovoCon® S digitális állítóművekkel is, amelyek beintegrálhatók az épületirányítási rendszerekbe BACnet vagy Modbus protokollon keresztül megvalósított kommunikáció révén. Ez az innovatív kombináció lehetővé teszi a HVAC 4.0 megoldások alkalmazását olyan kereskedelmi célú okosépületekben, mint a szállodák vagy az irodaházak.
Előnyök
Miért a PICV-k jelentik a legjobb választást a HVAC rendszerekben alkalmazott szabályozószelepek esetében?
Egy épület HVAC rendszerét a földrajzi elhelyezkedés alapján meghatározott "legrosszabb esetet" jelentő időjárási viszonyokra tervezik. A gyakorlatban viszont ritkán állnak fenn ezek a legnagyobb igénybevételt jelentő körülmények. Ennek az az eredménye, hogy a HVAC rendszerek az idő legnagyobb részében részleges terhelés mellett üzemelnek. A hidraulikus egyensúly eléréséhez, miközben a rendszerben az áramlási sebesség folyamatosan változik, egy dinamikus kiegyensúlyozási megoldás szükséges. A PICV-k nemcsak dinamikusan kiegyensúlyozzák a hidraulikus rendszert, hanem - ha azokat felszerelték megfelelő szelepmozgatókkal -, az áramlást is szabályozzák több vagy kevesebb vizet engedve át a végberendezéseken hogy az egyes helyiségekben ennek megfelelően nagyobb vagy kisebb intenzitású legyen a fűtés vagy a hűtés.
A PICV-k legfontosabb előnyei:
- 2 funkció egyetlen termékben.
- Pontos nyomásfüggetlen szabályozási teljesítmény és 100 %-os szelep autoritás
- A rendszerek könnyebben tervezhetők meg, és az üzembe helyezésük is egyszerűbb
- Javul a HVAC rendszer energiahatékonysága
Ezen fő előnyök mellett vannak kiegészítő előnyök is:
- A szelepmozgató hosszabb élettartama, ami csökkenti a működési költségeket
- Nagyobb kényelem és kevesebb panasz
- A kazánok és/vagy a hűtőberendezések nagyobb hatékonysággal működnek.
AB-QM 4.0
Megalkottuk a PICV-ket és most újradefiniáljuk az értéküket.
A Danfoss AB-QM 4.0 az az elem, amely lehetővé teszi a HVAC 4.0 alkalmazását okosépületekben. Ez egy teljesen újratervezett nyomásfüggetlen szabályozószelep az olyan végponti eszközök számára, mint a fan coil (ventilátoros hőcserélő) egységek, a hűtött klímagerendák (chilled beam), vagy a klímapanelek. Még mindig a különleges, 100 %-os AB-QM szelepautoritás jellemzi az osztályában legjobb szabályozási teljesítmény eléréséhez. Mi azonban újradefiniáltuk ennek értékét négy különböző területen: