Hét egyszerű mód a fűtésszámla kordában tartására
Az otthonunk a legfontosabb környezetünk, itt éljük mindennapjainkat, itt étkezünk, itt alszunk, itt pihenünk, itt neveljük gyermekeinket.
Ami azt illeti, kész csoda, ha valódi szobakomfortot szeretnénk elérni a termosztátok állandó állítgatása nélkül. Ez nemkívánatos helyiségfűtést és szükségtelen energiaköltségeket eredményezhet.

A helyiséghőmérséklet és a fűtési költségek kontrollálása
Az energiaárak emelkedésével a lakástulajdonosok és bérlők egyaránt keresik az energiafogyasztás és ezzel a fűtési költségek csökkentésének módjait.
A helyiséghőmérséklet és a fűtési költségek kontrollálása
Az energiaárak emelkedésével a lakástulajdonosok és bérlők egyaránt keresik az energiafogyasztás és ezzel a fűtési költségek csökkentésének módjait. Fontos, hogy a radiátortermosztát zökkenőmentesen mérje a helyiség valós hőmérsékletét. Az alábbiakban 13 olyan tippet állítottunk össze, amelyekkel az otthoni termosztátokkal a lehető legjobb hatékonyságot lehessen elérni.
It is important that your radiator thermostat is free to measure the real temperature in the room. Here we have compiled 13 top tips to help you to get the biggest efficiency out of your home thermostat.

1. tipp: Komfort és energiamegtakarítás
Az egyenletesen és komfortosan elosztott fűtéssel lehetséges a szobahőmérsékletet úgy csökkenteni, hogy a komfortérzet nem romlik érdemben. Minden egyes hőfok-csökkentés 5% energiamegtakarítást eredményez.

2. tipp: A helyiség összes radiátora legyen használatban
Ugyanabban a helyiségben az összes radiátortermosztát legyen azonos hőmérsékletre beállítva. Semmilyen megtakarítás nem érhető el azzal, ha az egyik radiátortermosztátot lejjebb csavarja vagy kikapcsolja. Ilyenkor a többi radiátornak több hőt kell leadnia, ami egyenetlen hőleadást eredményez a helyiségben.

3. tipp: Ne takarja le, és ne blokkolja a termosztátot
Ne akadályozza meg a termosztátot abban, hogy minél pontosabban legyen képes mérni a helyiség hőmérsékletét. A nem megfelelő hőmérséklet-érzékelést kiválthatják függönyök, felakasztott ruhák, bútorok stb.
A termosztát környezetében ugyanolyan hőmérsékletnek kell uralkodnia, mint a helyiség többi részében, ezért biztosítani kell a szabad levegőáramlást.

4. tipp: Állítson be egy értéket, és hagyja úgy
A termosztát folyamatos állítgatása sem energiát sem pénzt nem takarít meg. Állítsa be a termosztátot egy állandó értékre, és hagyja, hogy a termosztát önállóan szabályozza a helyiség hőmérsékletét.

5. tipp: Szellőztetéskor ne fűtsön
Ha szellőztetésre készül, tekerje le az összes termosztátot, hagyja nyitva az ablakokat 5-6 percig, majd a szellőztetés befejezése utát tekerje vissza a termosztátokat a korábbi hőmérséklet-beállításra. Ha a szellőztetéskor nem kapcsolja le a termosztátokat, a huzatra a fűtés bekapcsolásával fognak reagálni.

6. tipp: Szabályozza a páratartalmat
Jó ökölszabály, ha minden nap szellőztet, akár esik, akár fúj. Az otthonának relatív páratartalma ne legyen 40-50%-nál magasabb.

7. tipp: Csökkentse a hőmérsékletet éjszaka
Energiát és pénzt lehet megtakarítani, ha éjszakára 2-3 fokkal lejjebb veszi a hőmérsékletet. Ráadásul 17°C-on jobban és egészségesebben lehet aludni. Ne feledje azonban, hogy ha több mint 3 fokkal csökkenti a hőmérsékletet, az éjszaka megtakarított energia a helyiség újramelegítésére fordítódik.

8. tipp: Ideális szobahőmérséklet fenntartása nappal és éjszaka
Az optimális nappali szobahőmérséklet 21°C körül van, míg éjszakára 17°C ajánlott. A ritkán használt helyiségekben csábító lehet teljesen lekapcsolni a fűtést, de azt javasoljuk, hogy ilyen helyeken is tartson legalább 14 °C-ot, mivel ennél alacsonyabb hőmérséklet épületkárosodást, nedvesség-képződést, páralecsapódást és penészedést okozhat.

9. tipp: Az elhelyezés kulcsfontosságú
Ha a szobatermosztát megfelelő helyen van elhelyezve (belső falon kb. 1,5 m-es magasságban), akkor az jobban képes a helyiség pontos hőmérsékletét mérni. Ez azt jelenti, hogy a radiátor kiegyensúlyozottabb szobahőmérsékletet képes biztosítani. Gondoskodni kell arról, hogy a termosztátot ne érje közvetlen napsugárzás, mert a mért érték így pontatlan lesz.

10. tipp: Komfort szobáról szobára
A Danfossnál van egy mondásunk: Az igazi szobakomfort az, amikor nem kell foglalkoznunk a hőmérséklettel. Termosztátjaink pontosan ezt teszik lehetővé. A kívánt hőmérsékletet a nap vagy éjszaka bármely szakára ütemezheti - szobáról szobára -, hogy megfeleljen családja mindennapi rutinjának ... mindezt úgy, hogy közben energiát és pénzt takarít meg.
11. tipp: Cserélje le a 15 évesnél idősebb radiátortermosztátot
Ha a termosztátja 15 évnél idősebb, ki kell azt cserélni. Az energiatakarékos szobatermosztátjaink a legjobbak közé tartoznak a piacon, kifejezetten úgy terveztük azokat, hogy megfeleljenek a ház összes fűtési igényének, és a széles választék következtében minden igényt képesek vagyunk kielégíteni.

12. tipp: Csökkentse a hőmérsékletet, ha elutazik
Ha hosszabb időre elutazik, a hőmérséklet csökkentésével energiát lehet megtakarítani.
Az okos programozható termosztátjainkon lehetséges fagyvédő módot vagy távollét módot beállítani, ha vakációra utazik.

13. tipp: Váltson vezeték nélkülire
Manapság a vezeték nélküli szobatermosztátok nagyon népszerű választásnak bizonyulnak. Vezeték nélküli, programozható termosztátok széles választékát kínáljuk, amelyek az igények szerint szabályozzák a szobahőmérsékletet

Érdekelnek további tippek és tanácsok?
Az egyszerű vagy fejlettebb fejlesztésektől az otthona intelligensebb fűtéséig a Danfoss termékei és megoldásai segíthetnek abban, hogy kézben tartsa hőfogyasztását – függetlenül attól, hogy milyen fűtési számlát kell fizetnie.